メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 標準動作条件で最大97%の効率
  • 最小起動電圧
    • 0.8V (ISL9111)
    • 0.6V (ISL9111A)
  • 最小動作電圧
    • 0.7V (ISL9111)
    • 0.5V (ISL9111A)
  • 低消費電流: 20μA (typ.)
  • VOUT = 3.3V時
    • 100mA出力電流 @ VIN = 0.9V
    • 240mA出力 @ VIN = 1.8V
  • ロジック制御シャットダウン(Iq < 1μA)
  • 出力電圧: max. 5.25V
  • シャットダウン時の出力切断
  • 軽負荷状態でのスキップモード
  • 低電圧ロックアウト(ISL9111のみ)
  • フォルト保護: OVP(ADJバージョンのみ)、OTP、短絡
  • 6 Ld SOT-23 パッケージ

説明

ISL9111およびISL9111Aは、シングルセル、デュアルセル、または3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMHバッテリ駆動アプリケーション向けの電源ソリューションを提供します。 このデバイスの起動電圧は標準0.8Vで、最大5.25Vの出力電圧を供給できます。 両デバイスとも、出力が3.3Vのときに、シングルセル入力から100mA、デュアルセル入力から240mAを供給することが保証されています。 スイッチング周波数が1.2MHzと高いため、小型で薄型のインダクタとセラミックコンデンサを使用して、ソリューションのサイズを最小限に抑えることができます。

ISL9111およびISL9111Aは、内部補償型の同期整流昇圧コンバータで、最小限の外付け部品で効率が最適化されています。 軽負荷時にはスキップモードに移行し、自己消費電流はわずか20μAなので、軽負荷時の効率が向上し、バッテリ寿命が最大になります。

ISL9111およびISL9111Aは、充電式バッテリと非充電式バッテリの両方のアプリケーションに対応します。 ISL9111はUVLO機能を備えており、内部で0.7Vでシャットオフして充電式バッテリを保護します。 ISL9111Aは、非充電式の1セル・バッテリの使用可能寿命を最大化するために、この機能をディスエーブルにしています。 これらのデバイスは、3.0V、3.3V、および5.0Vの固定出力電圧バージョン、または可変出力電圧バージョン(ADJ)で提供されます。 固定出力電圧バージョンは、フォルト状態監視用のFAULTピンも備えています。 ISL9111およびISL9111Aは、6 Ld SOT-23パッケージで供給されます。

パラメータ

属性値
Outputs (#)1
Topology [Rail 1]Boost
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.5
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.25 - 5.25
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.25
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.24
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)1000 - 1400
Peak Efficiency (%)97
SYNCH CapabilityNo
PORNo
Control TypeCurrent Mode
Input Voltage (Min) (V)0.5
Input Voltage (Max) (V)5.25
Output Voltage (Min) (V)2.5
Output Voltage (Max) (V)5.25
Quiescent Current20 µA
Switching Frequency (KHz)1.4 - 1.4
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOT232.9 x 1.7 x 0.0061

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of the Matter-ready multi-sensor with Wi-Fi and Bluetooth connectivity.
Wi-FiおよびBluetoothを備えたMatter対応センサモジュール
Wi-Fi対応Matter-readyマルチセンサは、相互運用性、バッテリ/ソーラ電源を提供し、複数のセンサをサポートします。
Smart water shutdown valve block diagram features a full-bridge HVPAK and smart connectivity via Wi-Fi or Bluetooth.
スマート止水弁
スマート止水システムは、自動シャットダウン、スマートアラート、太陽光発電運転により、水漏れ被害を防ぎます。
Smart water leak sensor block diagram features moisture electrodes for water leak detection and includes a Wi-Fi/Bluetooth-enabled MCU to send alerts.
スマート水漏れセンサ
スマート水漏れセンサは、リークを検出し、遮断バルブをトリガし、Wi-FiとBluetooth経由でアラートを送信します。

その他アプリケーション

  • 携帯HDMI、USB-OTGなどの製品
  • パーソナル医療機器
  • ワイヤレスマウス/キーボード
  • Bluetoothヘッドセット
  • モバイル音楽プレイヤ/デジタルスチルカメラ
  • シングル・デュアル・トリプルセルのアルカリ電池、NiCd、NiMH
  • 電源製品

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL9111AEH30Z-T7AActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $0.526#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-20 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL9111AEH33Z-T7AActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $0.526#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-20 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL9111AEH50Z-TActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $0.426#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-20 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL9111AEH50Z-T7AActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $0.526#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-20 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL9111AEHADJZ-TActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $1.266#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-20 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL9111AEHADJZ-T7AActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $1.456#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-20 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL9111AEH30Z-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
SOT236#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-20 to +85°C
ISL9111AEH33Z-TObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
SOT236#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-20 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。