メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 220MHz -3dB Bandwidth
  • Unity-gain Stable
  • Low Supply Current: 9mA @ VS = ±15V
  • Wide Supply Range: ±2.5V to ±15V Dual-Supply and 5V to 30V Single-Supply
  • High Slew Rate: 300V/µs
  • Fast Settling: 75ns to 0.1% for a 10V Step
  • Wide Output Voltage Swing: -12.75V/+13.6V with VS = ±15V, RL = 1kΩ
  • Low Cost, Enhanced Replacement for the EL2044
  • Pb-free (RoHS compliant)

説明

The ISL55001 is a high speed, low power, low cost monolithic operational amplifier. The ISL55001 is unity-gain stable and features a 300V/µs slew rate and 220MHz bandwidth while requiring only 9mA of supply current. The power supply operating range of the ISL55001 is from ±15V down to ±2. 5V. For single-supply operation, the ISL55001 operates from 30V down to 5V. The ISL55001 also features an extremely wide output voltage swing of -12. 75V/+13. 4V with VS = ±15V and RL = 1kΩ. At a gain of +1, the ISL55001 has a -3dB bandwidth of 220MHz with a phase margin of 50°. Because of its conventional voltage-feedback topology, the ISL55001 allows the use of reactive or non-linear elements in its feedback network. This versatility combined with low cost and 140mA of output-current drive makes the ISL55001 an ideal choice for price-sensitive applications requiring low power and high speed. The ISL55001 is available in an 8 Ld SO package and specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.

パラメータ

属性
Channels (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Bandwidth (MHz)220
Gain Min1
Offset Voltage (Max) (mV)3
IBIAS (nA)1720
IOUT (A)0.145
CMRR (dB)90
PSRR (db)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
IS per Amp (mA)9
Noise VN (nV/√Hz)12
Single Supply Voltage Range (V)5 - 30
Slew Rate (V/µs)300
VOUT (V)11.5
VS (Min) (V)5
VS (Max) (V)30
2nd Harmonic (dB)-72
3rd Harmonic (dB)-80
Diff Gain (%)0.01
Diff Phase (°)0.05
AVOL (dB)84.6
Topology [Rail 1]VFA
EnableNo
Output Headroom (V)2.2
Distortion Conditions2Vpp, 2MHz
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Barcode scanner system block diagram an optional advanced object detection with DRP‑AI acceleration, IR LED, RS‑232, USB, and wireless connectivity.
バーコードスキャナシステム
1D/2DバーコードおよびNFCに対応し、エッジインテリジェンスと柔軟な接続性を備えた産業用バーコードスキャナ。

その他アプリケーション

  • Video Amplifiers
  • Single-supply Amplifiers
  • Active Filters/Integrators
  • High Speed Sample-and-Hold
  • High Speed Signal Processing
  • ADC/DAC Buffers
  • Pulse/RF Amplifiers
  • Pin Diode Receivers
  • Log Amplifiers
  • Photo Multiplier Amplifiers
  • Difference Amplifier

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL55001IBZActiveAvailableIn StockRoHS:EN
SOICN1ku | $3.048#Tube1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIAUSA
ISL55001IBZ-T13ActiveN/AOut of StockRoHS:EN
SOICN1ku | $3.18#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIAUSA
ISL55001IBZ-T7ActiveN/AIn StockRoHS:EN
SOICN1ku | $3.18#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIAUSA
ISL55001IBZ-T7AObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
SOICN8#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。