メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ/V2N AI MPU評価キットV2.0(RTK0EF0186C03001BJ)は、RZ/V2NクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。本キットは、CPUボードと拡張ボード(EXPボード)で構成されています。V2.0では、DDRのSuspend to RAM機能に対応し、それに伴って電源回路構成の変更を行っています。また本評価キットはソフトウェア開発環境であるAIソフトウェア開発キット(AI SDK)に対応しています。低消費電力のAI推論、ビデオストリーミング、その他の内蔵機能を評価することが可能です。旧バージョンのEVKを御使用のお客様は、V1.0用のドキュメントを御参照下さい。

旧製品(V1.0)との差分

  • DDR Suspend to RAM機能
    • Ver1.0 (RTK0EF0186C03000BJ):無し
    • Ver2.0 (RTK0EF0186C03001BJ):あり

特長

  • デバイス: RZ/V2N R9A09G056N44GBG
    • Cortex-A55 x4, Cortex-M33 x1
    • AIアクセラレータ DRP-AI3
    • BGA, 15mm x 15mm 840ピン 0.5mmピッチ
  • RZ/V2N評価ボード V2.0(CPUボード):
    • CPU:RZ/V2N
    • PMIC: RAA215300
    • クロックジェネレータ5L35023B
    • メインメモリ:LPDDR4X 8GB x1
    • eMMC:64GB
    • xSPIフラッシュメモリ:64MB
    • 外部メモリ:microSD x2
  • 高速インタフェース:
    • ギガビットイーサネット × 2ポート
    • USB 3.2 Gen2 × 2ch (Host機能のみ)
    • USB 2.0 × 2ch. (OTG:1ch., Host機能のみ:1ch.)
    • PCIe® Gen3 × 1ch (最大4レーン)
    • MIPI® CSI-2® × 4ch
    • MIPI DSI® × 1ch
    • GPIO: 86ピン
  • RZ/V2H-EVK拡張ボード(EXPボード):*RZ/V2Hと共用仕様
    • HDMI® Tx x1ch
    • オーディオAUX入力端子 × 1ch
    • オーディオMIC入力端子 × 1ch
    • オーディオHP出力端子 × 1ch
    • Pmod™ x 4
  • 同梱品:
    • RZ/V2N評価ボード
    • RZ/V2H EVK拡張ボード
    • MIPI DSI用ケーブル
    • ヒートシンク
    • USBケーブル(Micro B ー Type A)
    • Rubber feet(4個セット)
  • 注記
    • ACアダプタは付属していません。60W Power Delivery対応のUSB電源及びケーブルを別途ご用意ください。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.16 MB English
アプリケーションノート PDF 356 KB
Introduces practical example projects for the RZV2N-EVK kit. The example projects contained within the bundle show how to write code for the various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the RZV2N-EVK kit.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 18.65 MB
This dataset includes the schematic, BOM list, PCB data, CAD data, and Gerber data for the CPU board of the RZ/V2N Evaluation Board Kit. For the EXP board dataset, please refer to “RZ/V2H EXP Board Design Data.”
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 37.62 MB English
RZ/V2N AI MPU評価キットV2.0(RTK0EF0186C03001BJ)は、RZ/V2NクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。V2.0では、DDRのSuspend to RAM機能に対応し、それに伴って電源回路構成の変更を行っています。また本評価キットはソフトウェア開発環境であるAIソフトウェア開発キット(AI SDK)に対応しています。低消費電力のAI推論、ビデオストリーミング、その他の内蔵機能を評価することが可能です。旧バージョンのEVKを御使用のお客様は、V1.0のドキュメントを御参照下さい。
アプリケーションノート PDF 666 KB
The RZ/V2H Group and the RZ/V2N Group support two boot modes. Since the power supply circuit configuration differs for each boot mode, this document presents example power supply configurations for each mode.
アプリケーションノート PDF 275 KB
Available camera modules with MIPI CSI-2 interfaces support RZ/V2L, RZ/V2M, and RZ/V2H platforms. Modules come from partners such as TechNexion, e-con Systems, Shikino High-Tech, and ArduCam, featuring various sensors with pixel resolutions ranging from 1MP to 13MP and shutter types including global and rolling shutters. Necessary software and documentation are provided by the respective camera module makers, who guarantee module operation. Modules support YUV and RGB raw formats, and some serve as reference designs for ISP evaluation. Users must contact camera makers for operational support.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 2.47 MB
7件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub)
AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
Software Package ルネサス
RUHMI Framework
異種コンパイラと多様なソフトウェアフレームワークを備えた包括的なプラットフォームで、AIアプリケーション開発効率を最大化
Solution Toolkit ルネサス
RZ Flexible Software Package (FSP)
ルネサスのRZ FSPは、ルネサスRZファミリのArm®マイクロプロセッサを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすく、拡張性をもち、高い品質を備えたソフトウェアを提供するために設計された拡張ソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
RZマルチOSパッケージ
マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージで、Cortex-MまたはRコアMPU向けソフトウェアパッケージであるFSPと、プロセッサ間通信フレームワークの標準化APIであるOpenAMPで構成されています。
Software Package ルネサス
AI アプリケーション統合開発環境 AI Navigator
AI(Artificial Intelligence)を使用する組み込みシステム開発において、必要な機能を統合したAI Navigator を使用することにより、開発期間の短縮が実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.15 MB
Demonstrates how to write code using various unified Renesas RZ Flexible Software Package (FSP) v4.x.x modules supported by the RZV2N-EVK. The unified RZ FSP consolidates all previous family‑specific FSPs into a single package and provides an optimized, easy‑to‑use, scalable, high‑quality software solution for embedded system design.
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Remarks
RTK0EF0186C03000BJActive在庫あり1u | $510
RTK0EF0186C03001BJActive在庫あり1u | $510DDR Suspend to RAM

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real-time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RZ/V2N Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RZ/V2N Evaluation Kit Documentation

サポートコミュニティ

  1. RZ/V2N AI-SDKへのxwaylandサポートの追加

    RZ/V2N EVKで機能の評価を行っており、x11アプリケーションの動作を確かめようとしています。 Q&Aでの回答から、xwayland ...

    2025年9月30日