メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

MCK-RX26Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX26Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMXE70S00020BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMXE70S00021BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1とVersion 2は同梱しているCPUボード(MCB-RX26T Type A)のVersionが異なります。
  • MCB-RX26T Type A Version 1は高電圧インバータボードのPFC制御に非対応であり、MCB-RX26T Type A Version2はPFC制御(シングルPFC制御、インターリーブPFC制御)に対応しています。
  • MCK-RX26T Version 1 (MCB-RX26T Type A Version 1同梱)は生産終了予定のため、後継製品であるMCK-RX26T Version 2(MCB-RX26T Type A Version 2同梱)の使用をご検討ください。

なお、サンプルコードによって対応するボードのVersionが異なります。対応するボードはサンプルコードに同梱しているアプリケーションノートに記載してありますので、必ずボードのVersionに応じたサンプルコードをご利用ください。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRX26Tを搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RX26Tのフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • 高電圧インバータボード対応
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応
  • 同梱物
    • RX26T CPUボード (MCB-RX26T Type A)
    • インバータボード (MCI-LV-1)
    • 通信ボード (MC-COM)
    • 永久磁石同期モータ
    • アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.67 MB English
MCK-RX26Tはモータ制御用MCUとしてRX26Tを搭載したモータ制御評価用キットです。本製品はブラシレスDCモータ、1シャント/2シャント/3シャント電流検出に対応しており、過電流保護機能を提供しています。モータ制御開発支援ツール(Renesas Motor Workbench)に対応しており、RX26Tを使ったモータ制御を簡単に実現できます。本マニュアルではボードの仕様やジャンパ設定などボードの使用に必要な情報や、各機能の詳細やI/Fコネクタのピンアサイン情報などソフトウェアの設計に必要な情報を提供します。
クイックスタートガイド PDF 1.54 MB English
本クイックスタートガイドではMCK-RX26Tのボード接続、電源投入やスイッチ操作などの一連のクイックスタート手順を説明します。CPUボードにあらかじめ書き込まれているプログラムの概要と実行手順、また、別のプログラムを書き込む手順も説明していますので、本ガイドに沿って操作をすることで、ユーザーは本製品で簡単にモータを駆動することができます。
ツールニュース-リリース PDF 584 KB English
アプリケーションノート PDF 3.03 MB English
本サンプルプログラムは、ホールセンサが搭載された3相の永久磁石型同期モータ(PMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でホールセンサを位置・速度センサ(通常はエンコーダ)として用いたベクトル制御(Hall FOC)機能を提供します。
アプリケーションノート PDF 6.11 MB English
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
アプリケーションノート PDF 3.54 MB English
本サンプルプログラムでは、エンコーダ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
アプリケーションノート PDF 3.31 MB English
本サンプルプロジェクトは、永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。ベクトル制御で必要な電流検出は、2シャント抵抗電流検出方式と1シャント抵抗電流検出方式に対応しています。
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
モータ対応開発支援ツール QE for Motor を V1.5.1 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Motor は、Renesas製マイコンのモーターミドルウェアと関連ドライバの設定に加えて、Renesas Motor Workbench と連携してチューニングや分析が行える、モータ用組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、MCK-RA6T2 Version 2 のサポートです。
ツールニュース-リリース PDF 368 KB English
アプリケーションノート PDF 2.99 MB English
AI生成コンテンツ: 本サンプルプログラムは、突極性を持つ3相の埋込磁石型同期モータ(IPMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でセンサレスベクトル制御(Sensorless FOC)が可能な機能を提供します。
アプリケーションノート PDF 3.22 MB English
AI生成コンテンツ: 本サンプルプログラムでは、ルネサス製RX26Tマイクロコントローラを使用し、2つの永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 3.29 MB
The design files for the MCK-RX26T include the schematic, BOM lists, and Gerber data for the board layout. These files are essential for board design and manufacturing, enabling a more detailed evaluation of the board.
ツールニュース-リリース PDF 422 KB English
アプリケーションノート PDF 7.66 MB English
ツールニュース-リリース PDF 737 KB English
16件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
モータ対応開発支援ツール QE for Motor
マイコンのモータ用ソフトウェアの開発において、モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定を簡単に行え、Renesas Motor Workbenchと連携したモータのチューニングと分析ができる開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX,RL78]
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.41 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプログラムは、ホールセンサが搭載された3相の永久磁石型同期モータ(PMモータ)を、停止状態から低速・中高速域までの全速度域でホールセンサを位置・速度センサ(通常はエンコーダ)として用いたベクトル制御(Hall FOC)機能を提供します。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 28.37 MB English Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
サンプルコード
[Software=RX Smart Configurator|v2.25.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 23.96 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプログラムでは、エンコーダ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
サンプルコード
[Software=RX Smart Configurator|v2.25.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 33.01 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
本サンプルプロジェクトはルネサス製RX26Tマイクロコントローラを使用し、永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。ベクトル制御で必要な電流検出は、2シャント抵抗電流検出方式と1シャント抵抗電流検出方式に対応しています。
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.25 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.34 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: e2 studio
本サンプルプログラムでは、ルネサス製RX26Tマイクロコントローラを使用し、2つの永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動することができます。
7件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RTK0EMXE70S00021BJActive在庫切れ1u | $529.41Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T MCU Group
RTK0EMXE70S00020BJLast Time Buy在庫あり1u | $529.41Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T MCU Group