メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA4L1 評価キットを使用すると、RA4L1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。ユーザは搭載されている豊富な機能に加えて、人気の高いエコシステムのアドオンを利用することで、大きなアイデアを実現することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4L1 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA4L1 Example Project Bundleをご参照ください。)
  2. 5V電源に接続されたmicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA4L1 ボードの電源を入れます。白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青いユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプル プロジェクトの追加機能については、EK-RA4L1 v1 クイックスタートガイド (PDF | English, 日本語)を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4L1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA4L1 MCU グループさまざまな周辺機能を確認するには、あらかじめ多数用意されているEK-RA4L1 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA4L1 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステムアドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA4L1 デザインパッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • 固有機能へのアクセス
    • 32MB (256Mb) 外部 Quad SPI フラッシュ
    • CAN-FD(3ピンヘッダ)
    • 設定スイッチ
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA4L1BD4CFP MCU(以下、RA MCU)
    • 80MHz、Arm® Cortex®-M33コア
    • 512KB コードフラッシュ、64KB SRAM
    • 100ピン、LQFPパッケージ, 14mm x 14mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • 3 x 26ピンヘッダーを介したネイティブピンアクセス(未実装)
    • 低電力モード電圧入力と動作
    • セグメントLCDボードインタフェース
    • 高精度な消費電流測定のためのMCU電流測定ポイント
    • 複数のクロック・ソース - RA MCU発振器およびサブクロック発振器の水晶振動子により、高精度の8.000MHzおよび32,768Hz基準クロックを提供。RA MCU内蔵発振器を利用可能
  • システム制御およびエコシステムアクセス
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス(USB-Cコネクタ)
    • 3つの5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed)
      • 外部電源(表面実装クランプ・テスト・ポイントと電源入力ビアを使用)
    • 3つのデバッグモード
      • デバッグ オンボード (SWD)
      • デバッグ イン (SWD)
      • デバッグ アウト (SWD、SWO、JTAG)
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • 2つのSeeed Grove®システム(I2C/I3C/アナログ)コネクタ(未実装)
      • SparkFun Qwiic®コネクタ(未実装)
      • 2つの Digilent Pmod™(SPI、UART、I2C)コネクタ
      • Arduino® (UNO R3) コネクタ
      • MikroElektronika mikroBUS™コネクタ(未実装)
    • MCU ブート構成用ジャンパ
  • キット同梱品
    • EK-RA4L1 v1 ボード
    • USB-C - USB-C ケーブル
    • USB-A - USB-C ケーブル
    • USB-C - USB-A メス ホスト ケーブル
    • ディスプレイ取り付け金具(スペーサーと固定ネジ)
    • セグメントLCDボード

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.78 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.49 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 68.32 MB
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
アプリケーションノート PDF 668 KB
The EK-RA4L1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4L1 kit. It includes multiple example projects that highlight peripheral usage and system functionality, while leveraging the optimized, scalable, and high‑quality FSP for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.21 MB
Learn how to use MCU boot firmware features and supporting tools to implement SFP on RA4 MCUs. By following this guide, developers will apply the provided guidelines and procedures, and gain an understanding of key SFP operations, including firmware image encryption and device lifecycle management (DLM), enabling a secure and structured starting point for development.
ツールニュース-リリース PDF 248 KB English
EK-RA4L1は、RA4L1 MCU用の評価キットです。 特定のEK-RA4L1キットに、セキュアファクトリプログラミングをサポートしていないMCUが搭載されています。 この問題に対する回避策はありませんが、対象のシリアルナンバ以外のキットではセキュアファクトリプログラミングをサポートしています。 このツールニュース文書では、影響を受けるシリアルナンバを特定しています。
マニュアル-開発ツール PDF 682 KB English
アプリケーションノート PDF 402 KB
AI生成コンテンツ: The document explains the two operational modes, highlighting their advantages and disadvantages, and provides practical guidance for selecting and using each mode. It also includes reference links to Renesas RA Family Application Projects that demonstrate these modes with detailed examples of the related FSP module usage.
アプリケーションノート PDF 2.55 MB
Users can follow the provided steps in this application note to recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader by using the FSP Solution. This application note also includes procedures for mastering an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application.
アプリケーションノート PDF 1.45 MB
AI生成コンテンツ: The segment LCD controller on the RA4L1 MCU enables efficient control of segmented LCD displays by providing configurable voltage driving methods, contrast adjustment, and multiplexing capabilities. It supports up to 384 segments with flexible bias modes and time slices for multiplexing. The controller interfaces with LCD modules through dedicated segment, common, and voltage pins. Users learn to map MCU pins to LCD segments, configure hardware and software settings using Renesas Flexible Software Package (FSP) and e2 studio IDE, and develop applications with debugging support. The document guides through hardware exploration, pin mapping, driver usage, and example applications to build robust segment LCD solutions with the EK-RA4L1 board.
パンフレット PDF 444 KB
マニュアル-開発ツール PDF 871 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 8.14 MB
レポート PDF 187 KB English
15件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
J-Linkデバッグプローブは、その優れた性能、堅牢性、および使いやすさにより、今日の市場で最も優れたデバッグプローブとして広く認識されています。
Emulator Segger Microcontroller GmbH
Arm® Keil® MDK
Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
IDE and Coding Tool Arm® Keil® MDK
IAR Embedded Workbench for Arm
IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) は、Arm向けの包括的な開発環境を提供します。迅速でコンパクトなコードを生成し、コードを完全に管理することができます。
IDE and Coding Tool IAR Systems
6件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 27.79 MB
The EK-RA4L1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4L1 kit. The sample code provides ready‑to‑build reference implementations that illustrate peripheral operation and system behavior, enabling developers to quickly evaluate FSP features and accelerate embedded application development.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 202 KB
The EK-RA4L1 example project demonstrates some of the capabilities of the EK and FSP by using multiple peripherals. The project initializes the QSPI, LPM, SLCD, and GPIO modules to create an interactive user demo.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.54 MB
Learn how to create an application project using the MCUboot Module in Protected Mode on the Renesas EK-RA6M4 board with FSP v6.1.0. The intended audience includes product developers, product manufacturers, product support, and end users who are involved in designing application systems involving the use of a secure bootloader.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.21 MB
5件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA4L1S01001BEActive在庫あり1u | $60.35Available

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA4L1 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA4L1 Evaluation Kit Documentation