メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

AI/MLシステムの開発を加速する、複数の再構成可能な接続インタフェースを搭載しています。 RAファミリ32ビットMCUのRA4E1 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。

本ハードウェアプラットフォームは、ビジョン処理およびリアルタイム解析に対応し、シングルモーダル/マルチモーダルのさまざまなAI/MLユースケース向けに使用できます。 オンボードのアナログマイクおよびカメラに加え、さまざまなプラグインセンサを組み合わせて使用できます。

リアルタイム解析向けのReality AI Software、およびビジョンベースの特定ユースケース向けのRenesas Ready Partner Networkエコシステムパートナに対応しています。

本AI Kitでは、提供されているアプリケーション例(Application Example)の評価およびテストに加え、利用可能なエコシステムとAI/MLソフトウェアを活用して独自ソリューションを開発できます。

特長

  • ハードウェアの特長:
    • 最大3つのDigilent Pmod™ポート(SPI/UART/I2C)を搭載し、センサや周辺機器の接続に対応
    • カメラおよびアナログマイク用インタフェース
    • EthernetおよびCANインタフェース
    • 外付けSDRAM(128Mbit)
    • USBフルスピードデバイス対応
    • 仮想COMポート機能を備えたSegger J-Link®オンボードデバッガ
  • AI拡張機能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 983 KB
クイックスタートガイド PDF 1.02 MB
パンフレット PDF 683 KB
PCB設計ファイル ZIP 51.36 MB
カタログ PDF 3.63 MB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Audio Event Detection
Local AI–based Audio Event Detection identifies sound events such as baby crying and glass breaking with ~95% accuracy and 10–100 ms latency, enabling fast and reliable response to critical events. Supports deployment on Cortex-M0+ and comparable RISC-V/NPU/DSP platforms. Model size ranges from 80–500KB and can be optimized per application. Operates within monitoring modules to provide real-time alerts. Designed for safe, accurate, cost-effective use, with support for 200+ sounds including gunshots, dog barking, and more.
AI Aizip Inc.
Liquid Level Detection
AI vision model for camera-based liquid level detection, achieving 93–95% accuracy with ~1 GOPS compute and ~1 FPS for efficient embedded performance. Model size under 500KB, deployable on Cortex-M55+ and similar platforms. Handles water, milk, fog, and other complex conditions, including challenging visual cases like milk in white cups, water in clear cups, and coffee in black cups. Ideal for water dispensers and smart kitchen devices.
AI Aizip Inc.
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Reality AI Tools
Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Utilities
AI開発とパフォーマンス検証のためのラウンドトリップワークフローにより、データの収集、モデルの最適化、およびルネサスハードウェアへの直接デプロイが可能
Solution Toolkit ルネサス
RealityCheck HVAC Solutions Suite
Complete framework for smart, self-diagnosing HVAC systems
Solution Toolkit ルネサス
RealityCheck Motor Toolbox
Advanced software toolbox enabling predictive maintenance and anomaly detection
Solution Toolkit ルネサス
RealityCheck™ AD for Industrial Anomaly Detection
RealityCheck™ AD is a ready-to-implement anomaly detection solution for monitoring factory and process-industry assets.
Solution Toolkit ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
9件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.06 MB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EG0002D00001BEActive在庫あり1u | $217.65N/A

リソース

ナレッジベース

  1. RA4E1 AI キットに同梱されているTFT LCD の想定パフォーマンス (解像度/FSP) はどれくらいですか?

    ディスプレイへの通信はSPI バス経由で書き込み 40MHz、読み出し 20MHz、タッチ コントローラーの場合 2.5MHz で行われます。

    2024年3月12日
  2. キットには何が含まれていますか?また、他に追加で購入する部品はありますか?

    ... aik-ra6m3-ai-kit-reference-platform-ra6m3AIK-RA4E1 https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/aik-ra4e1-ai-kit-reference-platform-ra4e1 AIK-RA6M3 https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus ...

    2024年3月12日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。