概要
説明
更新日: 2025年8月22日
Renesas Electronics Corporation
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。(*) 検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。
(*) VLP[5.10-CIP]のメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い2031/1Hに終了します。
CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。
特長
- Linuxカーネル
- デバイスドライバー
- Mali GPU向けグラフィックスライブラリ
- Mali GPU ユーザーモジュール
- Mali GPU カーネルモジュール
- RZ/G2L用Video Codec向けライブラリ
- Video Codec カーネルモジュール
- Video Codec ライブラリ群
- RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E向けMultimedia Package
- H.264/H.265 Videoコーデック
- グラフィックス (OpenGL ES)
- RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E向け Multimedia Package
- 用H.264/H.265 Videoコーデック
- グラフィックス (OpenGL ES)
リリース情報
- (次回予定)2026/4/E: 5.10-CIP版 VLP/G V3.0.8
- 2025/8/22: 5.10-CIP版 VLP/G V3.0.7-update3
- 2025/7/31: 5.10-CIP版 VLP/G V3.0.7-update2
- 2025/4/25: 5.10-CIP版 VLP/G V3.0.7
- 2024/7/31: 5.10-CIP版 VLP/G V3.0.6-update3
- 2024/6/28: 5.10-CIP版 VLP/G V3.0.6-update2
- 2024/5/31: 5.10-CIP版 VLP/G V3.0.6-update1
- 2024/5/20: RZ/G2L Group, RZ/V2L Group, and RZ/Five BSP Manual Set v3.0.6
- 2024/4/24: 5.10-CIP版 VLP/G V3.0.6
- 2024/1/30: 5.10-CIP版 VLP v3.0.5-update3
- 2023/11/17: 5.10-CIP版 VLP V3.0.5-update1
- 2023/10/31: 5.10-CIP版 VLP V3.0.5(RZ/G1に対応,SDカードイメージ出力に対応)
- 2023/7/31: RZ/G2LC, RZ/G2UL SMARC EVK向けのビルド済みイメージ
- 2023/6/6: RZ/G2L SMARC EVK向けのビルド済みイメージ
- 2023/4/21: 5.10-CIP版 VLP V3.0.3(RZ MPU Multimedia Package Evaluation Version V1.0.2に対応)
- 2023/3/31: 5.10-CIP版 VLP V3.0.3
- 2022/9/30: 5.10-CIP版 VLP V3.0.1
ターゲットデバイス
対象リファレンスボード
- iWave RZ/G1E-PF開発キット
- iWave RZ/G1H-PF開発キット
- iWave RZ/G1M-PF開発キット
- iWave RZ/G1N-PF開発キット
- Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)
- HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h)
- HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
- HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n)
- RZ/G2L Evaluation Board Kit
- RZ/G2LC Evaluation Board Kit
- RZ/G2UL Evaluation Board Kit
- RZ/G3S Evaluation Board Kit
サポート
サポートポリシー
Mali GPU向けグラフィックスライブラリおよびVideo Codec向けライブラリは以下のサポートを無償で提供いたします。詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。
| 提供形態 | 仕様Q&A および 不具合調査*1 | 修正 | ||
|---|---|---|---|---|
| リファレンスボード | お客様ボード | |||
| お客様作成/変更SW | - | No | No*2 | No |
| お客様追加OSS | - | No | No | No |
| VLP検証対象OSS | ソース | Yes | No | No |
| ルネサス作成SW | ソース | Yes | Yes | Yes |
| バイナリ | Yes | Yes*3 | Yes | |
*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。
使用条件の詳細は、ダウンロードのリンクにある利用許諾契約書をご確認ください。
ダウンロード
以下、Linuxパッケージをダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱していますので、評価環境を構築する際にご参照ください。また、製品に応じてマルチメディアパッケージなど追加ファイルを用意しています。必要に応じてダウンロードしてください。
* 注意
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。
RZ/G3S製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ/G Verified Linux Package v3.0.7 (RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.7-update3) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.7-update3 | OSS |
| RZ/G3S Pre-built Images (RZG3S_VLP3.0.7_Pre-built_Images.zip) (ZIP) | RZ/G3S SMARC EVK向けのビルド済みbspイメージです。 | V3.0.7 |
RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ/G Verified Linux Package v3.0.7 (RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.7-update3) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.7-update3 | OSS |
| RZ MPU Multimedia Package for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E [5.10-CIP版] | RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。 | V1.0.2 | Proprietary |
RZ/G2L製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ/G Verified Linux Package v3.0.7 (RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.7-update3) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.7-update3 | OSS |
| RZ MPU Graphics Library V3.1.2.3 for RZ/G2L and RZ/G2LC (RTK0EF0045Z14001ZJ-v3.1.2.3.zip) (ZIP) | RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC)が搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。 | V3.1.2.3 | Proprietary |
| RZ MPU Video Codec Library V3.1.3.0 for RZ/G2L (RTK0EF0045Z16001ZJ-v3.1.3.0.zip) (ZIP) | RZ/G2Lが搭載するVideo Codec向けライブラリです。 | V3.1.3.0 | Proprietary |
| RZ/G2L Pre-built Images (RZG2L_VLP3.0.7_Pre-built_Images_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G2L SMARC EVK向けのビルド済みQtイメージです。 | V3.0.7 |
RZ/G2LC製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ/G Verified Linux Package v3.0.7 (RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.7-update3) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.7-update3 | OSS |
| RZ MPU Graphics Library V3.1.2.3 for RZ/G2L and RZ/G2LC (RTK0EF0045Z14001ZJ-v3.1.2.3.zip) (ZIP) | RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC)が搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。 | V3.1.2.3 | Proprietary |
| RZ/G2LC Pre-built Images (RZG2LC_VLP3.0.7_Pre-built_Images_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G2LC SMARC EVK向けのビルド済みQtイメージです。 | V3.0.7 |
RZ/G2UL製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ/G Verified Linux Package v3.0.7 (RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.7-update3) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.7-update3 | OSS |
| RZ/G2UL Pre-built Images (RZG2UL_VLP3.0.7_Pre-built_Images.zip) (ZIP) | RZ/G2UL SMARC EVK向けのビルド済みbspイメージです。 | V3.0.7 |
RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ/G Verified Linux Package v3.0.7 (RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.7-update3) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.7-update3 | OSS |
| RZ MPU Multimedia Package for RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, and RZ/G1E [5.10-CIP] | RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。 | V3.5.0.1 | Proprietary |
全製品共通ファイル
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| Open source packages(oss_pkg_rzg_v3.0.7.7z) (7Z) | OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。 | V3.0.7 | OSS |
関連ドキュメント
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ/G3S製品向け RZ/G3S Group BSP Manual Set (RTK0EF0045Z96001ZJ_v3.0.1.zip) (ZIP) | Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。 | V3.0.1 | |
| RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E製品向け RZ/G2 Group BSP Manual Set (RTK0EF0045Z9002AZJ-v3.0.2.zip) (ZIP) | V3.0.2 | ||
| RZ/G2Lグループ製品向け BSP Manual Set for RZ/G2L, RZ/Five, RZ/V2L, and RZ/V2N Group (RTK0EF0045Z9006AZJ-v4.0.1.zip) (ZIP) | V4.0.1 | ||
| RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E製品向け RZ/G1 Group BSP Manual Set (RTK0EF0045Z9000AZJ-v3.0.0.zip) (ZIP) | V3.0.0 | ||
| RZ/G2L向け RZ/G2L Group and RZ/V2L Group Linux Interface Specification GStreamer User's Manual: Software (PDF) | GStreamer プラグインの機能およびインタフェース仕様を説明するユーザーマニュアルです。RZ/G Verified Linux Package、RZ MPU Graphics Library、および RZ MPU Video Codec Libraryに関連する GStreamer プラグインを評価される場合は、こちらのユーザーマニュアルをご参照ください。 |