モータ駆動/制御、簡単開発のルネサスモータ制御ソリューション

ルネサスのモータソリューション

ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。

ソリューションマップ

レゾルバソリューション(民生・産業向け)

ルネサスではレゾルバセンサを使用したモータソリューションを開発しました。これまで車載用途で広く適用されてきたレゾルバを、民生・産業分野のモータ制御に向けて最適化したソリューションです。
ルネサス製のレゾルバデジタルコンバータ ICとRXファミリのマイコンを組み合わせて使用するレゾルバソリューションはモーターを高精度に制御するだけでなく、小型化や耐環境性の向上が可能です。

特長:

  • 熱やホコリ、振動など厳しい環境でも高精度にモーター制御が可能
  • よりコストパフォーマンスに優れた新方式のレゾルバの制御により、高精度な制御を安価に実現
  • RXマイコンを組み合わせて使用できるドライバのAPIからレゾルバ信号のゲインや位相、角度誤差を自動で補正して高精度化を実現

特に、ミネベアミツミ株式会社製のレゾルバ付きステッピングモーターを用いたレゾルバモーター制御ソリューションは、 厳しい環境でも高精度にモーター制御が可能で、高負荷でも止まらない(脱調レス)ため、ステッピングモーターの応用分野の拡大が実現できます。

レゾルバソリューション詳細

モータ制御評価システム

120度通電制御やベクトル制御のサンプルコードが充実

ルネサス製デバイスが搭載したボードを利用してモータ制御を手軽にお試し頂けます。モータの駆動に必要なインバータ回路を搭載したリファレンスボードと多様なモータ制御ソフトウェアをご用意しております。モータ制御の評価をサポートする開発支援ツールも合わせてご用意しており、以下のような目的に最適です。

  1. ルネサスのデバイス(MCU、アナログデバイス、パワーデバイス)の評価に
  2. お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスに
  3. 新たにモータ制御を始める方の学習用途に
Evaluation System for Stepping Motor with Resolver

ルネサス製レゾルバデジタルコンバータICを使用したステッピングモータ駆動用評価キット

ルネサスが提供するEvaluation System for Stepping Motor with resolverは、モータ制御用MCU、インバータ回路、レゾルバセンサ付きステッピングモータ、レゾルバデジタルコンバータICで構成されており、フィードバック制御による脱調レスなステッピングモータの位置制御を簡単に行うことができます。また、モータ制御開発支援ツール"Renesas Motor Workbench"に対応しており、モータ制御の理解や制御ソフトのデバッグを容易に行うことができます。

注意:24V Motor Control Evaluation System for RX23TのオプションCPUカードでは本キットでレゾルバセンサを動作させることができないのでご注意ください。

 

Evaluation System for Stepping Motor with Resolver

Motor Control Evaluation System for RAJ306000

モータ制御IC RAJ306000でBLDCモータを簡単制御

ルネサスが提供するMotor Control Evaluation System for RAJ306000は、モータ制御IC RAJ306000を用いて永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を簡単に回すことができるキットです。キットに付属するモータやWebからダウンロードできるサンプルソフトを用いてすぐにモータ制御を行うことができます。また、別売の通信カードをご購入いただくことで、変数波形表ツールが使用可能となります。

 

Motor Control Evaluation System for RAJ306000


変数波形表示ツール

波形表示ツールは低電圧モータ制御評価システムに付属するサポートツールです。パソコン上でマイコン内部の変数をリアルタイムに観測することができ、CPUを停止させずに変数の読み書きをすることができます。

 

変数波形表示ツール

 

RAJ306000にはRL78/G1F MCUを内蔵しています。波形表示ツールはRL78/G14版を使用可能です。

 

RL78/G14版 ダウンロード

※本ツールをダウンロードするためには、My Renesasへのユーザ登録が必要です。


24V Motor Control Evaluation System for RX23T

RX/RLマイコンで簡単モータ駆動

ルネサスが提供する24V Motor Control Evaluation System for RX23Tは、永久磁石同期モータ(24V)のソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

また、別売のCPUカードをご購入いただくことで、異なるマイコンでの評価が可能になります。

 

24V Motor Control Evaluation System for RX23T


どんなことができるのか、評価キットの使い方などを動画で詳しく解説しています。
『モータ制御評価キット - 導入検討&スタートアップサイト - 』

モータ制御評価キット

>>動画解説など詳しくはこちら


モータ制御開発支援ツール 2.0
(Renesas Motor Workbench 2.0)

Renesas Motor Workbenchは24V Motor Control Evaluation System for RX23Tを利用してリアルタイムにマイコン内部変数の波形表示を行うことや、自動でベクトル制御のパラメータを抽出したりすることができます。

Renesas Motor Workbenchを2.0へアップデートしました。

今回のアップデートにより株式会社デスクトップラボ製 W2002 マイコン用波形表示ツール ICS++ (In Circuit Scope plus)の高速通信に対応し、機能・ユーザビリティの向上と共に、ユーザーシステムでのデバッグ効率の向上に大きく寄与します。

Motor control development tool

主な機能拡張

Analyzer

・Math機能
 波形表示機能に、波形に演算を施した後に表示するMath機能を追加しました。
 四則演算に加えて三角関数演算も可能で、波形同士の演算にも対応しています。
 また、演算式だけの表示も可能です。
 偏差の確認、モデル式の表示などに有効です。

・平均値表示
 波形表示各チャネルにおいて、波形表示区間の平均値を表示する機能を追加しました。

・波形表示候補リスト数を32個へ拡大
 これまで波形表示変数の設定は8個でしたが、表示候補として設定できる変数を32個に拡大しました。
 あらかじめ設定しておいた最大32個の変数から確認したい変数を用途に応じて選ぶことができるため、
 波形表示する変数の切り替えが容易になりました。

・変数のAlias Name(別名)設定
 変数にRMW内で使用する表示名として別名を定義できるようになりました。
 構造体で名前の長い変数、意味が分かりづらい変数名などに任意の名前を定義することができます。
 ソフト開発者以外の開発メンバーが操作する際などにも有効な機能です。

・Status Indicator
 変数値を監視し、値が設定した条件に合致した場合にステータスランプの色を変化させ、ステータス名を表示します。
 モード遷移確認、エラー要因表示などに便利な機能です。

・Scope Capture & Image Editor
 波形表示された画面を画像キャプチャし、テキスト、吹き出しを挿入できるエディタ機能を追加しました。
 測定波形の保存、比較、レポート作成時などに便利な機能です。

Tuner

・自動調整に必要な入力パラメータを2個に削減
 自動調整前に入力するパラメータが定格電流と極対数の2個になりました。

・Scope & Memory
 自動調整後の動作確認をTunerで波形表示する機能を追加しました。
 ボタン1つで駆動波形を確認することができます。
 また、波形画面を3つまでGUI内でメモリすることができるので、波形の比較が容易に行えます。

・Skip
 同定パラメータ(抵抗値, インダクタンス, 磁石磁束)で既知の値を入力することで、入力したパラメータの同定を省略する機能です。

ダウンロード

※本ツールをダウンロードするためには、My Renesasへのユーザ登録が必要です。

Renesas Motor Workbench ご利用中の方へ
(認証の有効期限切れについて)

本ツールを起動すると認証の有効期限に関する下記メッセージが表示されることがあります。

  • 「License expires soon」:認証の有効期限が残り30日以下の時に表示
    License expires soon
  • 「Expiration date out」:認証の有効期限が切れた時に表示
    Expiration date out

 

認証の有効期限が切れると本ツールはご利用ができなくなります。

上記メッセージ表示後も継続して本ツールをご利用される場合は、最新の認証ファイルを取り込み、認証の更新が必要です。

  1. 最新の認証ファイルの取得は、下記ボタンから取得できます。
    お手数ですが、ダウンロードの際は簡単なアンケートにご回答をお願いいたします。

     

    認証ファイルダウンロード

     

  2. 認証ファイルの取り込みは、上記メッセージ画面の「select」ボタンから取り込みできます。

 


オプションボード:CPU Card

24V Motor Control Evaluation System for RX23Tのオプションボードです。CPUカードを追加購入頂き、付け替えることで、異なるマイコンでモータ評価が可能となります。

 

Motor Control Evaluation System for RAJ306000


ルネサス製


パートナー(株式会社デスクトップラボ)製

RL78/G1F CPU Card (64pin, 64KB) : T5103

RL78/G1G CPU Card (32pin, 16KB) : T5104

RL78/G14 CPU Card (64pin, 64KB) : T5101

RL78/G14 CPU Card (32pin, 64KB) : T5105

RZ/T1 モーションコントロール・ソリューションキット

ACサーボの評価を容易に

RZ/T1モーションコントロール・ソリューションキットは、RZ/T1を用いたサーボシステム、モーションコントローラ開発の初期評価・先行開発を容易に行う事ができるキットです。

RZ/T1を搭載した制御ボードの他に、2個のサーボモータの駆動が可能なインバータボード、評価用モータや開発用ツール、モータパラメータの調整やモーション・コントロール動作が可能なユーティリティツール、制御用ソフトウェアなどを同梱しています。

RZ/T1 MOTION CONTROL SOLUTION KIT

アプリケーションノート/サンプルコード

お使いモータの制御方法毎に、サンプルコードとその解説ドキュメントを掲載しています。
サンプルコードやアプリケーションノートをダウンロードするためには、My Renesasへのユーザ登録が必要です。

Evaluation System for Stepping Motor with Resolver
レゾルバセンサ付きステッピングモータ
制御方式 アルゴリズム編
アプリケーションノート
ダウンロード
実装編アプリケーションノート&
サンプルコード一括ダウンロード
統合開発環境
レゾルバを使用したベクトル制御 ベクトル制御アルゴリズム編 お問合せください CS+
e² studio
30V Motor Control Evaluation System for RAJ306000
永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)
制御方式 実装編アプリケーションノート&
サンプルコード一括ダウンロード
統合開発環境
ホール120度通電制御 RAJ306000
RAJ306000(速度制御)
CS+
e² studio
センサレス120度通電制御 RAJ306000 CS+
エンコーダベクトル制御 RAJ306000 CS+
24V Motor Control Evaluation System for RX23T
永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)
制御方式 アルゴリズム編
アプリケーションノート
ダウンロード
実装編アプリケーションノート&
サンプルコード一括ダウンロード
統合開発環境
ホール120度通電制御 120度通電制御
アルゴリズム編
RX23T RX24T RL78/G1F
RL78/G1G*1 RL78/G14
CS+
e² studio
センサレス120度通電制御 RX23T RX24T RL78/G1F
RL78/G1G*1 RL78/G14
CS+
e² studio
センサレス120度通電制御 (初期位置検出機能付き) RL78/G1F*3 CS+
e² studio
センサレスベクトル制御 ベクトル制御(速度)
アルゴリズム編
RX13T  RX23T  RX24T, RX24U  RX66T (MTU/GPT)*4  RX72T(MTU/GPT)*4
RL78/G1F (1シャント方式)*2 *3  RL78/G1F (3シャント方式)*2
CS+
e² studio
エンコーダベクトル制御 ベクトル制御(位置)
アルゴリズム編
RX72T(MTU/GPT)*4 RX66T (MTU/GPT)*4 RX23T RX24T, RX24U CS+
e² studio

RL78/G1F のブラシレスDCモータ制御特集記事 および ロータ初期位置検出の技術資料はこちら

*1:パートナー製のボードを使用。
*2:入手については、営業・特約店にお問い合わせください。
*3:ソフトウェアを利用するためには24V Motor Control Evaluation System for RX23Tのインバータボードの回路変更が必要です。回路修正を行った場合は、通常のインバータボード向けのその他のプログラムは、動作できなくなります。回路修正については、弊社が修正後のソフトウェアの動作を保証するものではありません。
*4:PWM出力タイマとして、2種類のタイマ(MTU/GPT)設定を実装しており、コンパイル時に選択可能。

パートナー製インバータボード(T1102 Trial series)と
パートナー製CPUカード(T5101 RL78/G14 64pin)の組み合わせ
(三相誘導モータ)
制御方式アルゴリズム編
アプリケーションノート
ダウンロード
実装編アプリケーションノート&
サンプルコード一括ダウンロード
統合開発環境
V/f制御V/f制御
アルゴリズム編
RL78/G14CS+
モータ制御向け推奨製品

Touch principles, Renesas touch key characteristics

パワーマネジメント

モータ制御IC

ゲートドライバ

周辺回路

パートナーの紹介

 

Desktop Labo Co., Ltd.

パワーエレクトロニクス用開発ツール販売、モータ制御プログラム開発受託、コンサルティング業務

株式会社デスクトップラボ

TEL: 042-689-6247

e-mail:saka@desktoplab.co.jp

http://desktoplab.co.jp/


株式会社北斗電子

プログラマ製品からマイコンを搭載した組み込みボードを豊富にラインアップし、モータ制御学習キットなどを提供しています。

 

株式会社北斗電子

TEL: 011-640-8800

e-mail:support@hokutodenshi.co.jp

http://www.hokutodenshi.co.jp/index.htm


日立産業制御ソリューションズ

モータ(インバータ)制御の開発支援・提案・研究
1.制御基板や制御ソフトを含めた製品開発の受託
2.お客様の目的、仕様に合わせたソフトのカスタマイズ
3.お客様製品の評価、技術課題に対するコンサルティング

 

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

TEL: 03-3251-7245

e-mail:www@ml.hitachi-ics.co.jp

http://www.hitachi-ics.co.jp/