メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

集中型から分散型へ:RX14Tでマルチモータ制御を再考

画像
Masayuki Hanada
花田 雅行
Principal Engineer, Product Marketing
公開日:2026年4月7日

マルチモータシステムの増加と、それに伴う課題

家庭用家電から産業機器まで、製品に搭載されるモーション機能が増えるにつれ、システムは複数のモータを制御する必要性が高まっています。 多くのエンジニアリングチームは、自然に単一の高性能MCUで全てのモータを集中管理しようと考えがちです。 一見すると、MCUの数が少なく、ソフトウェアプロジェクトも1つで済み、制御ポイントも1か所に集約できるため、効率的に見えます。

しかし実際には、集中制御は以下のような大きな課題を生むことが多いです:

  • ソフトウェアが肥大化し、保守が難しくなる
  • 小さな変更でもシステム全体の回帰テストが必要
  • 変更のないモータ制御ブロックも再テストが必要
  • ハードウェア制約が設計を複雑化
  • 更新ごとに開発工数が増大

問題の根本原因は処理能力の不足ではありません。 単一MCUに責任を集中させる構造的な偏りです。 これを解決するために、エンジニアリングチームはアーキテクチャを見直し、集中型アプローチから分散型アプローチへの移行を検討すべきです。

集中型モータ制御が限界に達する理由

集中型アーキテクチャでは、複数のモータ制御モジュールが以下の限られたリソースを共有する必要があります。

  • 割り込み
  • タイマ
  • A/Dコンバータ(ADC)のサンプリングウィンドウ
  • 通信チャネル
  • 安全機構

当初は管理できるように見えても、共有リソース間の相互作用は時間とともに増大していきます。 かつては明快だった設計が密結合となり、挙動が予測しづらくなります。 ファームウェアはモータを追加するたびに過剰に肥大化し、わずかな変更でも広範な評価作業が必要になります。 さらに、ハードウェア面の課題も問題を深刻化させます。 モータ電流やセンサ信号を単一MCUへ集約するために、長距離配線が必要になることが多く、アナログ信号の品質低下を招きます。 PCBレイアウトの自由度も下がり、追加のフィルタリングやキャリブレーションが必要となることで、ソフトウェア側の負担がさらに増します。 単一MCUは一見すると低コストに見えますが、実際のシステムコストは異なる場合が少なくありません。 追加配線、PCB層数の増加、アナログ部品の追加、組立時間、デバッグ工数、長期的な保守負担など、これらすべてが積み重なります。 結果として集中型システムは、初期の印象に反して高コストになることがあります。

分散型モータ制御:拡張性と保守性に優れたアーキテクチャ

分散型アーキテクチャは、モジュール化によって課題をシンプルにします。 複数のモータを1つの制御構造にまとめるのではなく、各モータを独立したユニットとして扱い、それぞれに専用MCUを割り当てます(1コントローラにつき1モータ)。

ソフトウェア面でのメリットは明確です:

  • ファームウェアを小規模かつモジュール化できる
  • モータ間の相互干渉を最小化できる
  • 回帰テストを削減し、更新を迅速化できる
  • デバッグと検証を簡素化できる

ハードウェア面でも改善が得られます。 MCUをモータの近くに配置することで配線を短縮でき、電流検出精度の向上、電磁干渉(EMI)の低減、PCB設計の自由度向上につながります。

拡張性も自然に確保できます。 モータを追加する場合はユニットを1つ追加するだけで済み、既存システムへ影響を与えません。

画像
Graphic showing distributed motor control using the RX14T MCU.

RX14T:分散型モータ制御に最適な実用的MCU

ルネサスRXファミリの一員であるRX14T 32ビットMCUは、小型かつコスト効率に優れたモータ制御用途に向けて専用に開発されました。 不要なオーバーヘッドを増やすことなく、モータ単位の制御に必要な性能とアナログ統合機能を備えています。

主な技術的特長

  • FPUおよびDSPをサポートする48MHz RXv2 CPU
  • 高速なsin、cos、atan2、sqrt演算に対応する三角関数ユニット(TFU)
  • 同時サンプリング対応のデュアル12ビットADC(最短0.5µs)
  • 単一モータのインバータ制御に最適化された、マルチファンクションタイマユニット(MTU)+汎用PWMタイマ(GPT)のタイマ構成
  • モータ用途向けに設計された最大11チャネルのPWM出力
  • 高い耐ノイズ性を実現する5V動作
  • 民生および産業機器向けの動作温度範囲:–40°C~+125°C

これらの機能により、コンパクトなサイズを維持しつつ、高いモータ制御性能と競争力のあるコストを両立します。

内蔵アナログ機能によりBOMコストを削減

モータ制御に一般的に必要とされる多くのアナログ部品は、RX14Tにすでに統合されています。具体的には以下の機能を内蔵しています。

  • リセット回路
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA):3チャネル
  • 高速コンパレータ:3チャネル
  • コンパレータ基準電圧用DAC:2チャネル
  • 高精度内蔵オシレータ:最大±1%

これらのアナログブロックを内蔵することで、外付けのオペアンプ、コンパレータIC、発振器、基準電圧回路、保護部品などの必要性が減ります。 その結果、設計はよりシンプルになり、部品調達や組立も容易になります。特にマルチモータシステムでは、こうしたメリットが大きく積み重なります。

画像
RX14T Block Diagram with Package and Core Details.

RX14Tを用いた分散型制御

分散型アーキテクチャとRX14T MCUを組み合わせることで、ファームウェア、ハードウェア、コストの各面でメリットがさらに高まります。

  • モジュール化されたファームウェアにより、調整・デバッグ・長期保守が容易
  • 配線の短縮によりアナログ性能が向上し、EMIも低減
  • 高いオンチップ統合により外付け部品への依存を低減
  • 部品点数削減により、モータ単位のBOMを抑え製造も簡素化
  • モータ間を明確に分離でき、システム拡張性が向上

集中制御は当初こそ効率的に見えるものの、構造的な欠点が蓄積していきます 一方、分散制御はよりシンプルで拡張性の高い代替手段となります。

  • ソフトウェアはモジュール性を維持
  • ハードウェアはより堅牢に
  • BOMコストを削減
  • 将来の拡張が容易

RX14T MCUは、アナログ統合、性能、コスト効率のバランスに優れ、分散型モータ制御を実用化します。

詳細はrenesas.com/rx14tをご覧ください。