メインコンテンツに移動

Wi-Fi接続暖房機器コントローラ

概要

説明

ファーネスは、空気を加熱し、ダクトを通して所定の空間の温度を維持するため、あらゆる住居や建物において重要な暖房機器です。 スマートホームエコシステムを採用する家庭が増えるにつれ、スマートデバイスを通じて遠隔操作や監視が可能なHVACシステムなどのコネクテッド家電の需要が高まっています。 これにより、エネルギ効率が向上し、暖房スケジュールを最適化し、個々の好みや使用ケースに合わせてカスタマイズできるため、ユーザエクスペリエンスを向上させます。

このシステムは、A/D変換を搭載した高性能MCUを備えており、正確なセンシングと制御を保証します。 内蔵の機能安全ハードウェアにより、MCUはIEC/UL 60730安全規格を満たし、住宅環境での安全で信頼性の高い動作を保証します。 さらに、効率的な電源管理とWi-Fi接続により、シームレスな遠隔監視と制御を実現し、最新のHVACシステムにスマートな接続性能を提供します。

このシステムのメリット:

  • 12ビットA/D変換を備えた高集積32ビットMCUにより、精度の向上とコンパクトな制御を実現
  • 電源と信号の絶縁は、システムの安全性と信頼性を高め、電気ノイズを低減し、RS-485信号の整合性とノイズ耐性を改善すると同時に、通信ロジックと制御ロジック間の柔軟な電源ドメインが可能

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
US076: WEBConnector Arrow.244Bi-directional.170Connector Arrow.184Connector Arrow.188Connector Arrow.192Circle.251Circle.247Sheet.232Dotted LineDotted Line.231Line Arrow.220Surge ProtectionSurge ProtectionSurge ProtectionPlugSheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15LineConnector ArrowConnector LineTransformerLine.841Inductor Air Core.509Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Line.29Inductor Air Core.212Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42Connector Line.85Connector Line.86Connector Line.89Sheet.130Circle.126Circle.127Sheet.134Bridge Rectifier.189Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59CircleCircle.84Circle.87Circle.88GroundSheet.94Sheet.95Connector Line.96Sheet.135Bridge Rectifier.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Circle.118Circle.119Circle.120Circle.121Ground.122Sheet.123Sheet.124Connector Line.125Connector Line.136Connector Line.137Connector Line.139Line.140Line.141EMI FilterEMI FilterEMI FilterConnector Arrow.151Wi-FiWi-FiWi-FiWi-FiLine ArrowConnector Arrow.181IgniterIgniterIgniterDraft Inducer & Blower Fan Motor SystemDraft Inducer & Blower Fan Motor SystemDraft Inducer & Blower Fan Motor SystemGas Valve RelayGas Valve RelayGas Valve RelayConnector Arrow.195Connector Arrow.198Connector Arrow.201Connector Arrow.204Bi-directional.207Line Arrow.210US076US076US076Line Arrow.219Connector Arrow.223Connector Arrow.224Connector Arrow.163Sheet.229DB9 ConnectorRectangleTrapezoidSheet.64Circle.163Circle.164Sheet.67Sheet.68Circle.164Circle.173Circle.174Circle.175Circle.176Sheet.74Circle.173Circle.174Circle.175Circle.176RS-485 BusRS-485 BusRS-485 Bus5V5V5V3.3V3.3V3.3VConnector 1.160CircleCircle.162Circle.221Circle.222Connector Arrow.245Connected signals arrow.249Connector Arrow.252Connected signals arrowLine Arrow.254Connector 1.160.255Safety Limit SwitchSafety Limit SwitchSafety Limit SwitchSPST NO SwitchSheet.174Sheet.175Sheet.176Sheet.177Sheet.178Sheet.179High Pressure SensorHigh Pressure SensorHigh Pressure SensorLow Pressure SensorLow Pressure SensorLow Pressure SensorFlame Roll-Out SwitchFlame Roll-Out SwitchFlame Roll-Out SwitchFlame SensorFlame SensorFlame SensorGas SensorGas SensorGas SensorCO SensorCO SensorCO SensorPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerLDOLDOLDOBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorRS-485 TransceiverRS-485 TransceiverRS-485 Transceiver24VAC24VAC24VACSheet.256MCUMCUMCUUARTUARTUARTVDDVDDVDDSPISPISPI GPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOADCADCADC
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。