メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RZファミリ 32ビットおよび64ビット・マイクロプロセッサ(MPU)

32ビットおよび64ビットMPUのRenesasRZファミリは、Arm®コアとEthos™-U55を組み合わせたマルチアーキテクチャで設計されています。エッジAI、ビジョンAI、高解像度HMI、産業用オートメーションアプリケーションなどの最先端ソリューションの開発に必要な性能を提供します。先進のAIアクセラレータと多彩なペリフェラルをMPUに統合したRZファミリは、EtherCATや5G通信を含むアプリケーション開発をワンチップソリューションで簡素化します。MPUとMCUシリーズ間のスケーラビリティにより、開発労力とコストを削減します。

最上を追求したカスタマイズ

最上を追求したカスタマイズ

RZファミリMPUは、シングルおよびカスタマイズされたArm®コアで設計されており、メインCPUをオフロードし、CPUをフォーカスタスクに割り当てることができます。このクラス最高の効率と性能をご体験ください。

マーケットに適したプラットフォーム

マーケットに適したプラットフォーム

機能豊富なLinuxOSは、RTOS(リアルタイムオペレーティングシステム)または、マルチタスクを容易にし、素早い起動を可能にします。これを使用して、当社のMPUを簡単に操作できます。

長期信頼性

長期信頼性

ルネサスが10年間検証してきたLinuxカーネル、ミドルウェアドライバ、基本ソフトウェアを含むVerified Linuxパッケージにアクセスしてください。お客様のシステムをサイバー脅威から守ります。

HMI IoT Edge Real-time Control Industrial Network Vision AI Linux / Android™ / Multi-OS with RTOS RTOS RZ/V Series RZ/N Series RZ/T Series RZ/G Series RZ/G Series RZ/A Series 1.0GHz Cortex-A55, DDR4/3L RZ/G2UL 1.2GHz Dual Cortex-A55, DDR4/3L, 3DG RZ/G2LC 400MHz Cortex-A9, 2MB RAM, Ethernet RZ/A1LC 1.2GHz Dual Cortex-A55, DDR4/3L, 3DG RZ/G2L 400MHz Cortex-A9, 3MB RAM, Ethernet RZ/A1L 1.2GHz Dual Cortex-A53, DDR3L, 3DG RZ/G2E 1.0GHz Dual Cortex-A7, DDR3, 3DG RZ/G1E 400MHz Cortex-A9, 3MB RAM, Ethernet RZ/A1LU 1.5GHz Dual Cortex-A57, LPDDR4, 3DG RZ/G2N 1.5GHz Dual Cortex-A15, DDR3L, 3DG RZ/G1N 1.0GHz Cortex-A55, DDR4/3L, GbEthernet RZ/A3UL 400MHz Cortex-A9, 5MB RAM, Ethernet RZ/A1M 1.5GHz Dual Cortex-A57/ A53, LPDDR4, 3DG RZ/G2M 1.5GHz Dual Cortex-A15, DDR3L, 3DG RZ/G1M 528MHz Cortex-A9, 4MB RAM, Ethernet RZ/A2M 1.0GHz Cortex-A55, Built-in DDR3L 128MB RZ/A3M 400MHz Cortex-A9, 10MB RAM, Ethernet RZ/A1H 1.5GHz Quad Cortex-A57/ A53, LPDDR4, 3DG RZ/G2H 1.8GHz Quad Cortex-A55, LPDDR4/4X, 3DG, NPU RZ/G3E 1.4GHz Quad Cortex-A15/ A7, DDR3, 3DG RZ/G1H 1.0GHz RISC-V CPU, DDR4/3L RZ/Five 1.1GHz Cortex-A55, Dual Cortex-M33 RZ/G3S 800MHz Cortex-R52 RZ/T2L 800MHz Dual Cortex-R52 RZ/T2M 800MHz Dual Cortex-R52 RZ/T2ME 1.2GHz Quad Cortex-A55, Dual Cortex-R52 RZ/T2H 600MHz Cortex-R4, Cortex-M3 RZ/T1 125MHz Cortex-M3 RZ/N1L 400MHz Cortex-R52 RZ/N2L 500MHz Cortex-A7, Cortex-M3 RZ/N1S 500MHz Dual Cortex-A7, Cortex-M3 RZ/N1D 1.2GHz Quad Cortex-A55, Dual Cortex-R52 RZ/N2H 1.8GHz Quad Cortex-A55, DRP-AI3 (2K-MAC) RZ/V2N 1.2GHz Dual Cortex-A55, DRP-AI (576-MAC) RZ/V2L 1.0GHz Dual Cortex-A55, DRP-AI (576-MAC) RZ/V2MA 1.8GHz Quad Cortex-A55, DRP-AI3 (4K-MAC) RZ/V2H RZ/V2M 1.0GHz Dual Cortex-A53, DRP-AI (576-MAC)
RZ/Vシリーズ

ルネサス独自のDRP-Alアクセラレータを搭載したAl-MPUにより、高性能なAl推論と低消費電力を実現します。 小売販売やロボットからスマート家電や産業オートメーションまで、リアルタイムのAlアプリケーション向けに冷却ファンのないコンパクトな製品を実現します。

RZ/Aシリーズ

ユーザビリティがMCUに近い、高性能RTOSベースMPUです。 大容量メモリやメモリインターフェースを内蔵することで、優れたリアルタイム性能を実現します。ルネサスMCUとのスケーラビリティにより、HMIの幅広い解像度に対応します。

RZ/Gシリーズ

高度なHMIおよびIoTアプリケーション向けに設計された効率のよいMPUです。 高速インターフェースとIoTエッジおよびゲートウェイのサポートにより、安全で信頼性の高い接続性を実現します。 Arm Cortex®およびRISC-Vアーキテクチャは、Linux OSをサポートします。LinuxOSは、シームレスなスケーラビリティを実現しています。

RZ/Tシリーズ

リアルタイム制御と高性能アプリケーション処理向けのスケーラブルArmベースMPUです。 産業用イーサネットのサポートとエンコーダインターフェースにより、産業用モータ制御アプリケーションのシームレスな統合が可能です。

RZ/Nシリーズ

産業用ネットワークアプリケーション向けの高性能ArmベースMCUです。 主要な産業用イーサネットプロトコルとTSNをサポートし、ネットワークの実装を簡素化します。 柔軟な機能性により、産業オートメーション用のコントローラやデバイスとして操作できる柔軟な機能を備えています。

RZファミリ MPUの検証済みDRAMオプション

RZファミリ MPUの検証済みDRAMオプション

ルネサスは、お客様に最適なDRAMをご選択いただけるよう、RZ ファミリ MPU向け検証済みDRAMリストを準備し、継続的に更新していきます。 メモリ市場には引き続き供給性の課題がありますが、DDR4およびLPDDR4を中心としたDRAMの生産は、今後数年にわたり拡大が見込まれています。 ルネサスは、より多くのメモリサプライヤーとのパートナーシップを強化し、RZ ファミリ MPUと共に利用可能なDRAMの選択肢をさらに拡充することで、設計リスクの最小化と市場投入までの時間短縮を実現していきます。

RZファミリMPUをはじめる

当社の開発環境は、使いやすく、自社製ソフトウェア、ハードウェア、既製の外部ソリューションを擁し、製品の市場投入までの時間を短縮します。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
評価キット
革新的な評価の経験により、機能を簡単に評価できます。 学習曲線を短縮し、お客様の製品をより早く市場に投入する様にします。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
コード生成サポート
FSPは、ボードプログラム、ドライバ、ミドルウェア、開発用ドキュメントを提供します。 当社のスマートコンフィギュレータのGUIは、ピン、ドライバ、コードのセットアップを簡素化し、e² studioのようなIDEとのシームレスな統合を可能にします。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
e² studio
Windows®およびLinux用のEclipseベースIDEで、RZファミリMCUのプロジェクト作成、コンパイル、デバッグが簡単に行えます。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
ソフトウェア開発キット
AIとHMI向けの使いやすいソフトウェア開発キット(SDK)を提供いたします。これにより、複雑なビルドタスクが排除され、即座の評価が可能になります。-開発簡素化されます。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
DRP-AIアクセラレータ
DRP-AIは、AI-MACとDRPを組み合わせることで、高速かつ低消費電力のAI処理を実現します。 前処理/後処理と推論を1つのハードウェアソリューションに統合し、性能と効率を高めます。
Icon showing handshake illustration below half globe symbol, indicating global partnership with third-party companies.
パートナーエコシステム
Renesas Ready パートナーエコシステムは、RZファミリMPU向けのソフトウェアおよびハードウェアソリューションを提供します。セキュリティ、コネクティビティ、AI、HMIのサポートにより開発を加速します。
NexCOBOT NEIO functional safety device.
サクセスストーリー

NexCOBOTにおける人間とロボットのコラボレーション

NexCOBOTが人間とロボットのシームレスなコラボレーションを通じて機能安全にどのような革命をもたらしているかをご覧ください。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。
Icon showing semiconductor chip illustration within circular arrow, indicating product longevity.

長期製品供給プログラム(PLP)

製品サイクルの長いアプリケーション向けに、最適な製品をお選びください。