より小型で高効率なモータ内蔵機器への需要が高まり、BLDCモータ搭載機器向けのソリューションが急速に増加しています。BLDCモータシステム設計のポイントは、堅牢かつ信頼性が高いモータ制御回路と、安全な制御アルゴリズムを実行できる汎用性が高いMCUです。モーター制御回路の主な構成要素には、MOSFETドライバ、汎用MCU、レギュレータ、セル・バランサー、バッテリ充電器が含まれます。
主な機能:
- 超低消費電力MCU
- 4μsの高速ウェイクアップ
- オペアンプとコンパレータを統合した12ビットA/Dコンバータ
- ユーザーがプログラム可能なEEPROMを内蔵した高精度なセル・バランサーとモニタ
アプリケーション:
- ファクトリ・オートメーション
- ロボット
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX24T | FPU内蔵32ビットMCUにより、2つのモータを同時に駆動できます | データシート | 特定のデバイスの選択 |
RS-485トランシーバ | |||
ISL3156E | 16kV ESD保護、フェールセーフレシーバを備えた、RS-485/RS-422差動トランシーバ | データシート | 購入/サンプル |
電圧監視 | |||
ISL88011 | 設定変更可能な電源オンリセットおよびアクティブ・ハイ・リセットを備えた5Ld電圧監視 | データシート | 購入/サンプル |
ゲートドライバ | |||
HIP4086 | 80V、500mA、3相MOSFETドライバ | データシート | 購入/サンプル |
レベルシフタ | |||
ISL33002 | 立上り時間アクセラレータおよびホットスワップ機能を備えた I2Cバス・バッファ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80505 | ハイパフォーマンス500mA LDO | データシート | 購入/サンプル |
スイッチング・レギュレータ | |||
ISL8117 | 同期ステップダウンPWMコントローラ | データシート | 購入/サンプル |
ISL85415 | 広範なVIN 500mA同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
オペアンプ | |||
ISL28148 | 4.5MHzシングル高精度Rail-to-Rail入出力(RRIO)、超低入力バイアス電流オペアンプ | データシート | 購入/サンプル |
デジタル電源監視 | |||
ISL28023 | マージニング機能付き高精度デジタル電源モニタ | データシート | 購入/サンプル |