メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Homepage banner featuring a humanoid robot with a data center server room background.

低電圧GaNで、より高い性能を実現

100V REXGaN®の幅広いラインアップにより、AIデータセンタ、ロボティクス、産業システムにおいて、高効率化、電力密度の向上、設計の柔軟性向上を実現します。

詳しくはこちら
Homepage Banner showcasing Renesas' DSC 8x8 GaN chip placed on a datacenter technological background.

より小型で低発熱なパッケージに収められた高耐圧GaN

両面冷却対応の8×8mmパッケージを採用した650V GaNは、優れた性能と効率的な冷却により、AIデータセンターにおける電力密度を最大化します。

詳しくはこちら
Homepage banner for Renesas SLG46801V GreenPak.

業界最小クラスの再プログラム可能な GreenPAK™

限られたスペースのアプリケーションでも高い設計自由度を実現。小型でコスト効率に優れたプログラマブルICにより、製品出荷後も機能変更やアップデートに柔軟に対応できます。

詳細を見る
Homepage banner for Renesas RZ/G3L and RZ/G3SE low power microprocessors, showing MPU chips with a modern technology-themed background, highlighting Renesas RZ/G3L and RZ/G3SE low power MPUs for industrial and IoT edge devices.

1mWクラスを突破した低待機電力MPUは、HMI、IoTエッジ機器に最適

RZ/G3L、RZ/G3SEピン互換MPUによるスケーラブルな製品展開を実現、設計資産の再利用で開発工数を削減します。

製品の詳細を見る
Green leaf on a semiconductor circuit board chip, suggesting environment and business sustainability.

人と社会を支えるイノベーションで成長を加速

ルネサス 2025年ビジネス&サステナビリティレポート 戦略・財務・ESG成果の総括。

詳しくはこちら

ルネサスの採用情報

ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。

採用サイトにアクセス
Employee