メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VIOMおよびVIOS LDOを有効にした2:8インテリジェントスイッチ
  • コントローラ側(アップストリーム/管理)ポート x 2
  • 最大8つのターゲット側(ダウンストリーム/サブオーディネート)ポート
  • オンチップ I2C/I3Cターゲットインタフェース
  • コントローラ側のポートマルチプレクサ
  • In-Band I2C/I3Cコマンドまたはピン選択によるコントローラ切り替え対応
  • コントローラ間通信およびメッセージング機能
  • Hot Join対応
  • I2CおよびI3C Basic 1.0プロトコル対応
  • すべてのポートで1.0V~1.8VのI2C/I3C互換動作をサポート
  • すべてのポートで最大3.3VまでのI2Cオープンドレイン専用動作をサポート
  • JEDEC SPD/モジュール管理バスコンテキスト対応
  • コントローラ-ターゲット間アナログスイッチモード対応
  • ハイブリッドアナログスイッチおよびリドライブ対応(特許出願中)
  • I2C/I3C混在バス対応
  • In-Band Interrupt(IBI)およびIBI最適化対応
  • 3.3V単一電源
  • コントローラ-ターゲット間レベルシフト対応
  • オンチップ電圧レギュレータ、またはI/O電源の直接接続に対応
  • SMBus互換性に対応したSMBusトランザクションエージェント
  • SMBus SCLストレッチング対応
  • オープンドレイン専用動作時のSMBus SCLストレッチング対応
  • ネットワーク分割対応
  • 透過ブリッジングと非透過ブリッジングの混在に対応(特許出願中)

説明

RG3M89B12は、ダウンストリームポートがデフォルトで有効な2:8インテリジェントスイッチです。 RG3MxxB12B1は、I2C/I3Cコントローラ側ポート x 2と、最大8つのI2C/I3Cターゲット側ポートを備えた、I2C/I3Cマルチポートハブデバイスファミリです。 RG3MxxB12B1は、最大2つのコントローラおよび最大8つのターゲットとの接続に対応しています。 RG3MxxB12B1をカスケード接続および複数配置することで、多数のデバイスとの接続に対応するRG3MxxB12B1ハブネットワークを構築できます。また、通信距離を延長し、異なるI2C、I3C、およびSMBusプロトコルレベルで動作するデバイスにも対応できます。

RG3MxxB12B1デバイスでは、各コントローラ側ポートにオンチップのI2C/I3Cターゲットインタフェースが対応付けられています。 各I2C/I3Cインタフェースは、オンチップレジスタにアクセスします。 コントローラ間の通信は、共有レジスタおよびポート内IBIチャネルによって実現されます。 2つのコントローラ側ポートのうち1つが選択され、1:Nハブネットワークに接続されます。これにより、選択されたコントローラは、ハブネットワーク内で有効なターゲット側ポートにアクセスできます。 コントローラ選択マルチプレクサにより、2つのコントローラでダウンストリームI2C/I3Cネットワークを共有できます。

1:N I2C/I3Cハブネットワークにより、ターゲット側ポートを最大8つまで拡張したI2C/I3Cの階層の管理が可能になります。 拡張されたポートにより、選択されたコントローラにかかる負荷を軽減できます。 ハブネットワークは、ソフトウェアレベルで透過性を維持します。 ハブのターゲット側ポートに接続されたすべてのデバイスには、ハブネットワークが存在せず、すべてのポートが直接接続されている場合と同様の方法でアクセスできます。 また、ハブネットワークはI2C/I3C階層を物理的に分割し、拡張ポートへの接続および切断を動的に切り替えることも可能です。

各ターゲット側ポートにはバスエージェントが対応付けられています。 このエージェントは、レガシーSMBusトランザクションを独立して送受信し、ターゲット側ポート配下のSMBusセグメントでSCLストレッチングを可能にします。 SMBusエージェントがアクティブな場合、エージェントはターゲット側のポートと直接接続され、そのポートへのハブネットワークは切断されます。

パラメータ

属性値
FunctionI3C 2:8 Intelligent Switch
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Temp. Range (°C)-40 to 85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9280.4

アプリケーション

  • DIMM I3Cファンアウト
  • I3C/I2C/SMBus互換
  • I3Cポート拡張およびレベル変換
  • I3Cトポロジ管理
  • I3C信号品質管理

適用されたフィルター