特長
- IO-Linkスタックライセンスを内蔵
- 動作電源電圧範囲:9V~36V
- 過渡過電圧耐性:±60V
- 動作周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 設定可能な出力電流範囲:50mA~400mA(DC)
- RDS(ON):2.5Ω未満
- ドライバのスルーレートを調整可能
- ウェイクアップ検出機能を内蔵
- MCUを利用したウェイクアップ信号生成(標準値 700mA)
- OWIデジタル通信/キャリブレーションインターフェース
- 3.3Vおよび5Vの線形電圧レギュレータを内蔵
- レシーバ用グリッチフィルタを内蔵
- 保護機能:
- L+、CQ、およびGND/L-に対する±1.25kV/2.5A(ピーク)のサージ保護(IEC 61000-4-5準拠、8/20µsパルス)
- L+、CQ、およびGND/L-に対する逆極性保護
- オンチップ診断機能:
- 過温度検出
- 電源電圧監視
- IC故障検出
説明
RH4Z2502は、保護機能を内蔵したIO-Link通信用ラインドライバ/レベルシフタICです。 センサおよびアクチュエータ向けのIO-Link PHY(物理層)に対応しています。 本ICはRA2ファミリMCU向けIO-Linkスタックライセンスを内蔵しています。 デバイス設定およびステータス監視に利用できるOWI通信インターフェースを搭載しています。 出力ドライバはプッシュプル動作をサポートし、動作温度範囲全体にわたりRDS(ON) 2.5Ω未満を実現しています。 RH4Z2502は、CMOSミックスドシグナル技術を採用し、最大60Vの一時的な電源電圧ピークに対する高い耐性を備えています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Master/Device | M/D |
| Advanced Features | Embedded reverse polarity, Embedded overvoltage protection, Embedded surge protection, Embedded stack license |
| Supply Voltage (V) | 9 - 36 |
| Temp. Range (°C) | -40 to 125°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| DFN | 3.0 x 3.0 x 0.75 | 12 | 0.5 |
製品比較
![]() | ![]() | |
| RH4Z2502 | RH4Z2501 | |
| Advanced Features | Embedded overvoltage protection, Embedded reverse polarity, Embedded stack license, Embedded surge protection | Embedded overvoltage protection, Embedded reverse polarity, Embedded surge protection |
| Channels (#) | 1 | 1 |
| Supply Voltage | 9 - 36 | 9 - 36 |
| Slew Rate (V/µs) | 140 | 140 |
| Pkg. Type | DFN | DFN, WLCSP |
| Lead Count (#) | 12 | 12, 15 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.75 | 2.41 x 1.61 x 0.6, 3.0 x 3.0 x 0.75 |
| Temp. Range (°C) | -40 to 125°C | -40 to 125°C |
アプリケーション・ブロック図
| IO-Linkセンサおよびアクチュエータ 産業用センサおよびアクチュエータ向けのIO-Linkデバイスシステムで、開発の効率化、迅速なプロトタイピング、そして信頼性の高い通信を実現します。 |
その他アプリケーション
- ユニバーサルケーブルドライバ
- IO-Link PHY(物理層)トランシーバ
- IO-Link準拠デバイスに対応
- 24Vラインドライバ/レベルシフタ
このデバイスに組み合わせたい製品
更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう
| 型名 | 状態 | サンプル | 在庫 | パッケージ | 参考価格(米ドル) | Lead Count (#) | Carrier Type | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Internal TVS Surge Protection | Pitch (mm) | Pkg. Dimensions (mm) | Qty. per Reel (#) | Pb (Lead) Free | Pb Free Category | Temp. Range (°C) | Assembly Location | Wafer Fab Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH4Z2502BJ3GNM#HD0 | Active | Available | 在庫あり | DFN | 1ku | $1.94 | 12# | Reel | 1 | Yes | 0.5mm | 3.0 x 3.0 x 0.75 | 1800# | Yes | e3 Sn | -40 to 125°C | THAILAND | GERMANY |
| RH4Z2502BJ3GNM#HD1 | Active | Available | 在庫切れ | DFN | 1ku | $1.94 | 12# | Reel | 1 | No | 0.5mm | 3.0 x 3.0 x 0.75 | 1800# | Yes | e3 Sn | -40 to 125°C | THAILAND | GERMANY |
このデバイスに組み合わせたい製品
更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう
- ホワイトペーパー英語Developing a compliant IO-Link sensor or actuator can require significant hardware, software, and validation effort. The Renesas modular IO-Link device platform combines the RH4Z2502 single-channel transceiver, an RA2 microcontroller, and a ready-to-use IO-Link device stack library. Developers can begin with a preconfigured demonstrator, then move efficiently to a customized, production-ready design with lower integration effort, reduced licensing costs, and greater flexibility.
- データシート英語PDF 1.35 MB R36DS0072EE0100 Rev.1.00 2026年8月27日The RH4Z250x is an IO-Link physical layer transceiver with protection for industrial sensors, actuators, and single-channel master applications. It features configurable driver current, adjustable slew rate, wake-up detection and generation, on-chip diagnostics, and integrated 3.3V and 5V LDO regulators. Robust surge and reverse-polarity protection improve system reliability. This datasheet covers device operation, electrical characteristics, OWI configuration, registers, and package information.
- アプリケーションノート英語PDF 464 KB R36AN0034ED0100 Rev.1.00 2026年8月25日The RH4Z250x IO-Link transceiver integrates 5V and 3.3V voltage regulators that can power sensor and actuator circuitry, while package thermal limits affect available output current. This application note explains power dissipation calculations, compares internal LDO, external transistor, and DC/DC converter supply architectures, and provides guidance for optimizing efficiency, thermal performance, and reliability in IO-Link device applications.
- ガイド英語PDF 208 KB R36UZ0055ED0100 Rev.1.00 2026年7月21日The IO-Link Device Stack Library enables rapid development and evaluation of IO-Link devices using Renesas RA microcontrollers and the RH4Z2502 IO-Link transceiver. It provides the software infrastructure required for device communication and demonstrates implementation through a configurable sample application. This quick start guide describes the required hardware and software, programming workflow, evaluation setup, and procedures for validating IO-Link communication and process data exchange.
- データシート英語PDF 1.35 MB R36DS0072EE0100 Rev.1.00 2026年8月27日The RH4Z250x is an IO-Link physical layer transceiver with protection for industrial sensors, actuators, and single-channel master applications. It features configurable driver current, adjustable slew rate, wake-up detection and generation, on-chip diagnostics, and integrated 3.3V and 5V LDO regulators. Robust surge and reverse-polarity protection improve system reliability. This datasheet covers device operation, electrical characteristics, OWI configuration, registers, and package information.
推奨ドキュメント (1)
- データシート英語PDF 1.35 MB R36DS0072EE0100 Rev.1.00 2026年8月27日The RH4Z250x is an IO-Link physical layer transceiver with protection for industrial sensors, actuators, and single-channel master applications. It features configurable driver current, adjustable slew rate, wake-up detection and generation, on-chip diagnostics, and integrated 3.3V and 5V LDO regulators. Robust surge and reverse-polarity protection improve system reliability. This datasheet covers device operation, electrical characteristics, OWI configuration, registers, and package information.
データシート (1)
- ガイド英語PDF 208 KB R36UZ0055ED0100 Rev.1.00 2026年7月21日The IO-Link Device Stack Library enables rapid development and evaluation of IO-Link devices using Renesas RA microcontrollers and the RH4Z2502 IO-Link transceiver. It provides the software infrastructure required for device communication and demonstrates implementation through a configurable sample application. This quick start guide describes the required hardware and software, programming workflow, evaluation setup, and procedures for validating IO-Link communication and process data exchange.
マニュアル、ガイド (1)
- ホワイトペーパー英語Developing a compliant IO-Link sensor or actuator can require significant hardware, software, and validation effort. The Renesas modular IO-Link device platform combines the RH4Z2502 single-channel transceiver, an RA2 microcontroller, and a ready-to-use IO-Link device stack library. Developers can begin with a preconfigured demonstrator, then move efficiently to a customized, production-ready design with lower integration effort, reduced licensing costs, and greater flexibility.
- アプリケーションノート英語PDF 464 KB R36AN0034ED0100 Rev.1.00 2026年8月25日The RH4Z250x IO-Link transceiver integrates 5V and 3.3V voltage regulators that can power sensor and actuator circuitry, while package thermal limits affect available output current. This application note explains power dissipation calculations, compares internal LDO, external transistor, and DC/DC converter supply architectures, and provides guidance for optimizing efficiency, thermal performance, and reliability in IO-Link device applications.
アプリケーションノート、ホワイトペーパー (2)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
Renesas Boards & Kits
RH4Z2502 PHY(物理層)トランシーバ向けIO-Link Pmod™モジュール
RH4Z2501評価キット
フィルター
適用されたフィルター
ソフトウェア/ツール
タイプでの検索
サンプルコード
アプリケーションでの検索
ファンクションでの検索
コンパイラでの検索
IDE に関するフィルタリング
シミュレーションモデル
パートナーソリューション
- ソフトウェア/ツール-ソフトウェア英語The IO-Link Device Library software package accelerates IO-Link device development on the RA2 MCUs by integrating the TEConcept IO-Link stack library into a ready-to-use Visual Studio Code project. It provides a complete evaluation and development environment, including setup and debugging instructions, API reference documentation, a prebuilt flash image for immediate evaluation on the RA2E1 demonstrator hardware, and a matching IO-Link Device Description (IODD) file.
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- ソフトウェア/ツール-ソフトウェア英語The IO-Link Device Library software package accelerates IO-Link device development on the RA2 MCUs by integrating the TEConcept IO-Link stack library into a ready-to-use Visual Studio Code project. It provides a complete evaluation and development environment, including setup and debugging instructions, API reference documentation, a prebuilt flash image for immediate evaluation on the RA2E1 demonstrator hardware, and a matching IO-Link Device Description (IODD) file.
ソフトウェア/ツール (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
Discover how to accelerate IO-Link device development using the IO-Link Device Stack Library Platform. This demonstration shows how to set up the RH4Z2502-PMOD extension board with the EK-RA2E1 evaluation kit and begin developing IO-Link devices with an embedded IO-Link stack license. Learn the key setup and development steps while exploring how Renesas hardware and software simplify IO-Link implementation, speed prototyping, and reduce development effort for industrial sensor and actuator applications.
ニュース&ブログ
ブログ 2026年10月2日 |
ナレッジベース
- RH4Z2502: IO-Linkスタックライブラリは他社製(サードパーティ製)のIO-Linkトランシーバでも使用できますか?
... ブラリは対応するRenesas製IO-Link PHY専用に設計されており、他社製トランシーバには使用できません。 適用製品RH4Z2502, RA2E1 English 中文
- RH4Z2502: IO-Link適合性試験(コンフォーマンステスト)は依然として必要ですか?
最終更新日: 2026/10/08 Question:RH4Z2502: IO-Link適合性試験(コンフォーマンステスト)は依然として必要ですか? Answer: はい。完全な製品ア ...
- RH4Z2502: IO-Linkスタックライブラリを他のマイコンへ移植するにはどうすればよいですか?
... できます。RA4やRA0など、他のマイコンファミリへの移植については、Renesasまでお問い合わせください。 適用製品RH4Z2502, RA2E1 English 中文