メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
- QE for Camera[RA] は、新製品 RA8D2 に対応しています。

Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。RZファミリとRAファミリに対応します。
本製品は、統合開発環境e² studioの拡張機能です。
本製品は、無償で提供します。

特長

  • カメラ入力信号のタイミング調整が簡単
  • カメラモジュールの動作も簡単に変更可能
  • カメラ取り込み画像のデバッグもサポート
  • 設定値を実際のカメラおよびディスプレイで表示確認
  • ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス(Note1)詳細ダウンロード動作環境
QE for Camera[RZ]V1.1.12020/04/07RZファミリリリースノート参照ダウンロードe² studioプラグイン
動作環境
QE for Camera[RA]V1.2.02025/10/22RAファミリリリースノート参照ダウンロード

インストール方法 >>

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 24.15 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 2.49 MB English
2件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 2.18 MB English
QE for Display[RX,RA] およびQE for Camera[RA] を使用することによりディスプレイ接続の初期調整(ディスプレイタイミング調整、画質調整)からGUI の作成まで簡単に行うことができます。また、カメラ取り込み画像の初期調整(取り込み画像のサイズ、開始位置)からLCD 上への表示までも簡単行うことができ、開発期間の短縮が実現できます。このリリースノートでは、本製品のインストール方法および、制限事項等を記載しております。
リリースノート PDF 526 KB English
QE for Camera[RZ], QE for Display[RZ]は、統合開発環境e2 studio上で動作するソリューション・ツールキットのひとつです。RZ/A シリーズマイコンに搭載されたディスプレイコントローラVideo Display Controller 5 , 6(VDC5,6)を使った組み込みシステム開発において、カメラやディスプレイ接続の初期調整およびカメラモジュールの設定が簡単になり、開発期間の短縮が実現できます。このリリースノートでは、本製品のインストール方法および、制限事項等を記載しております。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 345 KB
パンフレット PDF 1023 KB English , 简体中文
ツールニュース-リリース PDF 374 KB English
カメラ開発対応開発支援ツール QE for Camera[RA] V1.2.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Camera[RA] は、Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、新デバイス RA8D2の対応ならびにMIPI PHY、MIPI CSI インタフェースとビデオ入力モジュール (VIN) のサポートになります。
ツールニュース-注意事項 PDF 164 KB English
ツールニュース-リリース PDF 219 KB English
リリースノート PDF 1.69 MB English
ツールニュース-リリース PDF 457 KB English
リリースノート PDF 869 KB English
ツールニュース-リリース PDF 480 KB English
ツールニュース-リリース PDF 303 KB English
ツールニュース-リリース PDF 291 KB English
ツールニュース-リリース PDF 236 KB English
14件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RZ FreeRTOS Software Package|v3.40],[Toolchains=GNU Arm Embedded|V12.2.Rel1;IAR Compiler for Arm|v.9.40.2]
ログインしてダウンロード ZIP 80.89 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
1件

関連ボード&キット

機能

カメラ入力信号のタイミング調整が簡単

カメラのタイミング設定をGUIで試しながら簡単に調整できます。使用しているRZ/A開発ボードを選択するか、カスタマイズ項目でデータを入力することで (Note1)、各ボードに適切なGUI画面が現れます。調整値はヘッダファイルとして生成し、そのままプロジェクトに組み込むことができます。マイコンの仕様から外れている場合もエラーでお知らせし、すぐに分かります。

Note

  1. MIPI対応のCameraはRZ/A2Mのみサポートします。
画像
カメラ入力信号のタイミング調整が簡単

カメラモジュールの動作も簡単に変更可能

QE for Cameraからパラメータファイル(csvファイル)を送信することで、接続するカメラモジュールの画像フォーマットや取り込みサイズなどの動作設定が可能です。

画像
カメラモジュールの動作も簡単に変更可能

カメラ取り込み画像のデバッグもサポート

監視カメラのように表示装置が無いシステムでも、e² studioのメモリ内画像表示機能を連動し、VDC5のバッファ内画像を確認できます。

画像
カメラ取り込み画像のデバッグもサポート

設定値を実際のカメラおよびディスプレイで表示確認

設定した各種パラメータをボタン一つでレジスタに書き込み、実際にお使いのカメラおよびディスプレイで確認できます。パラメータを変更する度に動的にレジスタに書き込むモードも搭載し、細かい調整もすばやくできます。

画像
設定値を実際のカメラおよびディスプレイで表示確認

ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み

設定値は、ヘッダファイルとして生成しそのままプロジェクトに組み込むことができます。対応サンプルプログラムをご確認ください。

画像
ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み

対応サンプルプログラム

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。