メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
- AFE調整用プログラムの書き込み操作を最適化
- モニタリング時の波形画面を改善

以下のツールニュースの注意事項を改修しました。
【注意事項】e² studio 2025-07とReality AI Utilities, AI Navigator, QE for Capacitive Touch, QE for AFEおよび他QE製品の非互換性について (PDF | English, 日本語)

アナログフロントエンド(AFE)を内蔵したマイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。
本製品は、無償で提供します。

特長

  • AFE関連のレジスタをGUIで設定
  • AD変換結果表示機能(時間波形、ヒストグラム)
  • デジタルフィルタ周波数特性表示
  • スタンドアロン版と統合開発環境e² studioのプラグイン版に対応
  • スタンドアロン版とプラグイン版は、レジスタ設定ファイルを介してアナログ回路の調整結果を共有することが可能
  • スタンドアロン版は、QE for AFEのみでアナログ回路の調整および調整結果の取得が可能(ハードウェア設計をご担当の方におすすめ)
  • e² studioのプラグイン版は、アナログ回路の調整および調整結果のソースコードへの反映が可能(ソフトウェア設計をご担当の方におすすめ)
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス(Note1)バージョンアップ内容ダウンロード動作環境
QE for AFEV2.4.02025/09/01RAファミリ
RXファミリ
リリースノート参照ダウンロード動作環境

Note

  1. 詳細なサポートデバイスはターゲットデバイスを参照ください。

 

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 252.85 MB English
1件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 2.18 MB English
パンフレット PDF 1023 KB English , 简体中文
ツールニュース-リリース PDF 626 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 164 KB English
ツールニュース-リリース PDF 398 KB English
アプリケーションノート PDF 1.36 MB English
AI生成コンテンツ: RA2A1 MCUを搭載したEK-RA2A1評価キット上で動作し、USB PCDCまたはSCI UARTを介してQE for AFEと通信する制御プログラムです。24ビットシグマデルタADC、16ビット逐次変換ADC、高速・低消費電力アナログコンパレータ、12ビット・8ビットDAC、オペアンプのレジスタ設定やデータ取得を可能にします。連続およびワンショットのA/D変換や比較処理をサポートし、クロック周波数やサンプリング時間の設定も詳細に記載されています。HEXファイルやe2 studioプロジェクトが同梱され、評価や書き込みが容易です。
アプリケーションノート PDF 1.54 MB English
AI生成コンテンツ: RA2A2 MCUを搭載したEK-RA2A2評価キット上で動作し、SCI UARTを介してQE for AFEツールと通信する制御プログラムです。24ビットシグマデルタADC(SDADC24)および12ビット逐次変換ADC(ADC12)のレジスタ設定や高速サンプリングによる連続測定を可能にします。複数のHEXファイルとe2 studioプロジェクトが異なるクロック周波数やUARTフロー制御設定をサポートし、3Mbps以上の通信速度が必要です。連続測定やワンショット測定に対応し、詳細な使用方法や書き込み手順、トラブルシューティングも提供されます。
リリースノート PDF 2.39 MB English
ツールニュース-リリース PDF 251 KB English
リリースノート PDF 1.41 MB English
アプリケーションノート PDF 4.09 MB English
AI生成コンテンツ: QE for AFEは、USBシリアル通信を介してRX23E-Bマイコンのアナログフロントエンドを制御・設定し、高精度なセンシングシステム開発を支援します。グラフィカルなレジスタ設定、デジタルフィルタの周波数・ゲイン特性表示、A/D変換の制御および波形・ヒストグラム解析を行います。RSSKRX23E-Bボードと連携し、サンプルプログラムの制御や計測値取得も可能です。インストールにはUSBシリアルドライバの導入とボード制御プログラムの書き込みが必要です。Windows 10/11(64ビット)対応の実行ファイルが含まれています。
リリースノート PDF 1.71 MB English
ツールニュース-リリース PDF 686 KB English
アプリケーションノート PDF 1.56 MB English
AI生成コンテンツ: RX23E-B MCUを搭載したRSSKRX23E-Bボード上で動作し、USB経由のUART通信でQE for AFEと連携します。AFE、24ビットΔ-Σ A/Dコンバータ(DSAD)、16ビットD/Aコンバータ(R16DA)のレジスタ設定やA/D変換の開始・停止、変換データの送信を行います。DMACやDTCを活用し、効率的なデータ通信と転送を実現します。ファームウェアやソースコード、関連資料を含み、独自プログラム不要で評価可能です。システム構成や通信仕様、周辺機能、プロジェクトのインポート方法も解説しています。
ツールニュース-リリース PDF 313 KB English
リリースノート PDF 954 KB English
アプリケーションノート PDF 7.41 MB English
AI生成コンテンツ: QE for AFEは、PCとEK-RA2A1評価ボード間のシリアル通信を通じて、高精度センシング開発を支援します。RA2A1 MCUのアナログフロントエンド(AFE)レジスタの制御・設定、連続A/D変換の実行および結果のグラフ表示を行います。波形やヒストグラム解析、ブロック図レベルでのレジスタパラメータ選択、SINC3フィルタの周波数-ゲイン特性表示が可能です。Windows10(64bit)上で動作し、専用のボード制御プログラムが必要です。設定、接続、評価手順、機能説明を詳細に解説しています。
リリースノート PDF 946 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 382 KB English
ツールニュース-リリース PDF 628 KB English
リリースノート PDF 389 KB English
21件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.6.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 15.16 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Analog, Application Example, Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.6.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 10.06 MB English
アプリケーション: ウェアラブル, メディカル&ヘルスケア
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Analog, Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.43 MB
アプリケーション: 産業用機器
Function: Analog
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ログインしてダウンロード ZIP 7.37 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Evaluation Kit IDE: CS+ for CC, e2 studio
出荷時に書き込んだボード制御プログラムバイナリファイルは同梱しています。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.98 MB English
5件

関連ボード&キット

機能

EK-RA2A1ボードとUSB接続でシリアル通信を行い、ボード搭載のAFE・DSADのレジスタ設定、および動作確認を行い、AD変換した結果を表示します。また、計測例アプリケーションノートのサンプルモードアナログフロントエンドをどのような構成にするかを設定し、AD変換した結果をモニタリングすることができます。

AFE関連のレジスタをGUIで設定

各アナログIPの接続や、PGAのゲイン設定などAFE関連のレジスタをGUIで設定可能です。評価ボードとUSB接続のシリアル通信により、評価ボードとの接続確認やレジスタ値の取得・設定、A/D変換開始やA/D変換値取得(A/D変換は連続スキャンモード)を行います。

画像
Features-ja-1
画像
Features-ja-2

 

AD変換結果表示(時間波形、ヒストグラム)

取得したA/D変換値に対して波形表示、ヒストグラム解析・表示を行います。

画像
Features-ja-3

 

デジタルフィルタ周波数特性表示

レジスタ設定値に基づくSINC3フィルタの周波数-Gain特性グラフの表示を行います。

画像
Features-ja-4
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。