メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

e² studioは、オープンソースの"Eclipse"をベースとした、ルネサスマイコン用の統合開発環境です。Eclipseの強力なコード編集機能に加え、豊富な拡張機能を搭載。サンプルコードのダウンロードからデバッグまで、すべての開発プロセスを統合開発環境e² studio一つで実行できます。

リリース情報

アーキテクチャVer.リリース
64ビット版2026-04.22026/5/20
32ビット版 (Note1)V7.8.02020/04/20

Note

  1. 定期的な更新はe² studio 64ビット版のみ行います。e² studio 32ビット版は重要な修正があった場合に限り更新します。

ご利用ガイド

e² studio 2020-04、e² studio v7.8 ユーザーズマニュアル入門ガイド Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)

 

FAQ

関連FAQをすべて見る

ターゲットデバイス

e² studioのインストーラをダウンロードする前に必ずソフトウェア契約をご確認ください。

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 1,827.06 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード RUN 1,756.29 MB English
2件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 2.85 MB
The e² studio 2026-04.2 Release Note describes product information, supported devices and supported features such as toolchains, emulators, code generation (Smart Configurator), and Smart Manual. Refer to "What is new" section for new the features and improvements in this version. Notifications of known issues are found in 'Useful workarounds and information' and 'Open issues' section.
ツールニュース-リリース PDF 253 KB English
e² studio 2026-04.2へのバージョンアップを告知するツールニュースです。 機能改善内容やアップデート方法について説明しています。 主な機能改善・変更は、eclipse/CDT、スマート・コンフィグレータおよびデバッガの機能改善です。
アプリケーションノート PDF 925 KB English
AI生成コンテンツ: この章では、Renesas e² studioとCC-RXツールチェーンでCUnitを使用するためのインストールおよびセットアップ手順を説明します。CUnitバージョン2.1-2のダウンロード、静的ライブラリプロジェクトの作成、コンパイラ設定やインクルードパスの設定方法を解説しています。また、必要なソース・ヘッダファイルのコピーや、CC-RXの制限によりダミーのtime.hファイル作成についても説明しています。
リリースノート PDF 2.92 MB
The e² studio 2025-12 Release Note describes product information, supported devices and supported features such as toolchains, emulators, code generation (Smart Configurator), and Smart Manual. Refer to "What is new" section for new the features and improvements in this version. Notifications of known issues are found in 'Useful workarounds and information' and 'Open issues' section.
ツールニュース-リリース PDF 255 KB English
e² studio 2025-12へのバージョンアップを告知するツールニュースです。 機能改善内容やアップデート方法について説明しています。 主な機能改善・変更は、Renesas 365に関係する機能改善および対応デバイスの追加です。
パンフレット PDF 1.31 MB English , 简体中文
e² studioは、Eclipse標準機能の便利なコードエディタに加え、マニュアル参照機能、テクニカル情報参照機能搭載、コード生成を容易にする「スマート・コンフィグレータ」、アプリケーション開発支援ツール「QE」などの豊富な拡張機能を兼ね備えた統合開発環境です。 ルネサス製コンパイラによるシームレスなビルドまでをこれひとつで実現し、効率の良い開発をサポートします。
アプリケーションノート PDF 869 KB English
統合開発環境e² studioは、RH850ファミリのプロジェクト作成、ビルド、デバッグをサポートします。 RH850ファミリにはマルチコア対応のデバイスが含まれており、e² studioではこれらのマルチコアデバイス向けにプロジェクトを作成することが可能です。ただし、現在サポートされているのは「すべてのコアを1つのプロジェクトとして扱う方法」のみです。 このドキュメントでは、RH850ファミリのマルチコアデバイス用プロジェクトを複数プロジェクトとして作成する方法について説明します。
リリースノート PDF 2.93 MB
The e² studio 2025-10 Release Note describes product information, supported devices and supported features such as toolchains, emulators, code generation (Smart Configurator), and Smart Manual. Refer to "What is new" section for new the features and improvements in this version. Notifications of known issues are found in 'Useful workarounds and information' and 'Open issues' section.
ツールニュース-リリース PDF 241 KB English
e² studio 2025-10へのバージョンアップを告知するツールニュースです。 機能改善内容やアップデート方法について説明しています。 主な機能改善・変更は、スマートコンフィグレータの更新(RX, RL78)および対応デバイスの追加です。
リリースノート PDF 3.25 MB
ツールニュース-リリース PDF 263 KB English
リリースノート PDF 3.09 MB
ツールニュース-リリース PDF 276 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 6.34 MB English
リリースノート PDF 3.22 MB
ツールニュース-リリース PDF 254 KB English
リリースノート PDF 3.27 MB
ツールニュース-リリース PDF 274 KB English
アプリケーションノート PDF 781 KB English
AI生成コンテンツ: e² studioにIARシステムズ社製コンパイラを組み込み、プロジェクト作成やビルドオプション設定、ビルド実行を可能にする手順を説明する。IAR Embedded WorkbenchとIAR Eclipseプラグインのインストールが必要で、RAおよびRZファミリを含む対応デバイスを紹介。Flexible Software Package(FSP)コンフィグレータとの併用も推奨し、動作確認環境や詳細なコンパイラ・デバッガの使用方法はIARシステムズに問い合わせるよう案内する。
リリースノート PDF 3.64 MB
ツールニュース-リリース PDF 260 KB English
アプリケーションノート PDF 846 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、統合開発環境e² studioでDoxygenを使用する方法を説明しています。動作確認環境としてWindows 10(64ビット)、e² studio 2024-04、EcloxプラグインにバンドルされたDoxygen 1.8.16、Graphviz 11.0.0を挙げています。Eclipse MarketplaceからEcloxプラグインをインストールし、Doxygenを有効化、バージョン選択の手順を解説しています。Doxygen、Eclox、Graphvizはオープンソースであり、ルネサスの公式サポート対象外です。
マニュアル-開発ツール PDF 8.09 MB English
ツールニュース-リリース PDF 258 KB English
リリースノート PDF 2.91 MB
アプリケーションノート PDF 1.03 MB English
AI生成コンテンツ: 循環的複雑度はソフトウェア品質を評価する指標で、ソースコードの複雑さを数値化し、可読性や保守性、バグ発生の可能性に影響を与えます。本資料では、オープンソースのSourceMonitorとLizardという2つのツールをe² studioと連携させて複雑度を測定する方法を説明します。Windows 10環境でのインストール、設定、実行手順を詳述し、開発者がe² studioから直接複雑度を簡単に評価できるようにします。
リリースノート PDF 2.64 MB
ツールニュース-リリース PDF 250 KB English
アプリケーションノート PDF 1.12 MB English
AI生成コンテンツ: e² studioの機能追加、ツールチェーン追加、アップデート方法を説明する。ルネサスのサイトからインストーラをダウンロードし、Lite、Standard、Customの3種類のインストールタイプから選択して新規インストールが可能。アップデートは新しいインストーラの実行か、e² studio内の更新機能で行える。デバイスファミリや機能の追加はインストーラを再実行せずに可能。Windows10 64ビット環境での操作手順を詳細に解説する。
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
ツールニュース-リリース PDF 301 KB English
ツールニュース-リリース PDF 261 KB English
ツールニュース-リリース PDF 275 KB English
ツールニュース-リリース PDF 303 KB English
アプリケーションノート PDF 1.27 MB English
AI生成コンテンツ: CMakeはプラットフォームやコンパイラに依存しない設定ファイルを用いてソフトウェアのビルドを制御・自動化するツールである。e² studioは2020-04以降、CMakeプロジェクトの作成とビルドをサポートしている。本資料では、CMakeプロジェクトの作成方法、CDT Core Builderの無効化、CMakeおよびMakeコマンドの追加によるビルダー構成の編集手順を解説する。環境構築からビルド実行までの流れを示し、ユーザーは独自のツールチェーンファイルを用意する必要がある。
アプリケーションノート PDF 2.87 MB English
AI生成コンテンツ: JenkinsとGitを使用して、プロジェクトのビルドおよびCUnit単体テストの自動化を実現する継続的インテグレーションシステムの構築方法を説明する。e² studioでのプロジェクト作成・修正、Gitリポジトリの設定、Jenkinsプラグインのインストール、ビルド・テストジョブの構成手順を詳細に解説。ソースコードのコミットによりビルドとテストが自動実行され、結果はJenkins UIで確認可能。Windows10環境でRX610デバイスとGCCツールチェーンを使用する。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
AI生成コンテンツ: Jenkinsは、Eclipseベースの統合開発環境e² studioで作成されたプロジェクトのビルドとレポートを自動化します。継続的インテグレーションとデリバリーを支援し、リリース速度の向上や開発プロセスの自動化、コスト削減を実現します。本資料では、Windows10環境でのJenkinsインストール、初期設定、ユーザー追加、Gitプラグインの導入方法を説明します。また、Renesas RX64Mデバイス向けのプロジェクトでのGit設定とビルドジョブの自動化手順も解説しています。
ツールニュース-注意事項 PDF 233 KB English
アプリケーションノート PDF 1.92 MB English
AI生成コンテンツ: EGitは、e2 studio統合開発環境内でGitのバージョン管理を可能にするプラグインです。Java実装のJGitを使用し、別途Gitコマンドラインツールのインストールは不要です。本資料では、Windows10環境でのEGitインストール、ユーザー識別情報設定、リポジトリー作成、プロジェクトのバージョン管理、ユーザー間の同期方法を具体的に解説しています。
39件

統合開発環境e² studio

e² studioで利用できるRH850ファミリ対応の機能やツールは以下をご参照ください。
e² studioの機能概要、特長については統合開発環境e² studio(総合ページ)をご参照ください。

RH850ファミリ対応コンパイラ

対応コンパイラご利用ガイド
ルネサス製
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ (CC-RH)
  • 使用可能なバージョン:
    • Windows版:V2.04.00以降 (Note1)
    • Linux版:V2.06.01以降 (Note2)
IAR社製
IAR C/C++ Compiler for Renesas RH850
  • e² studioでのデバッグにはロードモジュールのELF/DWARF形式でのビルドが必要
  • IAR社製コンパイラ用のプロジェクトをeclipse上で操作するためのプラグインの提供あり
  • 同社製品のお問い合わせ:IARシステムズ株式会社 https://www.iar.com/jp 
Green Hills Software社製
Green Hills Compiler
  • Green Hills Software製 統合開発環境MULTIでビルドしたELF/DWARF形式のロードモジュールは、e² studio上でもデバッグが可能

Note:

  1. e² studio 2022-07以降のバージョンで対応します。
  2. CC-RH V2.06.01で対応するUbuntuのバージョンは20.04です。Ubuntuの他のバージョン対応は次のバージョンで検討中です。

RH850ファミリ対応デバッグツール

Note

  1. e² studio V7.0.0またはそれ以降のバージョンで利用可能です。機能はE1相当です。

リソース

サポートコミュニティ

  1. e2studioでGCC for Renesas RL78 ツールチェーン・バージョンが認識できません。

    はじめまして。 まんぼうと申します。e2studio をインストール後、新規プロジェクトを作成しようとしていますが、GCC for Renesas RL78 ツ ...

    2022年9月8日
  2. e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?

    ... はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドする ...

    2021年11月24日
  3. e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?

    ... はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドする ...

    2021年11月24日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (8件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。