メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

E100はフルバストレース可能なルネサスインサーキットエミュレータです。MCUユニットや各種アクセサリ(別売)を変更していただくだけでマイコンの変更に対応できる高い機種展開容易性を備えています。応用分野に応じてマイコンを変更する場合でも、エミュレータやエミュレータソフトウェアを購入しなおす必要がないため、評価精度や作業効率を損なう心配もありません。また、最小限のコストで様々なマイコン対応のデバッグ環境が構築可能となり、応用製品の幅広い展開を支援します。

またE100エミュレータは、大容量4Mトレースの装備やフィルタ機能の強化によるトレース活用など、従来のルネサスフルスペックエミュレータ製品群の機能を強化するとともに、リアルタイムプロファイル、スタックアクセス違反検出機能などの新機能を追加し、充実したスペックを提供しています。

特長

  • 直感的にわかりやすいGUIによる使いやすい操作環境
  • ドラッグ&ドロップによる快適操作
  • C言語/アセンブリ言語ソースレベルデバッグ等の豊富な基本デバッグ機能
  • リアルタイムRAMモニタリング
  • リアルタイムトレース、リアルタイムプロファイル、C0カバレッジ計測、時間計測等の高度なデバッグ機能
  • ハードウェアはMCU機種依存のMCUユニット(別売)を交換するのみ
  • 従来のルネサスフルスペックエミュレータのデバッグ機能をさらに強化し、新機能を追加した充実したスペック
    詳細は 旧ルネサスフルスペックモデルとの比較 (PDF | English, 日本語) をご覧ください。
  • Learn more

リリース情報

RX E100エミュレータソフトウェア

  • 最新Ver.: V.1.00 Release 00
  • リリース日: 2010/09/16

M16C R8C E100エミュレータソフトウェア

  • 最新Ver.: V.1.03 Release 02
  • リリース日: 2012/01/16

H8SX E100エミュレータソフトウェア

  • 最新Ver.: V.1.01 Release 00
  • リリース日: 2010/08/16

H8S/Tiny H8S/2400 E100エミュレータソフトウェア

  • 最新Ver.: V.2.00 Release 00
  • リリース日: 2010/08/01

エミュレータソフトウェアはMCUユニット(別売)に同梱。

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
動作環境

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 2.42 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 66.81 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 14.58 MB English
アップデート-プログラマ
ログインしてダウンロード ZIP 727 KB English
4件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.48 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.19 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.01 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.75 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.53 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.65 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.54 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.60 MB English
ツールニュース-お知らせ PDF 94 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 554 KB English
ツールニュース-リリース PDF 524 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 492 KB English
ツールニュース-リリース PDF 781 KB English
ツールニュース-リリース PDF 785 KB English
ツールニュース-リリース PDF 688 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 478 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.04 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.02 MB English
ツールニュース-リリース PDF 253 KB English
ツールニュース-リリース PDF 223 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 227 KB English
ツールニュース-リリース PDF 151 KB English
ツールニュース-リリース PDF 146 KB English
ツールニュース-リリース PDF 149 KB English
ツールニュース-リリース PDF 157 KB English
25件

機能

使いやすく洗練されたGUI

ドラッグ&ドロップによる設定

各種ウインドウからのドラッグ&ドロップにより簡単に設定。 

画像
e100-drag-drop-settings-ja

トレースモード設定

機能を視覚的に表示することで設定全体を把握でき直感的な操作が可能。 

画像
e100-trace-conditions-ja

大容量4Mサイクルトレースを搭載し、さらにリアルタイムトレース機能を強化

新トレースモードを追加

既存のトレースモードに加えリピートモード機能を搭載し、繰り返し実行される処理の中で発生する問題も確実にキャッチ!

画像
e100-repeat-mode-ja

トレース結果をわかりやすく表示

関数実行履歴表示により関数/タスクの呼び出し関係(呼び出し元/呼び出し先)を表示し、プログラム全体の流れをひと目で把握。

画像
e100-function-execution-history-ja

リアルタイムプロファイル搭載

  • 最大8K個の関数の占有時間を測定し、ボトルネックとなる箇所を容易に発見。
  • ユーザプログラムを一切停止せずに測定が可能。
  • 関数プロファイルモードに加えて、タスクごとのプロファイルモードもサポート。
画像
e100-real-time-profile-ja

C1カバレッジ搭載

  • 実行網羅度を測定するC0カバレッジに加え、分岐網羅度も測定可能なC1カバレッジを搭載し、評価作業を支援。
    *H8S/TinyシリーズにはC1カバレッジは対応していません。
  • 測定した結果は保存可能で、次回測定時にマージ(追加読み込み)も可能。
画像
e100-coverage-ja

 

仕様一覧

項目内容
対応MCU
  • RXファミリ RX600シリーズ RX610グループ
  • R8Cファミリ R8C/5xシリーズ R8C/3xシリーズ
  • M16Cファミリ M16C/60シリーズ、M16C/50シリーズ
  • H8SXファミリ H8SX/1700シリーズ
  • H8Sファミリ H8S/2400シリーズ H8S/2427、H8S/2425グループ
  • H8S/Tinyシリーズ
  • RS-4シリーズ
最大動作周波数133MHz
ソフトウェアブレーク4096点
ハードウェアブレーク最大16点(実行アドレス/バス検出/割り込み/外部トリガ信号 *1)
ハードウェアブレークの組み合わせ
  • OR/AND(同時)/AND(累積)/サブルーチン/シーケンシャル/状態遷移
  • パスカウント:255回
例外事象検出

アクセスプロテクト

  • スタックアクセス違反検出 *2
  • 初期化抜け検出
リアルタイムトレース
  • トレース範囲:4Mサイクル×192ビット
  • トレース内容:バス(アドレス、データ、ステータス)、外部トリガ入力信号 *1、タイムスタンプ
  • トレースモード:フリー、フル、ポイント&ディレイ(ディレイカウント65,535回付き)、リピート(フリー/フル)
  • イベントによる書き込みON/OFF可能
リアルタイムRAMモニタ
  • 16Kバイト(512バイト×32ブロック)
  • データ/最終アクセス属性(Read/Write/Non-accessed)/初期化抜け検出
実行時間計測
  • プログラム実行から停止までの実行時間
  • 指定8区間の最大/最小/平均実行時間および通過回数(32ビットカウンタ)
リアルタイムプロファイル *3指定空間内(128Kバイト×8ブロック)の最大8K個の関数累積実行時間と呼び出し回数を測定可能
カバレッジ *3, *4
  • C0カバレッジ : 2Mバイト(256Kバイト×32ブロック、プリフェッチサイクル は含まず計測)
  • C0/C1カバレッジ : 1Mバイト(128Kバイト×8ブロック)
  • データカバレッジ : 512Kバイト(64Kバイト×8ブロック)
外部トリガ入力
イベント出力 *1
32本(入力:CMOSまたはTTLレベル 出力:CMOSレベル)
16ビットは入力専用、残り16ビットは入出力切り替え可能
PCインタフェースUSB2.0 ハイスピード
ユーザシステムとの接続 *5MCUユニット(別売)を介してユーザシステムに接続
エミュレータ用電源ACアダプタより供給(別途ご用意ください)
推奨仕様は各MCUユニットのユーザーズマニュアルを参照ください
エミュレータ本体寸法(mm)73(W) × 184(D) × 132(H)
適合海外規格欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格:FCC part 15 Class A

注:

  • *1:外部トリガケーブルはオプション(別売)です。
  • *2:M16C/64グループ、RX600シリーズでは使用できません。
  • *3:リアルタイムプロファイル機能とカバレッジ機能は同時には使用できません。また、H8S/TinyシリーズはC1カバレッジには対応していません。
  • *4:RS-4シリーズ用E100はコードカバレッジ 4Mバイト(1Mバイト×4ブロック)
  • *5:RS-4シリーズ用E100はMCUユニット付属のIC-CARD-BOARDを介してユーザターゲットに接続します。

製品パッケージ内容

  • エミュレータ本体(E100)
  • USBインタフェースケーブル

システム構成

画像
e100_system_210729_ja

オプション製品(別売)

  • MCUユニット *1 (必須)
  • 変換基板 *1 (必須)
  • 延長フレキシブルケーブル
  • 外部トリガケーブル
  • MCU信号測定基板

注:

  • *1:対象デバイスごとに異なります。詳細は以下のシステム構成を参照してください。
画像
package-system-j

RX ファミリ RX600 シリーズ

RX610 グループ

MCUパッケージシステム構成
144ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0144KA-A

 接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E556100MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E556100CFK00
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C ファミリ R8C/5x シリーズ

R8C/54E, R8C/54F, R8C/54G, R8C/54H グループ

MCUパッケージシステム構成
48ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0048KB-A

 接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521500MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53054ECFK60
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56H グループ

MCUパッケージシステム構成
64ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0064KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521500MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53036ACFK40(保守製品)
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C ファミリ R8C/3x シリーズ

R8C/38A, R8C/38C, R8C/38M, R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H, R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z グループ

MCUパッケージシステム構成
80ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0080KB-A

 接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53038ACFK30
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/36A, R8C/36C, R8C/36M, R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H, R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z グループ

MCUパッケージシステム構成
64ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0064KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53036ACFK40(保守製品)
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/35A, R8C/35C, R8C/35D, R8C/35M グループ

MCUパッケージシステム構成
52ピン0.65mmピッチLQFP
PLQP0052JA-A

 接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53035ACFJ50
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H, R8C/34P, R8C/34R, R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z グループ

MCUパッケージシステム構成
48ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0048KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53034ECFK60
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/33A, R8C/33C, R8C/33D, R8C/33M グループ

MCUパッケージシステム構成
32ピン0.8mmピッチLQFP
PLQP0032GB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53033ACFG90
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/32A, R8C/32C, R8C/32D, R8C/32M グループ

MCUパッケージシステム構成
20ピン0.65mmピッチLSSOP
PLSP0020JB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53032ACSJC0
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/36A, R8C/36C, R8C/36M グループ

MCUパッケージシステム構成
64ピン0.8mmピッチLQFP
PLQP0064GA-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53036ACFG40
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/34C, R8C/34M グループ

MCUパッケージシステム構成
48ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0048KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53034ACFK60
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/33G, R8C/33H グループ

MCUパッケージシステム構成
32ピン0.8mmピッチLQFP
PLQP0032GB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53033GCFG90
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R8C/32G, R8C/32H グループ

MCUパッケージシステム構成
20ピン0.65mmピッチLSSOP
PLSP0020JB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E521300MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E53032GCSJC0
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

M16C ファミリ M16C/60 シリーズ

M16C/64 グループ

MCUパッケージシステム構成
100ピン0.65mmピッチQFP
PRQP0100JD-B

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E530640MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E0100TNPFJ00
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)
100ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0100KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E530640MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E0100TNPFK00
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

M16C/64A, M16C/64C *4, M16C/65, M16C/65C *4 グループ

MCUパッケージシステム構成
100ピン0.65mmピッチQFP
PRQP0100JD-B

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E530650MCU00
変換基板 (必須)R0E0100TNPFJ00
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)
100ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0100KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E530650MCU00
変換基板 (必須)R0E0100TNPFK00
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。
  • *4:M16C/64C、M16C/65Cグループについては、制限事項がありますが、M16C/64A、M16C/65用のE100エミュレータ環境を使用してデバッグすることが可能です。
    制限事項の内容に関しては"販売/技術関連問合せ"宛てにお問い合わせください。

M16C/65, M16C/65C *4 グループ

MCUパッケージシステム構成
128ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0128KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E530650MCU00
変換基板 (必須)R0E530650CFK10
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。
  • *4:M16C/64C、M16C/65Cグループについては、制限事項がありますが、M16C/64A、M16C/65用のE100エミュレータ環境を使用してデバッグすることが可能です。
    制限事項の内容に関しては"販売/技術関連問合せ"宛てにお問い合わせください。

M16C ファミリ M16C/50 シリーズ

M16C/5M, M16C/57 グループ

MCUパッケージシステム構成
100ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0100KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E535M00MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E0100TNPFK00
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

M16C/5L, M16C/56, M16C/5LD, M16C/56D, M16C/5M, M16C/57 グループ

MCUパッケージシステム構成
80ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0080KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E535M00MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E535M00CFK30
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)
64ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0064KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E535M00MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E535M00CFK40
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

H8SX ファミリ H8SX/1700 シリーズ

H8SX ファミリ H8SX/1700 シリーズ

MCUパッケージシステム構成
100ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0100KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00
MCUユニット (必須)R0E417250MCU00(保守製品)
変換基板 (必須)R0E0100TNPFK00
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

H8S ファミリ H8S/Tiny シリーズ

H8S/20203, H8S/20223, H8S/20215, H8S/20235 グループ

MCUパッケージシステム構成
80ピン0.65mmピッチLQFP
PLQP0080JA-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E420000MCU00
変換基板 (必須)R0E420000CFJ30
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

H8S/20103, H8S/20115 グループ

MCUパッケージシステム構成
64ピン0.5mmピッチLQFP
PLQP0064KB-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E420000MCU00
変換基板 (必須)R0E420000CFK40
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)
64ピン0.8mmピッチLQFP
PLQP0064GA-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E420000MCU00
変換基板 (必須)R0E420000CFG40(保守製品)
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

H8S ファミリ H8S/2400 シリーズ

H8S/2425 グループ

MCUパッケージシステム構成
120ピン0.4mmピッチ
PLQP0120LA-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E424270MCU00
変換基板 (必須)R0E424270CFLE0
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)
120ピン0.5mmピッチ
PLQP0120KA-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E424270MCU00
変換基板 (必須)R0E424270CFKE0
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

H8S/2427, H8S/2427R グループ

MCUパッケージシステム構成
144ピン0.5mmピッチ
PLQP0144KA-A

接続イメージ
E100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0E424270MCU00
変換基板 (必須)R0E0144TNPFK00
延長フレキシブルケーブル *1R0E001000FLX00
外部トリガケーブル *2R0E001000EXT00
MCU信号測定基板 *3R0E001000ACB00(保守製品)

注:

  • *1:インタフェースケーブルを延長する場合に2本必要です。
  • *2:外部トリガイベント、外部信号のトレースを行なう場合に必要です。
  • *3:各端子の信号を測定する場合に使用します。

R-Secure RS-4 シリーズ

RS45C, RS44C, RS47X, RS46X, RS45X, RS44X

MCUパッケージシステム構成
ICカードE100本体R0E001000EMU00(保守製品)
MCUユニット (必須)R0ESRS400MCU00
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。