メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

概要

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

詳細情報

仕様一覧

項目内容
対応エミュレータE100
対応マイコンR8C/3xシリーズMCU
対応MCUモードシングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量

(1)   MCU内蔵フラッシュROM : 4Kバイト+256Kバイト  
03000h~03FFFh : データフラッシュ (4KB)
04000h~43FFFh : プログラム(256KB)

 


(2)   MCU内蔵RAM : 10Kバイト
00300h~02BFFh

最大動作周波数電源電圧  2.7~5.5[V] 20MHz
1.8~5.5[V] 5MHz  
電源の供給エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格  ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E521300MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

オプション製品

R0E521300MCU00は、以下の変換基板と組合せることにより R8C/3xシリーズの各グループに対応します。

変換基板名対応MCUグループ
R0E53038ACFK30 (PLQP0080KB-A)R8C/38A、38C、38M、38E、38F、38G、38H、38W、38X、38Y、38Z グループ
R0E53036ACFK40 (PLQP0064KB-A)R8C/36A、36C、36M、36E、36F、36G、36H、36W、36X、36Y、36Z グループ
R0E53036ACFG40 (PLQP0064GA-A)R8C/36A、36C、36M グループ
R0E53035ACFJ50 (PLQP0052JA-A)R8C/35A、35C、35D、35M グループ
R0E53034ACFK60 (PLQP0048KB-A)R8C/34C、34M グループ
R0E53034ECFK60 (PLQP0048KB-A)R8C/34E、34F、34G、34H、34P、34R、34W、34X、34Y、34Z グループ
R0E53033ACFG90 (PLQP0032GB-A)R8C/33A、33C、33D、33M グループ
R0E53033GCFG90 (PLQP0032GB-A)R8C/33G、33H グループ
R0E53032GCSJC0 (PLSP0020JB-A)R8C/32G、32H グループ
R0E53032ACSJC0 (PLSP0020JB-A)R8C/32A、32C、32D、32M グループ