概要
説明
MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]
ターゲットデバイス
詳細情報
仕様一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応エミュレータ | E100 |
| 対応マイコン | M16C/50シリーズ M16C/5M、57グループ *1 M16C/5L、56グループ *1 M16C/5LD、 56D グループ *1 |
| 対応MCUモード | シングルチップモード |
| 対応最大ROM、RAM容量 | (1)MCU内蔵フラッシュROM : 284Kバイト 0E000h~0FFFFh : データフラッシュ (8KB) 10000h~13FFFh : プログラムROM2 (16KB) 14000h~14FFFh : E2データフラッシュ (4KB) C0000h~FFFFFh :プログラムROM1(256KB) (2)MCU内蔵RAM : 20Kバイト 00400h~053FF |
| 最大動作周波数 | 電源電圧 2.7~5.5[V] 25MHz(PLL使用) 3.0~5.5[V] 32MHz(PLL使用) |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 適合海外規格 | 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格:FCC part 15 Class A |
注:
- *1: エミュレータをご使用の場合、以下の制限事項があります。
- (1) エミュレータをご使用の場合、入出力ポートP8_5はNチャネルオープンドレイン出力となります。 エミュレータではP8_5に510kΩのプルアップ抵抗を接続しています。
- a) M16C/5L,56,5LD,56Dグループ(入出力ポート:CMOS出力)入出力ポートP8_5を出力として使用する場合、ユーザシステム上に別途VCCレベルでのプルアップが必要となります。
- b) M16C/5M、57グループ(入出力ポート:Nチャネルオープンドレイン出力) 入出力ポートP8_5に接続するプルアップはVCCレベルでプルアップしてください。
- (2) エミュレータをご使用の場合、マルチマスタI2C-busインタフェースとLINモジュールの機能に制限事項があります。制限事項の詳細はリリースノート及び ユーザーズマニュアルをご覧ください。
- (1) エミュレータをご使用の場合、入出力ポートP8_5はNチャネルオープンドレイン出力となります。 エミュレータではP8_5に510kΩのプルアップ抵抗を接続しています。
製品パッケージ内容
- MCUユニット(R0E535M00MCU00:保守製品)
- フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
- 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
- CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
- M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
- オートアップデートユーティリティ
- ユーザーズマニュアル