メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 104.65 MB English
1件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.60 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.23 MB English
リリースノート PDF 952 KB English
ツールニュース-リリース PDF 552 KB English
ツールニュース-リリース PDF 556 KB English
リリースノート PDF 997 KB English
リリースノート PDF 132 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB English
9件

仕様一覧

項目内容
対応エミュレータE100
対応マイコンRX600シリーズRX610グループMCU(ROM容量2Mバイト用)
対応MCUモードシングルチップモード、内蔵ROM無効拡張モード、内蔵ROM有効拡張モード
対応最大ROM、RAM容量(1)MCU内蔵フラッシュROM:2Mバイト+32Kバイト
00100000h~00107FFFh(32KB)
FFE00000h~FFFFFFFFh(2MB)

(2)MCU内蔵RAM:128Kバイト
00000000h~0001FFFFh
最大動作周波数電源電圧 3.0~3.6[V] 100MHz(PLL使用)
電源の供給エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E556100MCU00:保守製品)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 12.5MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(RX E100エミュレータソフトウェア)
    - RX E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。