概要
Power GreenPAK™開発マザーボードは、 Power GreenPAK ファミリーの集積回路のプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 この開発マザーボードは、 Go Configure™ Software Hubと連動して動作することを目的としています。
特長
- エミュレーションとプログラミング
- 7つの個別にプログラム可能な電源
- 外部電源コネクタ
- リアルタイムのGPIO状態制御
- オンボードLED GPIO状態表示
- パワーチャンネル用電圧モニタ
- プローブコネクタ 8 個
使用製品
サンプル&ご購入
SLG5PGPDM
アクティブ| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |