メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

SLG51003V評価ボード(EVB)は、SLG51003V 3チャネル高PSRR LDOパワーGreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 Go Configure™ Software Hubと組み合わせて次のように使用できます: スタンドアロンボード、GreenPAKシリアルデバッガと接続、PowerGreenPAK開発マザーボードと接続。

特長

  • LDO入出力コネクタ(Kelvin接続)
  • 各LDO入出力チャンネルのRFコネクタ
  • GPIOコネクタ
  • 迅速なデバッグのためのGreenPAKシリアルデバッガコネクタ
  • 高度なプロトタイピング用Power GreenPAK開発用マザーボードコネクタ

使用製品

サンプル&ご購入

SLG51003V-EVB Power GreenPAK 評価ボード

SLG51003V-EVB

アクティブ
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

GreenPAKシリアルデバッガボード(GSD)

SLG4DVKGSD アクティブ

GreenPAK™シリアルデバッガ(GSD)デバイスは、複数回の書き込みが可能な不揮発性メモリ(NVM)を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC製品のプログラミング、またはI²Cインタフェースを備えた全てのGreenPAKチップの相互接続ロジック、I/O、マクロセルの設定に使用できます。 このデバイスは、開発の最終段階でボード上でのデバッグが最も容易な時期に非常に役立ちます。

GSDはGreenPAK Designerバージョン6.xx以降と連携します。 開発プラットフォーム選択ウィンドウでGSDを選択し... 続きを読む

Power GreenPAK開発マザーボード

SLG5PGPDM アクティブ

Power GreenPAK™開発マザーボードは、 Power GreenPAK ファミリーの集積回路のプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 この開発マザーボードは、 Go Configure™ Software Hubと連動して動作することを目的としています。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。