メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

はじめてのRXファミリ開発環境

RXファミリ 開発環境

こちらのページでは、RXファミリ開発環境をはじめてご利用になる方向けに、開発に必要なツールやおすすめのキット製品、すぐに使えるダウンロードの情報などをご紹介しています。

開発に必要なツール

開発に必要なツールは、評価や開発のみの場合と量産フェーズとで異なります。まずは評価から、とお考えの場合は、「評価・開発時」をご参照ください。

評価・開発時

画像
評価・開発時のシステム構成イメージ
  1. 統合開発環境(IDE)
  2. コンパイラ
  3. オンチップデバッガ
  4. ユーザシステム/評価ボード
  5. ケーブル類(USBケーブル/ユーザインタフェースケーブル)

試作・量産時

画像
試作・量産時システム構成イメージ
  1. フラッシュプログラマ *1
  2. オンチップデバッガ
  3. ユーザシステム
  4. ケーブル類(USBケーブル/ユーザインタフェースケーブル/シリアルケーブル)

注

  1. フラッシュプログラマは以下の2種類がございます
    Renesas Flash Programmer :開発から量産まで幅広く使用可能なソフトウェア [システム構成]
    PG-FP6 :量産、フィールド書き込みに最適なスタンドアロン型 [利用イメージ]

 

 

開発に必要なツールをそろえる方法

RXファミリ開発環境では、環境を整える方法として、とにかく簡単にはじめたい方、コストを抑えてはじめたい方向けに以下の二つの方法をおすすめしています。

とにかく簡単にはじめたい場合

統合開発環境、デバッガ、評価ボード、ケーブル類がセットになっているRenesas Starter Kitをご購入下さい。届いたその日から評価が始められ、RXファミリマイコンの全機能を評価することが可能です。
手早く環境を整えたい、すぐに評価を始めたいお客様におすすめです。

画像
rx-mcu-starter-kit-s

主なセット内容

・統合開発環境
・オンチップデバッガ
・評価ボード
・ケーブル類

製品一覧から探して購入する

 

コストを抑えてはじめたい場合

お手持ちのPCへ統合開発環境とコンパイラをインストールして頂き、低コストなオンチップデバッガ機能付きボードをご購入頂くことでコストを抑えて開発をスタートすることができます。

 

 

統合開発環境 e² studioとコンパイラのインストール方法

統合開発環境 e² studioとコンパイラのインストール方法はこちらのビデオでご確認ください。最新版ダウンロードもこちらからどうぞ。

Video Player is loading.
Current Time 
Duration 
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
      e² studio クイックスタートガイド (1/3) - RX および RL78 のインストール [04:35]
      1. オンライン環境でインストール・設定される場合には、e2 studio経由でインストールが可能なため個別ダウンロードは不要です。
      2. 有償ライセンス対象製品 : ライセンス購入前に製品の機能や性能を評価するため無償でご利用いただけます。
        詳細は評価版ソフトウェアツールをご参照ください。

       

       

      RXファミリ開発環境 使い方動画

      RXファミリを利用した開発を始める方のために、ルネサス開発環境の基本機能やソリューション開発支援機能をわかりやすいビデオでご紹介しています。お客様のスムーズな開発のスタートにぜひご活用ください。

      Video Player is loading.
      Current Time 
      Duration 
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 
       
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
          e² studio クイックスタートガイド (2/3) - RX 用プロジェクトの作成 [02:12]

          Video Player is loading.
          Current Time 
          Duration 
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 
           
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
              フラッシュ書き込み紹介 Renesas Flash Programmerの使い方(基本操作編) [03:46]
              Video Player is loading.
              Current Time 
              Duration 
              Loaded: 0%
              Stream Type LIVE
              Remaining Time 
               
              1x
              • Chapters
              • descriptions off, selected
              • subtitles off, selected
                  e² studio クイック スタート ガイド (3/3) - RX のビルドとデバッグ [04:55]

                   

                   

                  他にも様々なチュートリアル動画をそろえています。詳しくは RX Family Software & Tool Course をご覧ください。

                   

                   

                  便利な拡張機能ではじめてをサポート

                  ルネサスの統合開発環境には、統合開発環境をインストールすることで連携して利用できる便利な拡張機能が豊富にそろっています。
                  拡張機能といっても追加プラグインの手間は必要ありません。統合開発環境インストールに含まれているため、実際のご利用場面で必要に応じてこれらの機能を利用することができます。

                  スマート・コンフィグレータ

                  わかりやすいGUIを用いた簡単設定やコード自動生成プログラムで、プログラミング言語を知らなくても簡単&即時の評価開始を可能にする「スマート・コンフィグレータ」。

                  GUI上で機能を選んでボタンを押すだけで、Cソースが自動で生成され、すぐに動かすことができます。
                  また、RXファミリ向けに用意されたミドルウェアライブラリやサンプルアプリケーションを、このスマート・コンフィグレータを通してインポートすることも可能です。
                  開発自体がはじめての方、RXファミリを利用した開発がはじめての方を強力にサポートします。

                  主な機能

                  • コード自動生成
                  • ミドルウェアインポート
                  • 端子設定

                  詳細ページを見る

                   

                  各種アプリケーション対応開発支援ツール QE

                  各アプリケーションに対応した開発ノウハウを利用できる「QE(Quick and Effective tool solution)」。
                  「通信系」「画像認識系」「タッチセンサ」など多彩なアプリケーション開発ノウハウをご用意し、お客様の開発工数を最小化します。

                  e² studioをインストールされたお客様は以下のすべてのアプリケーションノウハウを自由に選んでご利用頂くことが可能です。

                  • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
                    QE for Capacitive Touch
                  • Bluetooth® Low Energyに基づく通信を、手軽にすぐ試せる
                    QE for BLE
                  • GUIでディスプレイの初期画面調整および画質調整が簡単に
                    QE for Display
                  • USBシステムのデバッグを簡単に
                    QE for USB
                  • 通信モニター等の機器無しでUARTの通信をモニタリング可能
                    QE for UART
                  • TCP/IPに起因する通信問題の解決に役立つ
                    QE for TCP/IP
                  • ワークフローに従って操作するだけで容易にモータ用ソフトウェア開発が可能
                    QE for Motor
                  • クラウド(AWS, Azure)を利用したOTA(Over the Air)を簡単に
                    QE for OTA
                  • 高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発を支援
                    QE for AFE

                   

                  その他の開発環境を詳しく見る

                  個別の開発環境ツールのラインナップを詳しく見たい方はこちら

                  「RXファミリ開発環境 - 開発ツール -」ページへ >>

                  「RXファミリ開発環境 - ボード&キット -」ページへ >>

                  「RXファミリ開発環境 - ソフトウェア -」ページへ >>

                   

                   

                  セミナー/ 動画 / e-learning

                  はじめての方から応用編を学びたい方まで、様々なコンテンツをご用意しております。

                  セミナー

                  マイコンの基礎から応用まで、開発環境の使い方とともに習得したい方に。

                  詳細はこちら

                  e-learning

                  いつでもどこでも簡単にマイコンの機能を学習できます。

                  詳細はこちら

                  動画

                  動画で詳しい利用方法をチェックしたい方に。

                  詳細はこちら

                   

                  RXファミリ 開発環境