メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • HWLLCやその他のハーフブリッジ共振コンバータなどのトポロジ向けに最適化
  • 最大300kHzのスイッチング周波数に対応
  • ロスレスVDSベースの同期整流(SR)センシング
  • 最大48V以上の幅広い出力電圧範囲に対応
  • ハイサイドおよびローサイド同期整流トポロジに対応
  • 低消費電力管理により、無負荷時の消費電流を極小化
  • コンパクトな6ピンSOT23パッケージにより小型システム設計が可能

説明

RRW43110は、高度な同期整流(SR)コントローラで、MOSFETおよびGaNデバイスの両方に対応します。 ルネサス独自のロスレスVDSセンシング技術を採用し、半波LLC(HWLLC)やその他のハーフブリッジ共振コンバータなど、複数のトポロジにおいて最大300 kHzのスイッチング周波数で動作します。

外付けパワースイッチを駆動して二次側整流ダイオードを置き換えることで、広範な動作条件下でも高効率を実現します。 その汎用性により、RRW43110は次世代の高電力密度電源に最適で、最大3W/cm³の高密度設計および最大500Wの出力に対応します。

また、RRW43110は最大48V以上の広い出力電圧に対応し、柔軟な二次側整流を必要とするさまざまな電源アプリケーションに対応します。

さらに、低負荷および無負荷時の効率を最適化するため、低消費電力モードおよびスリープモードもサポートしています。

パラメータ

属性値
FunctionSynchronous Rectifier Controller for High‑Density, Wide-Output Designs

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SOT23-6L0.118 x 0.118 x 0.05126

アプリケーション・ブロック図

Compact AC/DC adapter block diagram leverages GaN FETs to deliver 240W of output power and provides a stable 20V/12A DC output across a global AC input range.
240W AC/DC電源アダプタ
コンパクトな240W GaN AC/DCアダプタで、高性能システム向けに効率的で安定した電力を供給します。
Power‑efficient AC/DC adapter block diagram leverages GaN FETs to deliver 270W of power from a wide AC input range and provides an adjustable constant‑voltage DC output.
270W AC/DC電源アダプタ
高効率270W GaN AC/DCアダプタ (広入力範囲・調整可能なDC出力付き)
The AC/DC adapter block diagram features a zero‑voltage switching controller and SuperGaN FETs, and the design is compliant with USB PD EPR, delivering 240 W output.
240W USB PD AC/DCアダプタ
USB PD 3.2 EPR出力を備えた高効率240W AC/DCアダプタ。

その他アプリケーション

  • スマートフォン、タブレット、ノートPC、その他ポータブル機器向け急速充電AC/DCアダプタ
  • 電動工具
  • 電動アシスト自転車
  • 産業用電源
  • 家電
  • モータ制御

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。