メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 電源電圧:3.3V±0.3Vまたは5.0V±0.5V
  • AEC-Q100 グレード0認定(-40°C~+160°C)
  • ISO 26262準拠、システムレベルにおいて単一チップASIL-Dまでの機能安全(FuSa)要件を満たす
  • 出力インタフェース:高速UART(最大2Mbit/s)、SENT 14ビット
  • 単一ICが軸上および軸外回転、直線モーションおよび円弧モーションをサポート
  • エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール(AGC)
  • 伝搬遅延時間:2µs
  • 回転速度:最大600,000(電気)rpm
  • 精度向上のための自動校正と16点線形化
  • 過電圧保護±18V、逆極性保護±18V、ESD保護、および短絡保護機能
  • オンチップ故障診断
  • 外部補助センサ入力
  • ルネサスの誘導型位置センサコイル最適化ツールを使用した完全にカスタマイズ可能なセンシング素子設計

説明

RAA2P4520は、安全性が極めて重要な車載向けモータ制御アプリケーションにおける絶対回転角検出用に設計された、高速・磁石不要の誘導型位置センサICです。 このICは渦電流の原理に基づいて動作し、1つの送信コイルと4つの受信コイルから構成されるコイル群の上を移動するターゲット金属の位置を検出します。

この構成により、2つの独立した角度を精密かつ冗長に測定することが可能となります。 本デバイスは、最大2 Mbit/sのデータレートに対応する高速シングルワイヤUARTインタフェースと14ビットSENT出力を備え、車載用ECUとの柔軟かつ効率的な通信を実現します。

ASIL-Dまでの安全要件をサポートするRAA2P4520は、トラクションモータ位置検出、スタータジェネレータ、ブレーキブースタモータ位置センサ、電動パワーステアリング(EPS)、ステアリング角度およびトルクセンサ、ならびに前輪・後輪アクチュエータといった要求の厳しいアプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
FunctionPosition Sensor
Resolution (bits)14
Supply Voltage (V)3.3 - 5
InterfaceSENT, UART
Temp. Range (°C)-40 to 160°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0160.65

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of the hands-on/off detection (HOD) system featuring SSC-based multi-channel impedance sensing, shared HOD and heater electrodes, IPD-driven heater control and MCU capacitive touch sensing.
ハンズオフ検知 (HOD) &ステアリングスイッチシステム
ハンズオフ検知、加熱機能、タッチ操作を備えた自動運転ステアリングシステム。
Steering angle sensor block diagram features an MCU, LDO and high-performance, magnet-free inductive position sensor IC supporting SENT and high-speed UART interfaces.
ステアリング角度センサ
非接触の位置検出を実現するための磁石不要の高精度誘導型センサ。

その他アプリケーション

  • トラクションモータ位置検出
  • スタータジェネレータ
  • ブレーキブースタモータ位置センサ
  • 電動パワーステアリング(EPS)
  • ステアリング角度センサ(SAS)
  • トルクセンサ
  • 前輪アクチュエータ
  • 後輪ステアリングシステム

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits