メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 汎用互換ピンアウトとコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • デュアルI/O、クワッドI/O、QPI、XiP操作をサポート
  • 最大133MHz
  • 最大84MHzの二重転送レート(DTR)
  • XiPの連続読み取り、ラップ、バーストモード

説明

AT25SF2561Cは、256Mビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)フラッシュ・メモリ・デバイスで、大容量メモリを要する産業、民生、およびコネクテッドなどのアプリケーション向けに開発されています。 フラッシュメモリから起動したプログラムメモリを組み込みRAMや外部RAMに格納したり、フラッシュメモリから直接コードを実行(XiP)したりできます。 AT25SF2561Cは、最大84MHzのデータ二重転送レートに加えて、最大133MHzで動作する最大クワッドSPIおよびQPIインターフェイスをサポートすることで高速実行を可能にしています。

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density256
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Speed133 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI, QPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.5
Read Current (mA)11
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

製品比較

AT25SF2561CAT25QF2561C
Interface Dual, QPI, Quad SPI, Single Dual, QPI, Quad SPI (default), Single

アプリケーション・ブロック図

Intraoral camera block diagram features an MCU with ultra‑low power Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity modules.
口腔内カメラ
リアルタイムの撮影、記録、および患者への説明に最適な、ポータブルWi-Fi対応口腔内カメラ。
OTA‑enabled PLC module block diagram features an MCU with Ethernet connectivity and real‑time system control, buck converters, RS‑485 transceivers, CTSU, speaker, and USB support.
OTA対応PLCモジュール
高速OTA更新、高精度なリアルタイム制御、およびリモート管理を実現する高性能PLCモジュールで、信頼性の高い、ネットワーク接続された産業用システムを構築します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Sample CatalogCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)
AT25SF2561C-MUB-TActive2034 Oct在庫あり5x6 DFN1ku | $2.04<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tape & Reel3
AT25SF2561C-MWUB-TActive2034 Oct在庫あり6x8 DFN1ku | $2.12<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tape & Reel3
AT25SF2561C-SUB-TActive2034 Oct在庫ありSOICW1ku | $1.97<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tape & Reel3
AT25SF2561C-SXUB-TActive2034 Oct在庫あり16-pin SOIC1ku | $2.14<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tape & Reel3

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう