概要
説明
SLG4DVKLITEINTRO-KITは、GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを用いた新規プロジェクトを開始するエンジニアや開発者向けに設計されたオールインワン開発キットです。 キットには、USBケーブル付きSLG4DVKLITE Lite開発ボードと10枚のDIPプロトボード(SLG46120V-DIP、SLG46721V-DIP、SLG46620V-DIP、SLG46537V-DIP、SLG46826V-DIP、 SLG47105V-DIP、SLG47004V-DIP、SLG47003V-DIP、SLG47011V-DIP、SLG46855V-DIP)が付属します。
このキットは、幅広いGreenPAKデバイスを用いた迅速な評価、プロトタイピング、開発に最適であり、新たなミックスドシグナル設計の理想的な出発点となります。
特長
- SLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードとUSBケーブルを含む
- DIPプロトタイピングボード10枚が付属
- USB 2.0給電式で、USB-I2Cブリッジ機能をサポート
- デュアルVDDサポートによる柔軟な電源オプション
- 両方のVDDおよびVDD2ソース用の内蔵電流計
- 信号監視および統合のための個別に設定可能な18個のテストポイント(TP)
- オンボードでのLED状態表示
- プログラム可能なソフトウェアボタン
- ユーザー回路図統合および拡張のための設定可能なデュアルピンヘッダ
- オシロスコープ/プローブ接続用フローティングフック4個
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
||
関連ボード&キット
ボード&キット
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK SLG46120 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46120V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46120プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46721 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46721V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46721プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPA DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46620(STQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46620V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46620プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46537(STQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46537V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンICを搭載したSLG46537Vプログラマブルミックスドシグナルマトリクスを使用したブレッドボードや迅速なプロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46826 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46826V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、システム内プログラマビリティICを備えたSLG46586プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
HVPAK SLG47105 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47105V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47105高電圧プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス(HVPAK™)を使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.90インチ × 2.20インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG47004 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47004V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47004 AnalogPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 このボードは設計プロトタイピングとテストを迅速化できます。 基板サイズは0.43×1.67インチと小型で、20ピンDIPパッケージを採用し、ピン間隔は0.3インチです。... 続きを読む
AnalogPAK SLG47003 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47003V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47003プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 このボードは設計プロトタイピングとテストを迅速化できます。 基板サイズは0.43 x 2.00インチと小型で、20ピンのDIPフットプリント(ピッチ0.3インチ)を採用しています。
AnalogPAK SLG47011 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47011V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、ブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この0.43インチ×1.84インチの基板は、幅0.3インチの20ピンDIPパッケージを採用しています。 ユーザーは、このアダプタを使用してSTQFN-16パッケージをはんだ付け不要ブレッドボードと互換性を持たせることで、プロトタイピングにも利用できます... 続きを読む
GreenPAK SLG46855 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46855V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46855プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG4DVKLITEINTRO-KIT | Active | 在庫あり | 1u | $60 | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |