メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。 この包括的なキットには、SLG4DVKADV GreenPAK先行開発ボードと、開発ボードとシームレスに連携するように設計されたSLG4SA-DIPアダプタが含まれています。 さらに、キットには、SLG46120V-DIP、SLG46721V-DIP、SLG46620V-DIP、SLG46537V-DIP、SLG46826V-DIPが各2枚、SLG47105V-DIPとSLG47004V-DIPが各1枚ずつ、DIPプロトボードが各種付属します。 開発中の接続性と使いやすさをサポートするため、USBケーブルも同梱されています。

特長

  • GreenPAK先行開発ボードとSLG4SA-DIPアダプタを含む
  • カスタム可能なロジックおよびアナログ部品を用いた実践的なプロトタイピング向けに、各種DIPパッケージのGreenPAKデバイスを含む
  • カスタム混合信号ソリューションの迅速なプロトタイピングと開発が可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
クイックスタートガイド PDF 167 KB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG4DVKINTROActive在庫あり1u | $110N/AYesEAR998473.30.1180