メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video Streaming等の機能を評価することが可能です。搭載デバイスはオプション機能Image signal processor (ISP)、3D graphics engine (GE3D)、Trusted Secure IPに対応しています。

特長

  • デバイス: RZ/V2H R9A09G057H48GBG
    • Arm® Cortex®-A55 x4, Arm Cortex-M33 x1, Arm Cortex-R8 x2
    • AIアクセラレータ DRP-AI3
    • 動的再構成プロセッサ (DRP)
    • BGA、19mm x 19mm、1368ピン、0.5mmピッチ
  • RZ/V2H Secure Evaluation Board(CPUボード)
    • PMIC:RAA215300
    • クロックジェネレータ:5L35023B
    • メインメモリ:LPDDR4X 8GB × 2
    • xSPIフラッシュメモリ:64MB
    • 外部メモリ:Micro SD × 2
    • 高速インタフェース:
      • ギガビットイーサネット× 2 ポート
      • USB 3.2 Gen2 × 2ch. (Host機能のみ)
      • USB 2.0 × 2ch. (OTG:1ch., Host機能のみ:1ch.)
      • PCIe® Gen3 × 1ch. (最大4レーン)
      • MIPI® CSI-2® × 4ch.
      • MIPI DSI® × 1ch.
      • GPIO:86ピン
  • RZ/V2H EVK Expansion Board(EXPボード) 
    • HDMI® Tx × 1
    • オーディオAUX IN × 1
    • オーディオMIC IN × 1
    • オーディオHP OUT × 1
    • Pmod™ × 4
  • 同梱品
    • RZ/V2H Secure Evaluation Board
    • RZ/V2H EVK Expansion Board
    • FFC
    • ファン付きヒートシンク
    • USBケーブル(type microB – type A)

注意事項:ACアダプタは付属していません。100W PD対応のUSB電源およびケーブルを別途用意してください。

アプリケーション

High-performance vision AI system diagram features a DRP-AI high-efficiency AI accelerator with up to 80TOPS and OpenCV image processing accelerator.
高性能ビジョンAIシステム
リアルタイムかつ省電力なエッジ処理を実現する、高性能な4眼カメラ搭載ビジョンAIプラットフォーム
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.25 MB English
アプリケーションノート PDF 356 KB
Introduces practical example projects for the RZV2H-EVK kit. The example projects contained within the bundle show how to write code for the various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the RZV2H-EVK kit.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 21.53 MB
This dataset includes the schematic, BOM list, PCB data, CAD data, and Gerber data for the CPU board of the RZ/V2H Evaluation Board Kit. For the EXP board dataset, please refer to “RZ/V2H EXP Board Design Data.”
アプリケーションノート PDF 666 KB
The RZ/V2H Group and the RZ/V2N Group support two boot modes. Since the power supply circuit configuration differs for each boot mode, this document presents example power supply configurations for each mode.
アプリケーションノート PDF 275 KB
Available camera modules with MIPI CSI-2 interfaces support RZ/V2L, RZ/V2M, and RZ/V2H platforms. Modules come from partners such as TechNexion, e-con Systems, Shikino High-Tech, and ArduCam, featuring various sensors with pixel resolutions ranging from 1MP to 13MP and shutter types including global and rolling shutters. Necessary software and documentation are provided by the respective camera module makers, who guarantee module operation. Modules support YUV and RGB raw formats, and some serve as reference designs for ISP evaluation. Users must contact camera makers for operational support.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 2.47 MB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub)
AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2H AI Software Development Kit
RZ/V2H AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2H Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
Software Package ルネサス
Face Mosaic Application (GitHub)
カメラ画像から人の頭部を検出しモザイク加工してディスプレイ表示するサンプルアプリケーションです。
Software Package ルネサス
ビジョンAI向けRenesas AI Model Deployer
ルネサスの直感的なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)ツールは、NVIDIAの強力なTAOツールキットと統合されています。
Solution Toolkit ルネサス
RZ Smart Power Controller
A web‑based smart I/O power controller that simplifies relay management with flexible, intuitive software.
Software Package ルネサス
RUHMI Framework
異種コンパイラと多様なソフトウェアフレームワークを備えた包括的なプラットフォームで、AIアプリケーション開発効率を最大化
Solution Toolkit ルネサス
RZ Flexible Software Package (FSP)
ルネサスのRZ FSPは、ルネサスRZファミリのArm®マイクロプロセッサを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすく、拡張性をもち、高い品質を備えたソフトウェアを提供するために設計された拡張ソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
RZマルチOSパッケージ
マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージで、Cortex-MまたはRコアMPU向けソフトウェアパッケージであるFSPと、プロセッサ間通信フレームワークの標準化APIであるOpenAMPで構成されています。
Software Package ルネサス
AI アプリケーション統合開発環境 AI Navigator
AI(Artificial Intelligence)を使用する組み込みシステム開発において、必要な機能を統合したAI Navigator を使用することにより、開発期間の短縮が実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
RZ Common System Release Package
A generic software package for providing consistent experience across select reference products featuring RZ SoCs to be used in PoCs and product development, thereby streamlining and focusing on end application development while reducing BSP efforts.
Software Package ルネサス
10件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.94 MB
Demonstrates how to write code using various unified Renesas RZ Flexible Software Package (FSP) v4.x.x modules supported by the RZV2H-EVK. The unified RZ FSP consolidates all previous family‑specific FSPs into a single package and provides an optimized, easy‑to‑use, scalable, high‑quality software solution for embedded system design.
1件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionRemarksSecurity
RTK0EF0168C04000BJActive在庫あり1u | $474RZ/V2H Evaluation Board Kit (Secure Type) version 1.0Device: R9A09G057H48GBGSupported

パートナー

e-con systems logo
e-con Systems

e-CAM22_CURZHは、RZ/V2H-EVK向けに用意されたMIPI-CSI2インタフェースを備えたカメラモジュールです。 200万画素CMOSイメージセンサとISPを内蔵しており、変換基板なしでRZ/V2H-EVKと直接接続可能です。 本モジュール使用に必要なソフトウェアやドキュメントはe-con Systemsから提供されます。

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real-time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RZ/V2H Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RZ/V2H Evaluation Kit Documentation

サポートコミュニティ

  1. RZ/V2H RZ/V2H-EVK AI SDK Source CodeでのCAN送信について

    RZ/V2H-EVK上へ、AI SDK Source codeをビルドし搭載してCAN及びCANFDの動作確認を実施しております。 AI SDK Source codeは何も修正せずにそ ...

    2025年8月29日
  2. RZ/V2H EVK + T-Kernel + e2studio

    こんにちは、 今回初めてRenesas製品とRTOSを利用した開発を行うものです。 実施しようとしている内容としては、 下記を使っ ...

    2025年2月20日
  3. RZ/V2Hのオリジナルボード開発環境について

    ... み実装する予定です。 オリジナルボードが完成するまでは、RZ/V2H-EVKを使用してアプリケーション開発します。 AI機能 ...

    2024年12月18日