メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ルネサスが提供する24V Motor Control Evaluation System for RX23Tは低電圧(24V)永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションを容易に評価することができるキットです。

本製品は生産終了製品です。後継製品であるEvaluation System for BLDC Motor (型名:RTK0EMX270S00020BJ)の使用をご検討ください。

構成

  • 24V系インバータボード
    • 24V永久磁石同期モータ制御機能
    • 3シャント電流検出機能
    • 過電流保護機能
  • RX23T用CPUカード
  • USB mini Bケーブル
  • 永久磁石同期モータ
  • 梱包一覧等

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ハードディスク 空き容量600MB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • I/O装置 CD-ROMドライブ
  • Microsoft Windows XP / Windows 7 *2
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
    • Visual Studio 2012 更新プログラム 4 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ(32bit)
    • Internet Explorer 6.0以上

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • モータ制御マイコン「RX23T」搭載
  • 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)対応
  • 3シャント電流検出機能搭載
  • モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応
  • 過電流保護機能搭載
  • 別売のCPUカードにより、別のマイコンの評価が可能

使用製品

サンプル&ご購入

24V Motor Control Evaluation System for RX23T

24V Motor Control Evaluation System for RX23T

RTK0EM0006S01212BJ プレビュー
Pb (Lead) Free:No
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

モータ制御向けCPUカード

MOTOR-CPU-CARD アクティブ

モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。

評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。

*本ページ記載のボード製品につきましては、RoHS2の技術要件の適合確認が済んでおりません。

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. 永久磁石同期モータのホールセンサ利用120度通電制御 (RX23T実装編)サンプルプログラムでインバータボード可変抵抗抗でモータ回転速度を変更したい

    ... 開発環境:e2 studio / CC-RX ■対象基板●24V Motor Control Evaluation System for RX23T 製品型名:RTK0EM0006S01212BJ・24V 系インバータボード・RX23T CPU カード ■教えていただきた ...

    2020年2月25日
  2. 永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 RX66T 実装編 Evaluation System for BLDC Motor用 サンプルコードについての質問

    こんにちは。さとしです。いつもお世話になっております。 永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 RX66T実装編 (Evaluation ...

    2022年3月4日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。