概要
単一のMCUで3つまたは4つのモーターを制御するためのリファレンスデザインです。 RX72Tは広範なタイマー機能を持ち、モータのPWM出力とエンコーダ信号入力を処理することができるため、単一のMCUで3つのモータの位置制御(エンコーダベクトル制御)または4つのモータの速度制御(センサレスベクトル制御)を実現することが可能です。 これにより、各モーターに制御用MCUを必要とせず、ボードの小型化と省スペース化を実現できます。
特長
- 3モータエンコーダベクトル制御
- 4モータセンサレスベクトル制御
サンプル&ご購入
MULTI-MTR-CTRL-REFZ
アクティブ拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Evaluation System for BLDC Motor
MOTOR-RSSK-BLDC アクティブ
ルネサスのBLDCモータ評価キットは、低電圧の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を簡単に評価できるソリューションです。モータ制御用のCPUカードと組み合わせれば、誰でも手軽にモータ評価を行うことができます。キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
RX72Tを用いて4つのモータをそれぞれ個別に速度制御(センサレスベクトル)することが可能です
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年12月27日 |