メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

MCK-RA6T2は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA6T2を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMA270S00020BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMA270S00021BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1とVersion 2は同梱しているCPUボード(MCB-RA6T2)のVersionが異なります。
  • MCB-RA6T2 Version 1は高電圧インバータボードのシングルPFC制御のみ対応であり、MCB-RA6T2 Version2はPFC制御(シングルPFC制御、インターリーブPFC制御)に対応しています。
  • MCK-RA6T2 Version 1 (MCB-RA6T2 Version 1同梱)は生産終了予定のため、後継製品であるMCK-RA6T2 Version 2(MCB-RA6T2 Version 2同梱)の使用をご検討ください。

なお、Version 1とVersion 2はサンプルコードの互換性が無いため、Version 1用とVersion 2用のサンプルコードを提供しております。対応するボードはサンプルコードに同梱しているアプリケーションノートに記載してありますので、必ずボードのVersionに応じたサンプルコードをご利用ください。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRA6T2を搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RA6T2のフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • 高電圧インバータボード対応
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応(Renesas Motor Workbenchの使い方の紹介ページ(ビデオ集を含む))
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応
  • 同梱物
    • RA6T2 CPUボード
    • インバータボード (MCI-LV-1)
    • 通信ボード (MC-COM)
    • 永久磁石同期モータ
    • アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 2.36 MB English
本クイックスタートガイドではMCK-RA6T2のボード接続、電源投入やスイッチ操作などの一連のクイックスタート手順を説明します。CPUボードにあらかじめ書き込まれているプログラムの概要と実行手順、また、別のプログラムを書き込む手順も説明していますので、本ガイドに沿って操作をすることで、ユーザーは本製品で簡単にモータを駆動することができます。
マニュアル-開発ツール PDF 2.08 MB English
MCK-RA6T2はモータ制御用MCUとしてRA6T2を搭載したモータ制御評価用キットです。本製品はブラシレスDCモータ、1シャント/2シャント/3シャント電流検出に対応しており、過電流保護機能を提供しています。モータ制御開発支援ツール(Renesas Motor Workbench)に対応しており、RA6T2を使ったモータ制御を簡単に実現できます。本マニュアルではボードの仕様やジャンパ設定などボードの使用に必要な情報や、各機能の詳細やI/Fコネクタのピンアサイン情報などソフトウェアの設計に必要な情報を提供します。
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
ツールニュース-リリース PDF 584 KB English
アプリケーションノート PDF 641 KB
The MCK-RA6T2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the MCK-RA6T2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 6.11 MB English
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
アプリケーションノート PDF 2.97 MB
Describes the operation of the Analog-to-Digital Converter (ADC) on the RA6T2, with a focus on the conversion methods that enable 16-bit depth resolution. This application note provides a background on oversampling techniques to increase A/D resolution, then dives into the specifics of the oversampling features built into the ADC on the RA6T2, covers the key configurations for capturing data in 16-bit depth mode, and details the important functions for ensuring proper operation.
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
モータ対応開発支援ツール QE for Motor を V1.5.1 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Motor は、Renesas製マイコンのモーターミドルウェアと関連ドライバの設定に加えて、Renesas Motor Workbench と連携してチューニングや分析が行える、モータ用組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、MCK-RA6T2 Version 2 のサポートです。
アプリケーションノート PDF 5.64 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.82 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.83 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.24 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.28 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、2個の永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.54 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.88 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.63 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
ツールニュース-リリース PDF 368 KB English
アプリケーションノート PDF 900 KB
AI生成コンテンツ: Digital filters modify input signals by enhancing or attenuating specific frequency components. Infinite Impulse Response (IIR) filters use feedback to achieve filtering with fewer computations and shorter delays compared to Finite Impulse Response (FIR) filters. IIR filters are often implemented as cascaded biquad sections to maintain stability and achieve sharper frequency roll-offs. Various analog filter designs such as Butterworth, Chebyshev I & II, and Elliptical influence IIR filter characteristics. MATLAB tools assist in designing and extracting coefficients for these filters. The document details configuring and operating the IIR Filter Accelerator on the RA6T2 MCU to implement digital filtering efficiently.
アプリケーションノート PDF 441 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.31 MB
ツールニュース-リリース PDF 422 KB English
アプリケーションノート PDF 1.77 MB English
パンフレット PDF 293 KB
アプリケーションノート PDF 7.66 MB English
パンフレット PDF 412 KB
ツールニュース-リリース PDF 737 KB English
アプリケーションノート PDF 2.77 MB English
AI生成コンテンツ: RA6T2マイクロコントローラを用いて、2台の永久磁石同期モータ(PMSM)をホールセンサおよびセンサレスベクトル制御で駆動する方法を解説する。ハードウェア構成(インバータボード、モータモジュール、ユーザインタフェース)やソフトウェア構成、制御アルゴリズムを詳細に説明。開発環境、モータ起動、速度・角度推定、保護機能、Renesas Motor Workbenchとの連携も含む。特定のハード・ソフト環境での評価をサポートし、2モータ制御の包括的なガイドを提供する。
アプリケーションノート PDF 2.71 MB English
AI生成コンテンツ: RA6T2マイクロコントローラを用いて永久磁石同期モータ(PMSM)をホールセンサで駆動するベクトル制御ソフトウェアの実装方法を説明する。ハードウェア構成や設定変更、ソフトウェアモジュール構成、モータ制御機能(起動、速度・角度推定、1シャント抵抗による電流測定、保護機能)について詳述する。さらに、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法も紹介。ハードウェアはジャンパーの変更など特定の設定が必要であり、ソフトウェアはセンサレスベクトル制御のアルゴリズムを基にしている。
アプリケーションノート PDF 938 KB English
AI生成コンテンツ: IIRFAおよびTFUアクセラレータを用いて、RAファミリのマイコンでモーター制御アプリケーションの処理時間を短縮する方法を説明する。アクセラレータ使用時とCコード実装時の処理時間を比較し、性能向上を評価する。IIRFAはノッチフィルタやローパスフィルタ処理、TFUはdq変換処理を行い、RMWによる測定開始とGPTによる時間計測を行う。開発環境、プロジェクト構成、測定手順も詳細に示す。
ツールニュース-リリース PDF 248 KB English
ホワイトペーパー PDF 1.89 MB English
31件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Utilities
AI開発とパフォーマンス検証のためのラウンドトリップワークフローにより、データの収集、モデルの最適化、およびルネサスハードウェアへの直接デプロイが可能
Solution Toolkit ルネサス
モータ対応開発支援ツール QE for Motor
マイコンのモータ用ソフトウェアの開発において、モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定を簡単に行え、Renesas Motor Workbenchと連携したモータのチューニングと分析ができる開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX,RL78]
Solution Toolkit ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=MCK-RA6T2]
ログインしてダウンロード ZIP 8.61 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The MCK-RA6T2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the MCK-RA6T2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 28.37 MB English Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
サンプルコード
[Software=RA FSP]
ログインしてダウンロード ZIP 2.51 MB Compiler: ARMCC IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.49 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 27.21 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.29 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 25.67 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.16 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、2個の永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.06 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.39 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.70 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 907 KB
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 29.21 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 6.17 MB English
アプリケーション: モータドライブ, 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 5.77 MB English
アプリケーション: モータドライブ, 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 6.61 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
17件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EMA270S00021BJActive在庫あり1u | $529.41N/A
RTK0EMA270S00020BJObsolete在庫切れ1u | $529.41N/A

パートナー

MathWorks Logo
The MathWorks, Inc.

MathWorks®は、数値計算ソフトウェアのリーディングカンパニーです。 MATLAB®は、エンジニアや研究者に広く使われているプログラミング環境で、アルゴリズムの開発、データ解析、可視化、数値計算などに活用されています。 Simulink®は、複数の分野にまたがる組込みシステムのシミュレーションやモデルベース開発(MBD)を行うためのブロック線図ベースの開発環境です。 世界中のエンジニアや研究者が、自動車、航空宇宙、通信、エレクトロニクス、産業オートメーションなど、さまざまな分野での発見やイノベーション、開発の加速に向けて、これらの製品を活用しています。

ルネサスRA MCU向けMathWorks Embedded Coderサポートパッケージの詳細

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。