メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

RX26Tを搭載したCPUボードはType A,B,Cの3種類があり、それぞれ搭載しているMCUが異なります。

  • Type A: R5F526TFCDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, without TSIP-Lite)
  • Type B: R5F526TFDDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, with TSIP-Lite)
  • Type C: R5F526TACDFM (64pin, ROM/RAM=256KB/48KB, without TSIP-Lite)

本製品(MCB-RX26T Type B)にはVersion 1 (型名RTK0EMXE70C01000BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMXE70C01001BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1は高電圧インバータボードのPFC制御に非対応であり、Version2はPFC制御(シングルPFC制御、インターリーブPFC制御)に対応しています。
  • Version 1は生産終了予定のため、後継製品であるVersion 2の使用をご検討ください。

なお、サンプルコードによって対応するボードのVersionが異なります。対応するボードはサンプルコードに同梱しているアプリケーションノートに記載してありますので、必ずボードのVersionに応じたサンプルコードをご利用ください。

対応インバータボード:


対応通信ボード:

特長

  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • オンボードデバッガ回路搭載
  • RX26TはTrusted Secure IP(TSIP-Lite)搭載
  • 2モータ制御対応
  • 高電圧インバータボード対応

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RTK0EMXE70C01001BJActive在庫切れ1u | $211.76
RTK0EMXE70C01000BJLast Time Buy在庫あり1u | $211.76MCB-RX26T Type B / CPU Board for RX26T MCU Group

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。