メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Fast Prototyping Board for RX140 MCU GroupはRX140 MCU(R5F51406BGFN)を搭載しており、お手頃な価格でRX140の評価並びに様々なアプリケーションの試作開発を行える評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらに、Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載、すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

Renesasが提供するQuickConnect Platformにより、本製品と各種無線ボードやセンサを簡単に接続できるため、迅速なプロトタイプ検証や試作開発を可能にします。

特長

  • RX140 MCU搭載(RXv2 core, 48MHz、256KB ROM、64KB RAM, LFQFP 80ピン)
  • 複数の電源供給に対応:USB VBUS(5V) or 外部電源供給 (1.8~5.5V)
  • エミュレータ回路を搭載
  • Micro-USB Type-Bコネクタを搭載
  • すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールを搭載
  • Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載
  • ユーザ用スイッチ 1個、リセットスイッチ1個
  • ユーザ用LED 2個、電源用LED 1個、デバッグ用LED 1個
  • 各種RX140開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.08 MB English
クイックスタートガイド PDF 368 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 8.41 MB
アプリケーションノート PDF 1.86 MB English
ファームウェアアップデート通信モジュールは、プライマリMCU-セカンダリMCU構成のシステムでマイコン間の通信制御機能を提供します。このモジュールを使用することで、プライマリMCU経由でセカンダリMCUのファームウェア更新を容易に実現できます。通信プロトコルはUARTもしくは3線SPIをサポートしています。
アプリケーションノート PDF 3.28 MB
The DA16200/DA16600 is a Wi-Fi module that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA16200/DA16600 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard and step-by-step instructions for executing demo applications with TCP, MQTT, and HTTP protocols on RX MCU boards.
アプリケーションノート PDF 2.19 MB
The DA14531/DA14535 is a Bluetooth low energy SoC that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This sample package includes an application note describing the usage of the DA14531/DA14535 PMOD module, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard, the DA1453x BLE FIT module itself, and demo applications on CK-RX65N v2 in both peripheral and central roles.
アプリケーションノート PDF 5.56 MB English
本アプリケーションノートは、RX65NをプライマリMCU、RX140をセカンダリMCUとして用いたIoTデバイス環境で、Amazon Web ServicesのOTA(Over-The-Air)ファームウェアアップデートサービスを利用してセカンダリMCUのファームウェアを更新する手法とサンプルコードを提供します。プライマリMCUとセカンダリMCUの通信にはファームウェアアップデート通信モジュールを使用します。
アプリケーションノート PDF 840 KB English
AI生成コンテンツ: Fast Prototyping Board for RX140上で動作するLED点灯制御プログラムは、ユーザスイッチまたはタイマによる割り込みでLEDを制御します。リセット時にユーザスイッチの押下有無で手動モード(押下時)と自動モード(非押下時)を選択します。自動モードではCMT0タイマ割り込みにより500ms間隔でLEDを交互に点灯・消灯し、手動モードではユーザスイッチの外部割り込みでLEDを制御します。割り込み設定、動作フロー、RX140の内部構成やメモリマップも解説しています。
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
ファームウェアアップデート向け開発支援ツール QE for OTA
デバイスのファームウェアアップデートを簡単にお試しいただくための開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkit ルネサス
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 51.35 MB Compiler: CC-RX, GNURX Function: Application Example, Communication Interface, Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 31.79 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
The DA16200/DA16600 is a Wi-Fi module that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA16200/DA16600 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard and step-by-step instructions for executing demo applications with TCP, MQTT, and HTTP protocols on RX MCU boards.
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 121.93 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
The DA14531/DA14535 is a Bluetooth low energy SoC that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This sample package includes an application note describing the usage of the DA14531/DA14535 PMOD module, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard, the DA1453x BLE FIT module itself, and demo applications on CK-RX65N v2 in both peripheral and central roles.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 92.07 MB English
アプリケーション: ビルディングオートメーション, 民生機器全般, 産業オートメーション, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX Function: Application Example, Communication Interface, Driver or Library IDE: e2 studio
本アプリケーションノートは、RX65NをプライマリMCU、RX140をセカンダリMCUとして用いたIoTデバイス環境で、Amazon Web ServicesのOTA(Over-The-Air)ファームウェアアップデートサービスを利用してセカンダリMCUのファームウェアを更新する手法とサンプルコードを提供します。プライマリMCUとセカンダリMCUの通信にはファームウェアアップデート通信モジュールを使用します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.48 MB English
5件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK5FP1400S00001BEActive在庫あり1u | $10.98Available

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RX140 Fast Prototyping Board, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RX140 Fast Prototyping Board Documentation