メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA6M4 評価キットを使用すると、RA6M4 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M4ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M4 Example Project Bundle (ZIP)をご参照ください)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、デバッグ USB ポート (J10) を介してEK-RA6M4 ボードの電源を入れます。白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6M4 クイックスタートガイド (PDF | English, 日本語) を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA6M4 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA6M4 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているEK-RA6M4 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. li>使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6M4 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA6M4 v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 4つのエコシステム拡張機能
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • 固有機能へのアクセス
    • Ethernet(RMII および PHY)
    • 64MB 外部 Octo-SPI フラッシュ
    • 32MB 外部 Quad-SPI フラッシュ
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA6M4AF3CFB MCU
    • 200MHz, Arm Cortex®-M33 コア
    • 1MBフラッシュメモリ、256kB SRAM
    • 144ピン、LQFPパッケージ, 20mm x 20mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定ポイント
  • キット同梱品:EK-RA6M4 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Ethernet パッチ ケーブル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 3.67 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.88 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 40.27 MB English
アプリケーションノート PDF 3.01 MB 简体中文
Learn how to define the RA Family MCU debug capability and serial programming capability by the device lifecycle states. Device Lifecycle Management (DLM) is the management of the process by which a product goes from inception to development to production and then eventually end-of-life.
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
クイックスタートガイド PDF 5.95 MB English
Modbus プロトコルスタックは、RA 評価ボード上で動作し、Modbus TCP アプリケーションの効率的な開発を可能にします。本クイックスタートガイドでは、プロトコルスタックの機能概要を説明するとともに、スタックを使用したアプリケーションの開発および実装を支援するための Modbus サンプルアプリケーションを紹介します。
アプリケーションノート PDF 785 KB
The EK-RA6M4 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA6M4 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 3.49 MB
This application project then walks the user through the updates to the bootloader to add encryption for the QSPI based secondary image storage. The application examples implemented image downloading to the QSPI secondary slot over USB PCDC. MCUboot with encryption also supports internal flash encryption.
ツールニュース-リリース PDF 271 KB English
アプリケーションノート PDF 2.35 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using various security engines operating in Compatibility Mode. This application note details the protection of the Root of Trust, emphasizing secure key storage through hardware unique keys (HUK) and isolated cryptographic operations within the security engine. The security engines support multiple cryptographic algorithms and key handling methods, enabling secure and efficient key management.
アプリケーションノート PDF 4.61 MB
Renesas RA Family MCUs implement boot mode, which provides access to built-in firmware that allows the system configuration to be interrogated and updated. Boot mode can be entered through a serial port, USB virtual COM port or SWD/JTAG interface. The ability to connect to boot mode via SWD/JTAG enhances convenience, whilst serial/USB connections retain compatibility with existing production programming tools.
アプリケーションノート PDF 402 KB
AI生成コンテンツ: The document explains the two operational modes, highlighting their advantages and disadvantages, and provides practical guidance for selecting and using each mode. It also includes reference links to Renesas RA Family Application Projects that demonstrate these modes with detailed examples of the related FSP module usage.
アプリケーションノート PDF 2.55 MB
Users can follow the provided steps in this application note to recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader by using the FSP Solution. This application note also includes procedures for mastering an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application.
アプリケーションノート PDF 1.51 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to establish and protect unique device identities in IoT environments using RA Family MCUs with Arm TrustZone and Secure Crypto Engine 9 (SCE9). It details generating ECC key pairs, storing private keys securely, and creating device certificates to enable trusted authentication. The RA Family MCUs provide hardware security features such as TrustZone memory protection, flash block locking, and cryptographic support. The example implementation uses the EK-RA6M4 board and software tools like e2 studio IDE, RA Flexible Software Package, and SEGGER J-Link. The guide targets developers familiar with Renesas tools and cryptography, enabling secure device identity management in IoT applications.
アプリケーションノート PDF 2.81 MB English
AI生成コンテンツ: MCUbootは32ビットマイコン向けのセキュアブートローダ基盤を提供し、RA6M4およびRA6M5 MCUのフラッシュデュアルバンク機能を活用して安全かつフェイルセーフなファームウェア更新を可能にします。デュアルバンク機能により内蔵フラッシュを2つの領域に分割し、効率的なファームウェア切り替えを実現します。Renesas Flexible Software Package(FSP)v3.6.0以降と連携し、セキュアブートやアプリケーション更新を簡素化します。システム設計、メモリ設定、ブートローダカスタマイズ、署名、デバッグ、製品化手順をサンプルプロジェクトとツールを用いて解説し、e2 studioや暗号知識を持つ開発者を対象としています。
ツールニュース-リリース PDF 261 KB English
アプリケーションノート PDF 2.85 MB
AI生成コンテンツ: MCUboot provides a secure bootloader infrastructure for 32-bit MCUs, enabling secure booting and fail-safe application updates. It supports multiple update strategies—Overwrite, Swap, and Direct Execute-In-Place (DXIP)—each with distinct advantages and memory requirements. The bootloader authenticates firmware images using RSA or ECDSA signatures and SHA-256 hashing. Integration with Renesas Flexible Software Package (FSP) allows easy MCUboot deployment across RA Family MCUs, supporting TrustZone-based security. Example projects demonstrate multi-image and single-image configurations on EK-RA6M4 and EK-RA6M3 kits. The document guides hardware setup, software configuration, project creation, signing, and debugging to implement secure bootloader solutions.
アプリケーションノート PDF 4.35 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to operate the External Memory Bus Interface (ECBIU) on RA6M4 MCUs to drive external LCD controllers. It covers designing graphical applications using GUIX Studio and integrating them with e2 studio projects. The guide includes configuring the external memory bus, managing bus signals, and improving graphics performance with DMA controller rotation. It targets RA6 and RA8 devices, providing hardware and software requirements, detailed bus operation, and a practical Hello World example demonstrating communication with an external LCD. The document also details pin configurations, timing, and middleware integration for efficient LCD control.
アプリケーションノート PDF 4.52 MB 简体中文
アプリケーションノート PDF 1.66 MB
AI生成コンテンツ: ARM CMSIS-DSP example projects demonstrate the use of digital signal processing functions on Renesas Arm Cortex-M33, M85, and M23 MCUs with DSP extensions and FPUs. The examples cover importing, configuring, building, executing, and performance measurement. Enhanced performance is shown on RA8 MCUs with Cortex-M85 core using Arm Helium technology. The CMSIS-DSP library includes various math, filtering, transform, motor control, statistical, and machine learning functions, supporting multiple data types. Integration into projects is streamlined via the Renesas Flexible Software Package (FSP) configurator.
アプリケーションノート PDF 2.44 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to quickly establish HTTP connectivity using the FSP DA16XXX HTTP On-chip Client driver with the EK-RA6M4 evaluation kit. It demonstrates sending temperature data from the MCU to a custom Flask server and remotely controlling the user LED via HTTP commands. The setup involves attaching a Wi-Fi Pmod module, connecting the evaluation kit to a PC, and running a Flask server. The architecture supports two-way communication, enabling periodic data transmission and remote control. Detailed steps cover hardware setup, software installation, project configuration, debugging, and testing using SEGGER J-Link RTT Viewer.
アプリケーションノート PDF 797 KB
パンフレット PDF 412 KB
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
プレゼンテーション PPS 16.29 MB
アプリケーションノート PDF 2.12 MB English
AI生成コンテンツ: IEC60730クラスC安全規格に準拠するための柔軟なサンプルソフトウェアルーチンの実装ガイドラインを示す。VDE認定のセルフテスト機能は、Arm Cortex-M33コア搭載のRAファミリMCU向けで、CPU、ROM、RAM、クロック、ウォッチドッグタイマのテストを含む。セルフテストライブラリはArm TrustZoneのセキュア領域で動作し、安全部と非安全部を分離。定周期および起動時のセルフテストで電子制御システムの信頼性と安全性を確保する。
パンフレット PDF 501 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 350 KB
アプリケーションノート PDF 1.64 MB
AI生成コンテンツ: Trusted Firmware-M (TF-M) integrates with Renesas Flexible Software Package (FSP) v2.0.3 to implement Arm Platform Security Architecture (PSA) specifications on Renesas RA Family MCUs. It supports PSA Certified Level 2 security, providing a secure execution environment using Arm TrustZone technology for Cortex-M33 devices. The package includes tools and hardware requirements for development and demonstrates secure firmware updates. TF-M offers a reference implementation of PSA Functional APIs, enabling secure IoT device design, reducing development complexity, and increasing security confidence through certification.
アプリケーションノート PDF 1.11 MB
AI生成コンテンツ: Arm® TrustZone® technology divides RA Family microcontrollers into Secure and Non-Secure partitions, enabling secure application development by isolating memory and resources. Secure code accesses both partitions, while Non-Secure code accesses Secure resources only through Non-Secure Callable (NSC) gateways. Development involves creating separate Secure and Non-Secure projects or a Flat project without TrustZone. The RA Project Generator simplifies project setup, managing security attributes, peripheral access, and debugging configurations. Secure code initializes critical functions and controls access, while Non-Secure code interacts via guarded NSC drivers. The document details workflows, memory partitioning, calling conventions, and tooling support for efficient TrustZone implementation.
レポート PDF 187 KB English
31件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.89 MB
Learn how to define the RA Family MCU debug capability and serial programming capability by the device lifecycle states. Device Lifecycle Management (DLM) is the management of the process by which a product goes from inception to development to production and then eventually end-of-life.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.20 MB English
RAファミリ向けのModbusサンプルプログラムパッケージは、RA評価ボード上でModbus TCPアプリケーションを開発するためのサンプルプロジェクトおよび関連リソースを提供します。これにより、EthernetベースのModbus TCPプロトコルの実装が可能になります。
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA6M4]
ログインしてダウンロード ZIP 52.36 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
Demonstrates some of the capabilities of the EK and FSP by using multiple peripherals. The example project initializes the Ethernet, USB, ADC, and GPIO modules to create a simple web server and a web client with control via a USB Comm Device class Terminal. Once programmed, the user can control the board by simulating button presses on a web browser and see a regularly updated board configuration on the screen.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.65 MB
This application project then walks the user through the updates to the bootloader to add encryption for the QSPI based secondary image storage. The application examples implemented image downloading to the QSPI secondary slot over USB PCDC. MCUboot with encryption also supports internal flash encryption.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using security engines operating in Compatibility Mode. Example projects for various MCUs and security engines demonstrate plaintext key injection with Renesas Flexible Software Package (FSP) APIs and PSA Certified Crypto APIs.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.42 MB
The accompanying demo code, provided in Python, demonstrates how to access and interact with the boot mode on RA4 and RA6 MCU Family devices that are based on Cortex-M33 and implement Device Lifecycle Management (DLM) capabilities. It serves as a practical example for developers to see the boot mode interface in action, showing step-by-step procedures for communication and control.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.54 MB
Learn how to create an application project using the MCUboot Module in Protected Mode on the Renesas EK-RA6M4 board with FSP v6.1.0. The intended audience includes product developers, product manufacturers, product support, and end users who are involved in designing application systems involving the use of a secure bootloader.
サンプルコード
The application example provided in this package uses the Secure Crypto Engine 9 (SCE9) module based on RA6M4 to generate a pair of ECC keys and uses a local CA to generate the device certificate based on the ECC public key.
ログインしてダウンロード ZIP 9.17 MB
サンプルコード
[Software=RA FSP]
ログインしてダウンロード ZIP 5.46 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
サンプルコード
MCUboot is a secure bootloader for 32-bit MCUs. It defines a common infrastructure for the bootloader, defines system flash layout on microcontroller systems, and provides a secure bootloader that enables easy software update.
ログインしてダウンロード ZIP 4.13 MB Compiler: GNU Arm Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.82 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.64 MB
サンプルコード
[Software=Renesas Synergy Software Package|v5.3.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 2.46 MB
アプリケーション: 通信インフラストラクチャ
Compiler: ARMCC, GNU ARM Embedded Function: Other IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 845 KB
サンプルコード
[Software=FSP|v3.5.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 5.84 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
IDE: e2 studio
サンプルコード ZIP 2.01 MB
17件

関連ボード&キット

ボード&キット

Other

IoT Targeted SPI Camera: Arducam Mega

NEW
Provides a versatile Serial Peripheral Interface (SPI) camera series designed for seamless integration with microcontrollers on the Renesas Quick-Connect IoT platform. Supports multiple resolutions (3-megapixel and 5-megapixel), lens options including fixed and M12, and variants with or without infrared (IR) cut filters. Simplifies development with high-level commands and stable imaging performance. Supports multi-camera expansion and low-power operation, making it suitable for battery-powered Internet of Things (IoT) devices, environmental monitoring, and smart metering systems.
RA6M4

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA6M4S00001BEActive在庫あり1u | $94.12Available

ニュース&ブログ

EK-RA6M4 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6M4 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA6M4 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA6M4 Evaluation Kit Documentation

サポートコミュニティ

  1. MicroSDカードのフォーマットエラー

    毎回、大変助かっております。 今回は、かなり、てこずっております。EK-RA6M4評価ボードに、MicroSDカードを接続し、SDHIのサンプルプ ...

    2024年9月6日
  2. e2studio J-Link Probe selection

    お世話になります。EK-RA6M4にて、以前は出ていなかったと思われる下記のメッセージにて、 USB接続が認識できない状況に ...

    2024年9月2日

ナレッジベース

  1. RAファミリ: Ethernetの評価が可能な評価ボードはありますか?

    EK-RA6M3、EK-RA6M4、EK-RA6M5を利用してください。

    2021年4月16日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。