メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

QCIoT-Arducam-Mega IoTターゲットSPIカメラ

プロバイダ

説明

QCIoT-Arducam-Megaは、ArduCam Mega SPIカメラをルネサスのEK-RA6M4 200MHz Arm® Cortex-M33® TrustZone® マイクロコントローラ評価ボードに適合させたものです。 このカメラソリューションにより、1台または複数のカメラを任意のマイクロコントローラに迅速かつ簡単に接続できます。 このソリューションは、バッテリ駆動のIoTデバイス、組み込みマシンビジョン、および人工知能アプリケーションを対象としています。

Arducamを注文する

特長

  • あらゆるMCUをサポート
  • モジュールは、アダプタボードを使用して、1つのMCUで動作する最大4台のカメラをサポートできます
    • カメラは連続した読み出しと同時にキャプチャします
    • 低消費電力
  • 制御可能なパラメータには、解像度、ピクセルフォーマット、自動ホワイトバランス(AWB)、自動露出(AE)、オートフォーカス(AF)、明るさ、コントラスト、彩度などがあります
  • さまざまな距離でオートフォーカスを実現できるオートフォーカスレンズを搭載 IoT機能に最適

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Toolsルネサス
1件

リソース

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。