メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 標準レベルのゲート駆動電圧:VGS(th)= 2.0V〜4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on)=0.65mΩ(max)
  • 低入力容量
  • 車載アプリケーション向けに設計され、AEC-Q101(HTRB、HTGB)認定済み

説明

スプリットゲート構造を持つREXFET-1 100V製品は、超低オン抵抗を特長としています。加えて、入力容量、及びゲート電荷を低減し、より効率的なスイッチングを可能にします。この技術により、高速スイッチングと低電力損失を実現できるため、電力効率が向上します。さらに、耐久性と信頼性を向上させ、パワーマネジメントシステム、モータドライブ、DC-DCコンバータなどの車載アプリケーションに適しています。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeBare die
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)500
Ciss (Typical) (pF)34000
Qg typ (nC)450
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. Type
Bare

アプリケーション・ブロック図

The 3-phase motor controller block diagram features a cost-optimized ISC-V 32MHz 32-bit ASSP and supports motor sizes from 12V to 100V.
3相RISC-Vモータコントローラ
事前にプログラムされた32ビットRISC-V ASSPを備えた3相モータコントローラ。

適用されたフィルター