メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL9113ER7Z-EVZ evaluation board is used to evaluate the ISL9113 low input voltage and high-efficiency synchronous boost converter. The ISL9113 provides a power supply solution for devices powered by 3-cell alkaline, NiCd, NiMH, or 1-cell Li-ion/Li-polymer batteries. The device uses Renesas' proprietary boost algorithm to maintain voltage regulation when the input voltage is very low.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • On-board LED fault indication
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

アプリケーション

民生機器全般

使用製品

サンプル&ご購入

ISL9113ER7Z-EVZ Boost Converter Evaluation Board (DFN)

ISL9113ER7Z-EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch with Adjustable Output Voltage Evaluation Board (WLCSP)

ISL9113ERAZ-EVZ アクティブ
Provides a compact platform to evaluate the ISL9113 synchronous boost converter. Designed to support efficient boost operation for battery‑powered systems at low input voltages.
推奨ドキュメント:

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。