概要
The ISL9113ERAZ-EVZ (WLCSP) evaluation board is used to evaluate the ISL9113 low input voltage and high-efficiency synchronous boost converter. The ISL9113 provides a power supply solution for devices powered by 3-cell alkaline, NiCd, NiMH, or 1-cell Li-ion/Li-polymer batteries. The device uses Renesas' proprietary boost algorithm to maintain voltage regulation when the input voltage is very low.
特長
- Small, compact design
- Jumper selectable EN (enabled/disabled)
- Connectors, test points, and jumpers for easy probing
アプリケーション
民生機器全般サンプル&ご購入
ISL9113ERAZ-EVZ
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $57.50参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch and Fixed 5V Nominal Output Voltage Evaluation Board (DFN)
ISL9113ER7Z-EVZ アクティブ
Provides an evaluation platform for the ISL9113 synchronous boost converter. Designed for efficient boost operation at low input voltages.
推奨ドキュメント: