メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

EV用ポータブル充電器

概要

説明

このシステムは、ポータブル型の多目的バッテリー駆動電気自動車 (EV) 用DC 充電器です。 サービス会社やけん引車サービスにとって理想的な「仮想ガソリンタンク」として機能し、常設の充電ステーションがない場所でも自動車の充電を可能にします。 充電器は48Vバッテリスタックから給電でき、オプションのBluetooth®機能によりコントロールパネルが不要となり、充電器のステータスアップデートを提供しながらコストを削減できます。

このシステムのメリット:

  • 走行距離当たりの充電時間を短縮するため、レベル2の充電器に対応。
  • Bluetoothインタフェースでスマートフォン/タブレットに接続し、ステータスをモニタ。
  • コンパクトで持ち運びに便利な設計。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WebSheet.684Sheet.685Sheet.423Sheet.679Sheet.680Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US256US256US256Ground (earth)Sheet.11Sheet.12Sheet.13Bluetooth Low EnergyBluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleLevel ShifterLevel ShifterLevel ShifterInductor Iron CoreLine.841Inductor Air Core.212Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Line.29Inductor Iron Core.147Line.841Inductor Air Core.212Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.156Sheet.157Sheet.158Line.29GroundSheet.186Sheet.187PLC/CAN Physical LayerPLC/CAN Physical LayerPLC/CAN Physical LayerEV Charge ConnectorEV Charge ConnectorEV Charge ConnectorSheet.193Sheet.194+++---Sheet.214Sheet.216Sheet.217Sheet.218Sheet.219 3.3V3.3V3.3V3.3V3.3V3.3V5.0V5.0V5.0VLevel ShifterSheet.228Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.126Sheet.127Sheet.229Connector 1.230Sheet.231Sheet.232Sheet.233Sheet.234Sheet.235Sheet.236Sheet.237Sheet.238Sheet.239Sheet.240Sheet.241Sheet.242Sheet.243Sheet.244Sheet.245Sheet.246Sheet.247Sheet.249Connector 1.250Sheet.251Sheet.254Sheet.25612.0V12.0V12.0VSheet.261Sheet.265Sheet.266Connector 1.267Connector 1.268Connector 1.269Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.302Sheet.303Sheet.304Sheet.305Sheet.306Sheet.307Sheet.308Sheet.309Sheet.310Sheet.312Sheet.313Sheet.315Ground.316Sheet.317Sheet.318Sheet.262 5.0V5.0V5.0V5V/ISO5V_ISO5V_ISOResistor.321Connector 1.327Sheet.328Sheet.329Sheet.331Connector 1.332Resistor.334Sheet.338Sheet.339Connector 1.340Sheet.341Sheet.342Sheet.343Sheet.344Sheet.345Connector 1.351Connector 1.3525V/ISO5V_ISO5V_ISOSheet.355100 to 500VDC100 to 500VDC100 to 500VDCSheet.35848VDC48VDC48VDCSheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18Connector 1.225Sheet.363Sheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Connector 1.227Sheet.364Sheet.24Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Connector 1.226Isolation AmplifierIsolation AmplifierIsolation AmplifierSheet.385MCUMCUMCUMCUVCCVCCVCCADCADCADCSCISCISCISCI/CANSCI/CANSCI/CANADCPWMPWMCMP/ADCCMP/ADCCMP/ADCConnector 1.400Sheet.401Connector 1.402Sheet.403Sheet.404Sheet.405Resistor.406Sheet.408Sheet.409Sheet.410Ground (earth).413Sheet.414Sheet.415Sheet.416Sheet.417 12.0V12.0V12.0V 5.0V5.0V5.0V 3.3V3.3V3.3V 12V.6825.0V5.0VSheet.683Sheet.687Connector 1.688DiodeSheet.690Sheet.691Sheet.692Diode.693Sheet.694Sheet.695Sheet.696Sheet.697Sheet.698Sheet.699Sheet.700Sheet.701Sheet.702Sheet.703Sheet.704Sheet.705Connector 1.706Transformer Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.708Sheet.709Sheet.710Sheet.711Sheet.712Sheet.713Sheet.714Sheet.715Sheet.716Sheet.717Connector 1.719Sheet.720Ground - SignalSheet.722Sheet.723Sheet.724Sheet.725Sheet.726Ground - Signal.727Sheet.728Sheet.729Sheet.730Sheet.731Sheet.732Ground - Signal.733Sheet.734Sheet.735Sheet.736Sheet.737Sheet.738Sheet.740Sheet.741Sheet.742Sheet.743Sheet.747Gate DriverGate DriverGate DriverOp AmpOp AmpOp AmpDC/DC BuckDC/DC BuckDC/DC BuckSheet.748Multi-Output DC/DCMulti-Output DC/DCMulti-Output DC/DCBuckBuckBuckLDOLDOLDO LDOLDOLDOSheet.7495.0V5.0V5.0V
Exiting Interactive Block Diagram

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。