メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

48Vモビリティプラットフォーム

概要

説明

電動モビリティプラットフォームは、電動自転車、電動スクーター、フォークリフト、ハイブリッド電気自動車など、さまざまな用途で急速に拡大しています。 ルネサスは、低電圧と低コスト、機能と効率の向上、高電力と高トルクなど、特定の要件をターゲットにしたカスタマイズ可能な設計をエンジニアに提供する、汎用性の高い48Vモビリティプラットフォームを提供しています。 この適応性のある設計は、さまざまなモーターソリューションの開発に不可欠なビルディングブロックを提供し、幅広い電動モビリティアプリケーションに最適な性能と柔軟性を確保します。

このシステムのメリット:

  • 低電圧と低コスト、強化された機能と効率、または高電力と高トルクのソリューションのための完全な設計オプション。
  • さまざまな電気モータ駆動ソリューションと電圧範囲との汎用性の高い互換性。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioWireless Power TransmitterWireless Power TransmitterWireless Power TransmitterSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US069US069US069MultiplexerMultiplexerMultiplexerBattery PackBattery PackBattery PackLine InLine InLine InBFE and Charger BoardBFE and Charger BoardBFE and Charger BoardBattery 3-CellSheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Line 1pt.1552Line 1pt.1608Sheet.50Sheet.51Signal GroundSheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.94Sheet.95Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Wireless Receiver Board (Optional)Wireless Receiver Board (Optional)Wireless Receiver Board (Optional)Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141TransformerLine.841Inductor Air Core.509Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Line.29Inductor Air Core.212Sheet.156Sheet.157Sheet.158Sheet.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.176Sheet.177Sheet.178Sheet.179Bluetooth LE Control Board (Optional)Bluetooth LE Control Board (Optional)Bluetooth LE Control Board (Optional)UART to USBUART to USBUART to USBAntennaSheet.185Sheet.186Sheet.187Sheet.188Sheet.189Sheet.190Sheet.193Sheet.194Sheet.195 DC/DC ConverterDC/DC ConverterDC/DC ConverterLDOLDOLDOMotor Control SensorsMotor Control SensorsMotor Control SensorsHalf-Bridge Driver x3Half-Bridge Driver x3Half-Bridge Driver x3Op Amp 3Op AmpOp AmpHall SensorsHall SensorsHall SensorsResistor RheostatSheet.211Resistor - Fixed.128Ground (earth)Sheet.214Sheet.215Sheet.216Sheet.217Sheet.218Sheet.226Sheet.227Resistor - FixedSheet.230Sheet.232Sheet.234Sheet.235Sheet.237Sheet.238Sheet.240Sheet.241Sheet.245Sheet.247Sheet.252Sheet.253Sheet.257Connector 1.168Connector 1.168.260Sheet.262Connector 1.168.2633.3V3.3V3.3VSheet.270Sheet.271Sheet.273Sheet.274Sheet.275Sheet.276Sheet.279Sheet.280Sheet.281Sheet.282Cellphone connectivity to e-scooter via BLE for: Throttle control, Battery status, GPS connection, Save history of routesCellphone Connectivity to E-scooter via Bluetooth LE for: Thr...Cellphone Connectivity to E-scooter via Bluetooth LE for:· Throttle Control· Battery Status· GPS Connection· Save History of RoutesSheet.286Sheet.287Sheet.288Sheet.289Debug USBDebug USBDebug USB USBUSBUSBSheet.294Sheet.29512V12V12V 48V48V48VSheet.310Connector 1.311Sheet.312Sheet.315Connector 1.316Sheet.317 3.3V3.3V3.3VSheet.319Sheet.320ThrottleThrottleThrottleSheet.322Sheet.324Sheet.326Sheet.327Sheet.328Sheet.329Sheet.330Sheet.331Sheet.332Sheet.333Sheet.337Connector 1.168.344Sheet.348Sheet.349Sheet.351Sheet.353Sheet.354Connector 1.168.355 48V48V48V 3.3V3.3V3.3V 3333Sheet.366Sheet.369Sheet.339Sheet.340Sheet.341Sheet.342Sheet.343Sheet.368Sheet.338Motor Control BoardMotor Control BoardMotor Control BoardMotorSheet.371Sheet.372MMWireless Charging ReceiverWireless Charging ReceiverWireless Charging Receiver VddVDDVDD I2CI2CI2CSheet.375MCUMCUMCUVddVDDVDD12-bit ADC12-bit ADC12-bit ADC GPIOGPIOGPIOPWMPWMPWMIRQIRQIRQI2CI2CI2CSI2CSI2CSI2C GPIOGPIOGPIOSheet.376SoCSoCSoC I2CI2CI2C VddVDDVDDBLE5.0BLE5.0BLE5.0 USBUSBUSB UARTUARTUARTMOSFET x6MOSFET x6MOSFET x6MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFET MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETSheet.382Battery Front EndBattery Front EndBattery Front End VREGVREGVREGGPIOGPIOGPIOOp Amp 1Op AmpOp AmpOp Amp 2Op AmpOp AmpBuck-Boost ControllerBuck-Boost ControllerBuck-Boost Controller
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/48V-Mobility-Solution/20
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。