メインコンテンツに移動

48V BLDC モータ位置制御

概要

説明

BLDCモータの用途は、より小型で高効率な製品の需要により、急速に増加しています。 BLDC モータ設計の中核となるのは、安定で信頼性の高いモータ制御回路と、汎用的な MCU を組み合わせた安全制御アルゴリズムです。 モータ制御回路の主要部品には、MOSFETドライバ、汎用MCU、電圧レギュレータ、セルバランサ、バッテリチャージャなどがあります。 この48V位置制御システムは、これらのコンポーネントを統合して、さまざまな産業用アプリケーションに正確で効率的なモータ制御を提供します。

このシステムのメリット:

  • 超低消費電力マイコンを採用し、エネルギ効率化を実現。
  • 応答性の高い制御のために4μsの高速ウェイクアップ時間を提供します。
  • オペアンプとコンパレータを備えた12ビットADCを内蔵しています。
  • カスタマイズのための顧客プログラム可能なEEPROMにより、正確なセルバランシングとモニタリングを提供します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Sheet.694 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US043 US043 US043 Digital Power Monitor Digital Power Monitor Digital Power Monitor Switching Regulator 1 Switching Regulator Switching Regulator Gate Driver Gate Driver x3 Gate Driver x3 UART to USB Converter UART to USB Converter UART to USB Converter RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver Level Shifter 1 Level Shifter Level Shifter MCU MCU MCU Level Shifter 2 Level Shifter Level Shifter Current Sense Op Amp Current Sense Op Amp Current Sense Op Amp LDO LDO LDO Switching Regulator 2 Switching Regulator Switching Regulator Hall Sensor/Encoder Hall Sensor/Encoder Hall Sensor/Encoder Reset IC Reset IC Reset IC AC Adaptor AC Adaptor AC Adaptor Motor Sheet.644 Sheet.645 M M Resistor - Fixed Sheet.652 Sheet.653 Sheet.654 Sheet.655 Sheet.656 Sheet.657 Sheet.658 Sheet.659 Sheet.660 Sheet.661 Sheet.662 Sheet.663 Sheet.664 Sheet.665 Sheet.666 Sheet.667 Sheet.668 Sheet.669 Sheet.670 Sheet.671 Sheet.672 Sheet.673 Sheet.674 Sheet.675 Sheet.676 Sheet.677 Sheet.678 Sheet.679 Sheet.680 Sheet.681 Sheet.682 Sheet.683 Sheet.684 Sheet.685 Sheet.686 Sheet.687 Sheet.693 Ground (earth).696 Sheet.697 Sheet.698 Sheet.699 Sheet.700 48V 48V 48V Connector 1.171 Connector 1.171.703 Connector 1.171.704 Connector 1.171.706 Connector 1.171.707 Connector 1.171.708 3.3V 3.3V 3.3V Connector 1.171.710 Connector 1.171.711 5V 5V 5V Connector 1.171.713 Sheet.714 Ground (earth) Sheet.723 Sheet.724 Sheet.725 Sheet.726 Connector 1.171.727 Connector 1.171.730 12V 12V 12V Connector 1.171.732 PWM PWM PWM MOSFET x6 MOSFET x6 MOSFET x6 Connector Line Connector Line.737 PWM
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。