メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

R-Car 車載向けシステムオンチップ(SoC)

ルネサスのR-Carシステムオンチップ(SoC)は、先進的なAI技術を統合し、優れたTOPS/W(ワット当たり演算性能)効率を実現します。高性能と最適化された消費電力を両立し、要求の厳しい高速AI処理に対応します。 拡張性に優れたR-Carファミリは、先進運転支援システム(ADAS)、Navigate by Autopilot(NAO)、レベル5までの自動運転、大規模言語モデル(LLM)および視覚言語モデル(VLM)を活用したAIアシスタント、P2P表示に対応した車載インフォテインメント(IVI)、さらにADASとIVIを統合するクロスドメインソリューションなど、幅広い車載アプリケーションをサポートします。 安全性が最優先される環境向けに設計されたR-Car SoCは、ISO 26262に準拠し、最大ASIL-Dまで対応しています。車載システムに最高水準の機能安全を提供します。

R-Carプラットフォームは、ハードウェアの拡張性とソフトウェアの柔軟性を兼ね備え、エントリーモデルからプレミアムクラスまでの車両に対応します。 オープンソースツール、互換プラグイン、仮想プラットフォーム、デジタルツインへの対応により統合を簡素化し、開発の加速、適応性の向上、実装プロセスの効率化を実現します。

あらゆるセグメントに対応するR-Car

R-Car Open Access(RoX)ソフトウェア定義型車両(SDV)プラットフォーム

R-Car Open Access(RoX)ソフトウェア定義型車両(SDV)プラットフォーム

最先端のFAST R-Car Open Access(RoX)開発プラットフォームにより、信頼性の高い車載システム開発を加速・簡素化します。ルネサスおよびパートナーが提供する多様な開発ツール、ソフトウェアライブラリ、サンプルソフトウェア、リファレンスボード、スタータキットを備え、SDV開発を包括的に支援します。

  • 柔軟性:OSSベースおよび商用ソフトウェアに対応
  • Agile:シームレスな開発と展開
  • スケーラブル:SoCとMCUの共通プラットフォーム
  • ツール/開発環境:統合DevOpsツールプラットフォームを提供
Diagram of renesas R‑Car RoX software‑defined vehicle platform showing its layered architecture of hardware, operating systems, software stacks, and development tools for SDV applications.
R-Car Open Access (RoX) Software-Defined Vehicle Platform Diagram

R-Carで開発をスタート

ソフトウェア定義型車両(SDV)への取り組みを加速するために設計された、包括的なハードウェアおよびソフトウェアエコシステムをご紹介します。

Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
RoX Virtual Platform

RoX Virtual Platform(VPF)は、ハードウェアが利用可能になる前にR-Carの機能を早期シミュレーションできる環境を提供し、ソフトウェア開発を加速します。 物理ハードウェアへのスムーズな移行を実現することで、手戻りを削減し、市場投入までの期間を短縮します。

Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
RoXソフトウェア開発キット

RoXソフトウェア開発キット(SDK)は、R-Car SoC向けの直感的な開発フレームワークです。オープンソースツールおよび商用ソフトウェアソリューションを統合し、効率的な開発環境を提供します。 ルネサスおよびパートナーが提供する「MP対応」オプションにより、開発から量産展開までをシームレスにつなぎます。

Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
RoX AI Studio

RoX AI Workbenchは、R-Carプラットフォーム向けにAIモデルの微調整およびアプリケーション構築を可能にするクラウドベースの開発環境です。 AzureおよびAWSと互換性があり、シミュレータや評価ボードを通じたシームレスな検証をサポートします。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
評価ボード

R-Car V4H向け「White Hawk」評価ボードは、システム評価およびOS、ドライバ、アプリケーション開発を効率化します。 マルチカメラ4K入出力、オーディオ、ネットワーク、PCIe Gen4に対応し、製品開発を加速するとともに、ターンアラウンドタイムを短縮します。

Icon showing handshake illustration below half globe symbol, indicating global partnership with third-party companies.
パートナー

R-Carコンソーシアムは、車載情報システム(CIS)市場向けソリューションを開発するシステムインテグレーター、ミドルウェア/アプリケーション開発者、ならびにOSおよびツールベンダーで構成されています。