概要
説明
DALI通信概要
近年、SDGs、ESGなど持続可能な社会に向け、省エネ性、安全性と快適性を重視したビルの開発・供給が進んでいます。そこで、BCPの他、ビルに向けた環境認証・評価制度となるLEED、ZEB、WELLなどが登場しました。様々な環境認証・評価へ取り組むため、照明は重要な一環として自由自在な調光・調色の制御により、快適性などを高めながら、省エネやコスト削減を図れています。それに向かって国際規格DALIが登場し、既に世界の主流となっています。

*1 LEED:建物と敷地利用についての環境性能評価システム
*2 ZEB:快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと
*3 WELL:建物の環境・エネルギー性能と利用者の健康・快適性を評価するシステム
*4 UL規格:アメリカの認証機関(Underwriters Laboratories Inc.)が策定する製品安全規格
*5 ISO規格:製品やサービスに関して「世界中で同じ品質、同じレベルのものを提供できるようにしましょう」という国際的な基準
*6 IEC規格:電気・電子に関する国際規格
DALI通信
DALIはDigital Addressable Lighting Interfaceの略で、IEC62386で規定されたオープンな照明用国際通信規格です。通信は、マスタ(Control Device)とスレーブ(Control Gear)で構成されています。
DALI規格一覧
伝送路の基本は101、Control Gear は102、Control Deviceは103で構成されています。Control Device はルータ、スイッチ、人感センサ/ 照度センサなどが含まれ、 Control Gear は照明灯具が含まれます。その上位に個別機器に特化した規格(2xx,3xx)が用意されています。この構成により、共通の基盤で照明に関する機器を開発可能です。

DALI通信特長
- 照明灯具を個別に調光可能
- 同一回路内でも個別に調光・調色などのコントロールが可能
- 施工や管理が容易
- オープンプロトコル
- 異なるメーカの製品(照明灯具、センサ、スイッチ)を1つのControl Systemで制御可能
- 一つのDALIネットワークにおいて、Control DeviceとControl Gear はそれぞれ64台のアドレスを設定可能
- ビルのエネルギー監視システム(BEMS)と連動可能
- 双方向通信可能
- 照明灯具の状態監視が可能

DALI-2へ
現在、DALI はDALI-2と呼ばれる新しい規格に進化しています。DALI-2では照明へのニーズに合わせて新しいアプリケーションの定義、機能追加、互換性向上が盛り込まれています。そして、規格準拠には公式テストの実施が必要になってきています。
ルネサスは初めてDALI の規格化団体に加入した半導体メーカとして、最新の規格動向に沿った、テスト済みのプロトコルスタックを含むソリューションを提供しています。
DALIシステム事例 – スマート照明
タスク・アンビエント照明方式は、DALIシステムの特長を最大限に活かす照明デザイン手法です。作業に必要な明るさ(タスク)と、空間全体の快適性(アンビエント)を分けて考えることで、使いやすく心地よい環境を実現できます。
タスク・アンビエント照明の特長:
- 人に合わせた調光・調色により、作業効率を向上させることができます。
- 必要な場所に対して個別に調光を行うことで、従来方式と比べて省エネルギーを実現できます。
- 人感センサによる自動消灯や、照度センサを用いて外光を考慮した照明制御を行うことで、さらなる省エネルギー効果が期待できます。
本構成では、照明灯具、センサ、スイッチなどの機器をすべて DALI で接続し、集中管理型の照明コントローラから一括で制御することができます。このように、DALI は必要な機器同士を相互に連携させ、状況に応じた制御が可能であるため、タスク・アンビエント照明を容易に実現できます。

DALIソリューション
ソリューション特徴
DALI-2 TOTAL SolutionはControl Device ( ルータ等のマスタ機器 ) と Control Gear ( 照明灯具等のスレーブ機器 ) の両方をサポートしたソリューションです。ソリューションを活用いただくことで、セット開発をされるお客様は、スタック及びアプリケーション開発にかかる時間を半年~1年間程度短縮することが可能です。

DALI-2 Total Solutionの特徴
- Control Gear
- 実績あるDALI Control Gearライブラリ(IEC62836-102対応)
- LED照明、演出用照明に特化したParticular Requirements 207LED、209をサポート
- DALI通信とデジタル電源向け周辺機能 を搭載したRL78/G24により、CPU負荷/コードサイズ削減、セットトータルのコストダウンを実現
- 公式DALIテスタでテスト済のスタック
- Control Device : Input Device, Application Controller
- Input Device:推奨デバイス RL78/G23
- RL78/G23はノイズに強いタッチ機能をサポートし、デザイン性に優れたスイッチを実現可能。更に、SMS機能*により CPU 負荷/タイマ数を削減して DALI 機能を実現
- RL78/G23照明通信マスタ評価ボードはDMX512 及び赤外線通信に対応。センサ拡張用のPmod インタフェースを搭載し、人感センサ・照度センサなどの機能を搭載可能
- 公式DALIテスタでテスト済みのスタック
- Application Controller:推奨デバイスRX65N
- RX65N Cloud Kitはクラウド環境に対応したFreeRTOSを提供し、Web(AWS)、スイッチ、PCの三つの方法でDALIバス上のInput DeviceやControl Gearを設定/制御が可能。
- ユーザ認証、OTAに対応
- 将来拡張を見据えたプロプラエタリフレーム(32bit以上)対応DALIドライバを搭載
- 公式DALIテスタでテスト済みのスタック
- Input Device:推奨デバイス RL78/G23
RL78/G23照明通信マスタ評価ボードもRX65N照明通信マスタ評価ボードもPC上で動くGUI(DALI Master Controller GUI)と組み合わせることでバス上にあるInput Device, Application Controller, Control Gearの設定、バスモニタなどの機能を実現可能です。
*SMS機能:SMSはSnooze Mode Sequencerの略で、CPUとは独立して処理を実行する機能
リリース情報
ソリューション対応表
| 用途 | 主な規格 | 推奨製品 | 評価用ボード | ソリューション |
|---|---|---|---|---|
| 照明灯具 | IEC62386-102 ed.2.0 Control Gear (General Requirement) | RL78/G24 | DC/DC LED Control Evaluation Board | ソフトウェア自動生成ツール RL78/G24 DALI-2 Control Gear 基本(102) 調光(207) 調色(209) サンプルアプリケーション Rev.1.01 (PDF | English, 日本語) |
| ルータ | IEC62386-103 ed.1.0 Control Device (General Requirement) Application Controller | RL78/G23 | Lighting Communication Master Evaluation Board | RL78/G23 照明通信マスタ評価ボード ユーザーズ・マニュアル (PDF | English, 日本語) DALI Master Control GUI |
| ルータ | IEC62386-103 ed.1.0 Control Device (General Requirement) Application Controller | RX65N | RX65N Cloud kit + DALI-2 Option board | RX65N グループ アプリケーションノート Cloud kit を使用したDALI-2 照明通信(Control Device/Application Controller 編) (ZIP | English, 日本語) DALI Master Control GUI |
プロトコルスタックライブラリ一覧(2026年現在)
| 規格 IEC 62386 | アプリケーション | 詳細 | RL78 *3 | RA *2 | RX |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 照明灯具/PWM変換器など | Control Gear (General Requirement) | check | check | - |
| 207 | LED modules (Particular Requirement) | check | check | - | |
| 209 | Color control (Particular Requirement) | check | check | - | |
| 103 | スイッチ/ルータ/センサなど | Control Device (General Requirement) Application Controller | - | check | check |
| Control Device (General Requirement) Input Device | check | check | - | ||
| 301 | Push buttons (Particular Requirement) | check | check | - | |
| 302 | Absolute input devices (Particular Requirement) | check | - | - | |
| 303 | Occupancy sensors (Particular Requirement) | check | - | - | |
| 304 | Light sensors (Particular Requirement) | check | - | - |
*1:DALI通信部分について公式テスタおよびテストシーケンスで動作確認を実施
*2:MBS/CS-Lab GMBH製
*3:ルネサス製, パートナー企業 テセラテクノロジ社でDALIスタックの受託開発サービスを提供中。こちらをご覧ください
手軽に開発/評価できる通信評価環境
通信評価環境は、通信対応調光器(通信マスタ、DALIスイッチ、センサ)等を開発する方向けのリファレンスソリューションです。 照明灯具との通信(DALI, DMX512, 赤外線通信)の評価としてもお使いいただくことができます。
| 照明通信マスタ評価ボード (RTK7RL23LMP00000BJ) | RL78/G24 DC/DC LED制御評価ボード (RTK7RLG240P00000BJ) | RX65N Cloud Kit + DALI-2 Option Board | |
|---|---|---|---|
| ユースケース | 照明スイッチとマスタの評価開発 | DALIスタックの基本評価 | Cloud接続によるアプリケーションコントローラの開発 |
| MCU | RL78/G23 | RL78/G24 | RX65N + RL78/I1A |
| 電源電圧 | DC5V | DC5V | DC5V |
| 特徴 | 静電容量タッチキーを搭載したDALI入力デバイス | DALIの基本評価 | クラウド接続 |
| 調光I/F | DALI-2/DMX512/IR/Switch | DALI-2/IR/DMX512/PMBus/SMBus | DALI-2/Switch |
| ソフトウェア自動生成ツール | 対応 | 対応 | - |
| 本体サイズ(W x D x H) | 120 x 120 mm | 140 x 90 mm | 160 x 240 x 42.5 mm *オプションボード込み |
*ボード詳細については弊社営業にお問い合わせください
通信評価用 DALI, DMX512 マスタコントロールGUI
通信評価のマスタとして DALI, DMX512 用のGUIをご用意しています。RL78/G23照明通信マスタ評価ボードと組み合わせて頂く事で、マスタとして動作させることが可能です。通信による照明制御の評価としてお使い頂けます。GUI は弊社WEB サイトから無償ダウンロード可能です。

照明システムの開発支援ツールQE for Lighting & Power
照明システムの開発支援ツールとしてQE for Lighting & Power をご用意しています。DALI向けのソフトウェアを自動生成でき、DALI-2 Control Gear をサポートし、GUI を通じて DALI パラメータを簡単に設定できます。弊社ウェブサイトより無料でダウンロード可能です。


更に、RL78/G24 LED 照明制御アプリケーション・モデル (PDF | English, 日本語) アプリケーションノートを参考してLEDシミュレーションを実現可能です。
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
| Software title | Software type | 会社名 |
|---|---|---|
| DALIマスタコントローラGUI DALI 規格に従った通信ができる RL78/G23 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI | Code Generator | ルネサス |
| DMX512マスタコントローラGUI DMX512 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI | Code Generator | ルネサス |
| 照明およびデジタル電源システム向け開発支援ツール QE for Lighting & Power QE for Lighting & Powerは、Renesas のライブラリ、ソフトウェア、コンパイラ、評価ボードを統合し、効率的な開発と検証を行うスマート照明およびデジタル電源ソリューションの支援ツールです。[スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RL78] | Solution Toolkit | ルネサス |
3件 | ||
ソフトウェアダウンロード
| 分類 | タイトル | 日時 |
|---|---|---|
| サンプルコード | ZIP 17.63 MB English アプリケーション: 産業用機器 Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78 | |
| サンプルコード | ZIP 17.37 MB English アプリケーション: 産業用機器 Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78 | |
| サンプルコード | ZIP 17.27 MB English アプリケーション: 産業用機器 Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78 | |
| サンプルコード | ZIP 23.58 MB English アプリケーション: 産業用機器 Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78 | |
| サンプルコード | ZIP 30.95 MB English アプリケーション: ビルディングオートメーション, 電源アダプタ&充電器 Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, IAR EWRL78 本アプリケーションノートは、RL78/G24マイクロコントローラを用いたDALI (Digital Addressable Lighting Interface)の通信を行うサンプルアプリケーションについて説明します。 | |
| サンプルコード | ZIP 24.97 MB English アプリケーション: 民生機器全般 Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78 | |
| サンプルコード | ZIP 14.97 MB English アプリケーション: 産業用機器 Compiler: ICCRL78 Function: Application Example, Communication Interface, Driver or Library, Other peripherals IDE: e2 studio, IAR-EWRL78 | |
| サンプルコード | ZIP 3.13 MB アプリケーション: 再生可能エネルギー&グリッド, 民生機器全般, 産業用機器 Function: System | |
| サンプルコード | [Toolchains=CC-RL|V1.11] ZIP 7.21 MB English アプリケーション: 産業用機器 Compiler: CC-RL Function: Application Example, Communication Interface, Driver or Library, Other peripherals IDE: e2 studio | |
| サンプルコード | [Toolchains=CC-RL|V1.11;IAR-Compiler-for-RL78|V4.21.3.2447] ZIP 10.85 MB English アプリケーション: 産業用機器 Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application-Example, Communication-Interface, Driver-or-Library, Other-peripherals IDE: e2 studio, IAR-EWRL78 | |
10件 | ||
パートナー
テセラ・テクノロジー株式会社
開発実績
- RL78/I1A搭載LED電源評価装置
- RL78/I1A照明通信マスタ評価ボード (DALI、DMX512、赤外線通信のマスタ機能)
- RL78/I1A照明通信コントロールギア評価ボード (DALI-2のControlGearに対応)
ビデオ&トレーニング
この動画は、ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューションを紹介します。
この動画では、照明市場のトレンド、照明デザインにおけるデマンド、そしてルネサスの照明ソリューションが提供する価値についてご紹介します。
詳細については、DALIソリューションのページをご覧ください。
ニュース&ブログ
ブログ 2023年12月18日 |
ブログ 2023年6月29日 |