RZ/G2マイクロプロセッサ(MPU)は、高度なグラフィック機能と広帯域幅メモリインタフェース、64ビットマルチコアアーキテクチャを搭載しており、お客様のヒューマンマシンインターフェイスシステム構築を強化・支援いたします。

産業用およびビルディングオートメーションにおける次世代HMI向けの高度なグラフィックス処理機能を搭載した高性能MPU

産業オートメーションおよびビルオートメーション用に組込みコントローラをお使いのお客様は、より高いパフォーマンス、高い信頼性、および長期的なソフトウェアサポートをお求めです。

これらの要求に対応するために、ルネサスエレクトロニクスは、強力な64ビットマルチコアアーキテクチャと高度なグラフィックス処理機能・広帯域幅メモリインターフェイスを組み合わせた、RZ/G2マイクロプロセッサをご用意いたしました。ファクトリーオートメーション、プロセス制御、ビルの電力管理、ならびにビデオ監視を行える、拡張ヒューマンマシンインターフェース (HMI)を使う新世代のシステム構築が実現できます。

ルネサスは、産業向けグレードのLinuxソフトウェアパッケージを用いた、RZ/G2上におけるアプリ開発をサポートいたします。これによって、10年以上にわたり、ミッションクリティカルなシステムに信頼性、機能安全、セキュリティ、機能強化を実現できます。

RZ/G2プラットフォームの特徴

  • 高性能: 64ビットArm®v8-Aコアを中心に、パワフルなグラフィックスエンジンと4Kビデオエンジンは、最高のコストパフォーマンスを提供します。
  • 高信頼性: ミッションクリティカルな高信頼性システムに不可欠な、内部および外部メモリ用エラー訂正コード(ECC)を内蔵
  • 超長期サポートLinux: Civil Infrastructure Program (CIP) Linuxは10年を超える超長期サポート。
  • RZ/G Linuxプラットフォーム・ソリューション:RZ/G MPU用検証済ソフトウェアにより、お客様の開発コストと工数を削減

注目のRZ/G2ソリューション


最高のパフォーマンスと高度なグラフィック機能を提供する次世代アーキテクチャ

ルネサスのRZ/G2 MPUは、システムのパフォーマンスを向上させつつもシステムコストを削減できるので、他社の組込み64ビットMPUより高いコストパフォーマンスを実現します。

  • 64ビットアーキテクチャのArm® Cortex®-A53およびCortex-A57 CPUコアにより、高速かつ高効率な処理を実現
  • マルチコア構造により、ローエンドからハイエンドのあらゆるアプリケーションに対応可能。最大35600 DMIPSを実現
  • DDR3LとLPDDR4を含む、最大3200MT/秒の外部メモリ向けに、最新の高速プロトコルをサポート
  • 内蔵USB 3.0、SATA、PCI-e、Gbit-Ether、QSPI、およびeMMCインタフェースによる高速通信
  • 600MHz PowerVR 3D GFX、4K UHD H.265およびH.264コーデック、HDMI、LVDS、およびMIPI-CSI2カメラ入力を備えた強力なビデオ/グラフィックス機能

RZ/G2 MPU 機能概要

RZ/G2シリーズ RZ/G2E RZ/G2N RZ/G2M RZ/G2H
  Economical Mid-Range (Pin Compatible) Highest Performance
CPU
(64-bit ARMv8A)
2x Cortex-A53 @ 1.2GHz
L1, L2 パリティ/ECC
2x Cortex-A57 @ 1.5GHz
L1, L2 パリティ/ECC
2x Cortex-A57 @ 1.5GHz
4x Cortex-A53 @ 1.2GHz
L1, L2 パリティ/ECC
4x Cortex-A57 @ 1.5GHz
4x Cortex-A53 @ 1.2GHz
L1, L2 パリティ/ECC
性能 5.5kDMIPS 12.3kDMIPS 23.3kDMIPS 35.6kDMIPS
DRAM I/F DDR3L-1866 x 32ビット
(ECC)
LPDDR4-3200 x 32ビット
(ECC)
LPDDR4-3200 x 64ビット
(ECC)
LPDDR4-3200 x 64ビット
(ECC)
Videoコーデック Full-HD 解像度
H.265 デコーダ
H.264/AVC
4K 解像度
H.265 デコーダ
H.264/AVC
4K 解像度
H.265 デコーダ
H.264/AVC
4K 解像度
H.265 デコーダ
H.264/AVC
3D GFX PowerVR
GE8300 @ 600MHz
PowerVR
GE7800 @ 600MHz
PowerVR
GX6250 @ 600MHz
PowerVR
GX6650 @ 600MHz
その他の周辺機能 USB 3.0, GbE, PCI-e, MIPI-CSI, LVDS  USB 3.0, SATA, PCI-e, GbE, MIPI-CSI, HDMI  USB 3.0, PCI-e, GbE, MIPI-CSI, HDMI  USB 3.0, SATA, PCI-e, GbE, MIPI-CSI, HDMI 

高信頼性のためのECC

エラー訂正コード (ECC) 機能は、高信頼性システムを実現するため放射線起因によるソフトエラーからRAMを保護する重要な役割を持ちます。

  • すべてのデバイスオプションに対して、すべての内部および外部メモリインターフェイスでECCを提供する唯一の組み込みMPU
  • L1およびL2キャッシュ、SRAMメモリにECCを内蔵し、ソフトエラーを低減/排除
  • DDR3LまたはLPDDR4インターフェースにECCを内蔵し、外部メモリデバイス上のデータを保護

プログラムとデータのセキュリティ

以下のような多くのハードウェアによりセキュアで信頼性の高いプラットフォームを提供します。

  • Arm TrustZoneパーティショニング
  • 高速な暗号処理
  • セキュアキーの生成と保存
  • セキュアブート
  • ユニークな信頼ルートの構築

超長期ソフトウェアサポート

ルネサスRZ/G2マイクロプロセッサは、Civil Infrastructure Platform(CIP)による超長期サポート(SLTS)カーネルによって提供される10年以上のサポートを通じて産業およびインフラ機器製造業者の長期サポート要求を満たす唯一の組み込みMPUです。CIP超長期サポートLinuxカーネルは、10年以上の長期サポートにより、セキュリティ攻撃に対する脆弱性対策を維持し続けます。これにより、Linuxのメンテナンスコストが削減され、信頼性の高い産業用グレードのLinuxの導入が容易に行えます。

Civil Infrastructure Platform

Civil Infrastructure Platformホワイトペーパ(無料)のダウンロード

Civil Infrastructure Platform(CIP) プロジェクトでは、次期CIP SLTSカーネル用のARM64リファレンスボードとして、ルネサスRZ/G2M-96CEボードを採用しました。

RZ/G Linux Platform

フレキシブルな開発キット

RZ/G2開発キットは、さまざまなメザニンボードで評価と開発を高速化するため、96Boardsフォーマットをサポートしています。ルネサスは、回路図、部品表、ボードレイアウトデータを提供し、お客様独自のハードウェア開発を容易にします。

RZ/G2E 96 Development Kit

RZ/G2E用 96 開発キット

  • メインメモリ: 2GB DDR3L
  • QSPI NOR フラッシュ 64Mバイト
  • I2C EEPROM 512バイト
  • 外部ストレージ: マイクロSD x 1
  • コネクティビティ:USB 2.0 x 2ch, USB 3.0 x 1ch, GbE x 1
  • HDMI出力 / LVDS出力またはMIPI DSI出力
  • Wi-Fi+Bluetooth
RZ/G2M 96 Development Kit

RZ/G2M用 96 開発キット

  • メインメモリ: 4GB DDR4
  • QSPI NOR フラッシュ 64Mバイト
  • I2C EEPROM 512バイト
  • 外部ストレージ: マイクロSD x 1
  • コネクティビティ: USB 2.0 x 2ch, USB 3.0 x 1ch, GbE x 1
  • HDMI出力 / LVDS出力またはMIPI DSI出力
  • Wi-Fi+Bluetooth

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
RZ/G2 64-BIT MPUs with VERIFIED LINUX PACKAGE ( R01PF0174JJ0300 ) English, 简体中文 パンフレット PDF 533 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
RZ ファミリ 開発環境 基本ページ 2020年4月30日