メインコンテンツに移動

エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)

概要

説明

消費者がより直感的でハンズフリーな操作方法を求めるようになっている中、エッジデバイス用音声ユーザインタフェース(VUI)により、ユーザはリモコンやスマートフォンを使わずにテレビ、スピーカ、スマート家電などのシステムを操作することができます。 このプラットフォームは、RAファミリの32ビットMCUをベースとしたVUIデザインを提供します。 Renesas Ready Partner Network内のVUIシステムの基盤として機能する汎用的な設計で、ネットワーク接続を必要とせず、音声認識のためのローカルエンドポイント推論をサポートします。

このシステムのメリット:

  • 強力なMCUにより、ローカルエンドポイント推論が可能になり、ネットワーク接続なしで音声認識を実現します。
  • 低消費電力のArm® Cortex®-M33 MCUは、エネルギ効率の高い動作を保証し、バッテリ駆動のデバイスに最適です。
  • 最大2本のデジタルマイクと2本のアナログマイクに対応。
  • 様々なオーディオ環境に柔軟に統合できるよう、複数のマイクタイプに対応。
  • 外付けQSPIフラッシュは、ボイスサンプルとライブラリデータのストレージとなります。
  • 通信インタフェースには、Pmod™インタフェース(Type-2A/3A/6A)、USB Type-C、Micro-Bが含まれます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Single PMODConnector Arrow.58Connector Arrow.59TW001TW001TW001Connector ArrowConnector Arrow.57Connector Arrow.60Connector Arrow.69Connector Arrow.70Connector Arrow.71Op AmpOp AmpOp AmpOpAmpOp AmpOp AmpQSPIQSPIQSPILDOLDOLDOAudio OutAudio OutAudio OutConnector Arrow.73Connector Arrow.74MicrophoneSheet.18Sheet.19Microphone.78Sheet.21Sheet.22Connector Arrow.81Connector Arrow.82Microphone.83Sheet.26Sheet.27Microphone.86Sheet.29Sheet.30Connector Arrow.89Connector Arrow.90Analog MicAnalog MicAnalog MicConnector 1.160Connector 1.95Connector 1.96Connector 1.98Connector Arrow.995.0V5.0V5.0VType-CType-CType-CSheet.423.3V/150mAmax3.3V/150mAmax3.3V/150mAmaxBi-directionalConnector Arrow.120Connector 1.121Sheet.47MCUMCUMCU12bit ADC12bit ADC12bitADC12 bit ADC12bit ADC12bitADCI2SI2SI2SSPISPISPIConnector 1.124Connector LineConnector Line.126Connector 1.127Digital MicDigital MicDigital MicPmodPmodPmodConnector Arrow.59Host MCUHost MCUHost MCUBi-directional.63
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Voice-Recognition-Solutions/29
Exiting Interactive Block Diagram

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。