メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ルネサスのACサーボシステムは、モータ制御とEtherCAT設計を統合し、時間に敏感な産業用イーサネット通信を同期させることで、高速かつ高精度なモータ制御をサポートします。 このシステムは、システム制御、パワードライブ、モータエンコーダの3つのブロックで構成されており、高度な相互接続性を維持しながら物理的に絶縁されています。 高性能MPUを利用したこのモノリシック設計は、性能とコストの点で従来の2チッププラットフォームを凌駕します。

このシステムのメリット:

  • システムボードのガイダンスにより、EtherCAT経由でCiA 402ドライブプロファイルを使用したモータ制御を簡単に実装できます。
  • 2-in-1チップ設計により、追加のFPGAが不要になり、システム全体のコストが最適化されます。
  • ルネサスは、システムのBOMの50%以上を供給しており、複数のベンダからの調達に関連する配送の懸念を軽減しています。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.382Sheet.432Sheet.379Sheet.380Sheet.3813.3V/0.3A3.3V/ 0.3A3.3V/0.3A1.8V/0.3A1.8V/ 0.3A1.8V/0.3A1.1V/1A1.1V/ 1A1.1V/1ASheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN032CN032CN032 DiodeDiodeDiodeHV MOSHV MOSHV MOSIPM Driver x6IPM Driver x6IPM Driver x6Photocoupler, PS27618-1 x3, PS2561DL-1 x3, PS8101 x1Photocoupler PS2761B-1 x3 PS2561DL-1 x3 PS8101 x1Photocoupler PS2761B-1 x3PS2561DL-1 x3PS8101 x1DS ModulatorDS ModulatorDS ModulatorMotorSheet.45Sheet.46MMTransformerLine.841Inductor Air Core.509Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Line.29Inductor Air Core.212Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72AC Power SourceSheet.74Alternating CurrentSheet.76Sheet.77Diode.316Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.186Sheet.187Sheet.188Sheet.189Sheet.190Sheet.191Sheet.192Sheet.193Connector.210Connector.211Sheet.196Sheet.197Sheet.198Sheet.199Sheet.200Sheet.201Sheet.202Sheet.203Sheet.204Sheet.205Sheet.206Sheet.207Sheet.208Sheet.209Connector.210Connector.211Sheet.212Sheet.213Sheet.214Sheet.215Sheet.216Sheet.217Sheet.218Sheet.219Sheet.220Sheet.221Sheet.222Sheet.223Sheet.224Sheet.225Connector.210Connector.211Sheet.228Sheet.229Sheet.230Sheet.231Sheet.232Sheet.233Sheet.234Sheet.235Sheet.236Sheet.237Sheet.238Sheet.239Sheet.240Sheet.241Sheet.242Connector.210Connector.211Sheet.245Sheet.246Sheet.247Sheet.248Sheet.249Sheet.250Sheet.251Sheet.252Sheet.253Sheet.254Sheet.255Sheet.256Sheet.257Sheet.258Connector.210Connector.211Sheet.261Sheet.262Sheet.263Sheet.264Sheet.265Sheet.266Sheet.267Sheet.268Sheet.269Sheet.270Sheet.271Sheet.272Sheet.273Sheet.274Connector.210Connector.211Sheet.277Sheet.278Sheet.279Sheet.280Sheet.281Sheet.282Sheet.283Sheet.284System BoardSystem BoardSystem BoardInvert BoardInvert BoardInvert BoardMotor & EncoderMotor & EncoderMotor & EncoderSheet.289Sheet.290Sheet.291Sheet.292Sheet.293Sheet.294Sheet.2951 to 4 Clock Buffer1 to 4 Clock Buffer1 to 4Clock BufferSheet.371Sheet.372Sheet.373Sheet.374Sheet.375Sheet.376Sheet.377Sheet.378Sheet.383Sheet.384Sheet.385Sheet.386Sheet.387Sheet.388Sheet.389Sheet.390Sheet.391Sheet.392Sheet.393Sheet.394Sheet.395Sheet.396Sheet.397Sheet.398Sheet.399Sheet.400Sheet.401Sheet.402Sheet.403Sheet.404Sheet.405Sheet.406Sheet.407Sheet.408Sheet.409Sheet.410Sheet.411Sheet.412Sheet.413Sheet.414Sheet.415Sheet.416Sheet.417Sheet.418Sheet.420Sheet.421Sheet.424Sheet.425Sheet.426Sheet.427Sheet.428Sheet.429Sheet.430Sheet.431Sheet.433Sheet.434Sheet.435Sheet.436Sheet.437Sheet.438Sheet.439Sheet.440Sheet.441Sheet.442Sheet.443Sheet.444Sheet.445Sheet.446Sheet.447Sheet.448Sheet.450Sheet.451Sheet.452Sheet.453Sheet.454Sheet.455Sheet.456Sheet.457Sheet.458Sheet.459Sheet.460Sheet.461Sheet.462Sheet.463Sheet.464Sheet.465Sheet.466Sheet.467Sheet.468Sheet.469Sheet.470Sheet.471Sheet.472Sheet.473Sheet.474Sheet.475Sheet.476Sheet.477Sheet.478Sheet.479Sheet.480Sheet.481Sheet.482Sheet.483Sheet.484Sheet.485Sheet.486Sheet.487Sheet.488Sheet.490Sheet.491Sheet.492Sheet.493Sheet.495Sheet.4961.2V/0.5A to PHY1.2V/0.5A to PHY1.2V/0.5A to PHY+5V+5V+5V+24V (Isolation Power)+24V (Isolation Power)+24V (Isolation Power)24V Plug in (reserved)24V Plug in (reserved)24V Plug in (reserved)3.3V2A to Peripheral3.3V2A to Peripheral3.3V2A to PeripheralExternal Control SignalExternal Control SignalExternal Control Signal01 & 0001 & 0001 & 00LEAD/LAG/2LEAD/ LAG/2LEAD/LAG/2CCW/CW PulseCCW/CW PulseCCW/CW PulseNTCNTCNTCTo IPMTo IPMTo IPMDS ModulatorDS ModulatorDS ModulatorTo 3ch DS ModulatorTo 3ch DS ModulatorTo 3ch DS ModulatorOptionOptionOption25MHz25MHz25MHzABZABZABZPin HeaderPin HeaderPin Header+24V/0.35Amax+24V/0.35Amax+24V/0.35Amax+19V/0.25Amax+19V/0.25Amax+19V/0.25AmaxAC LineAC LineAC LineUUUWWWVVVD1/D0D1/D0D1/D0ABZ/ABSABZ/ABSABZ/ABSDynamic connector +5V+5V+5VD0 to Inverter BoardD0 to Inverter BoardD0 to Inverter BoardD1 from Inverter BoardD1 from Inverter BoardD1 from Inverter Board .662EncoderEncoderEncoder Pin HeaderPin HeaderPin HeaderConnector 1.173Connector 1.173.667Sheet.668PWMPWMPWMDiodeSheet.670Sheet.671Sheet.672+5V/2Amax+5V/ 2Amax+5V/2AmaxConnector 1.173.674Sheet.678Connector 1.173.679Sheet.680Connector 1.173.681Connector 1.173.682Connector 1.173.685Sync RectifierSync RectifierSync RectifierSheet.422Sheet.423OctalOctal Bi-Directional TransceiverOctalBi-Directional TransceiverPhotocoupler PS2733-1 x11, RV1S9213A x5PhotocouplerPS2733-1 x11 RV1S9213A x5PhotocouplerPS2733-1 x11RV1S9213A x5EEPROMEEPROMEEPROMLED DriverLED DriverLED DriverRS-485RS-485RS-485CAN TransceiverCAN TransceiverCAN TransceiverRS485 I/FRS-485 I/FRS-485 I/FCAN I/FCAN I/FCAN I/FRJ45 x2RJ45 x2RJ45 x2TVSTVSTVS .296Sheet.297Label Text 10pt.160Sheet.299Sheet.300Sheet.301Sheet.302Sheet.303Sheet.304Sheet.305Sheet.306Sheet.307Sheet.308Sheet.309Sheet.310Sheet.311Sheet.312Sheet.313Sheet.314Sheet.315Sheet.316Sheet.317Sheet.318Sheet.319Sheet.320Sheet.321Sheet.322Sheet.323PHY x2PHY x2PHY x2RS422RS-422RS-422RS485/422 1RS-485/422RS-485/422RS485/422 2RS-485/422RS-485/422HypRAMHypRAMHypRAMQSPI FlashQSPI FlashQSPI FlashPMICPMICPMICBuckBuckBuckConnector 1.173.687Connector 1.173.688Connector 1.173.689Connector 1.173.692Sheet.693MPUMPUMPU GPIOGPIOGPIO TimerTimerTimerIICIICIIC UARTUARTUARTCANCANCANEtherCAT Slave ControllerEtherCAT Slave ControllerEtherCAT Slave Controller CLKCLKCLK USBUSBUSBXSPIXSPIXSPITimer CaptureTimer CaptureTimer CaptureEncoder-IF or SCIEncoder-IF or SCIEncoder-IF or SCI INTINTINTGPIOGPIOGPIO CLKCLKCLK DSMIFDSMIFDSMIF PWMPWMPWMADCADCADCTimerTimerTimer
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/ac-servo-solution/50
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。