メインコンテンツに移動

Wi-Fi接続暖房機器コントローラ

概要

説明

ファーネスは、空気を加熱し、ダクトを通して所定の空間の温度を維持するため、あらゆる住居や建物において重要な暖房機器です。 スマートホームエコシステムを採用する家庭が増えるにつれ、スマートデバイスを通じて遠隔操作や監視が可能なHVACシステムなどのコネクテッド家電の需要が高まっています。 これにより、エネルギ効率が向上し、暖房スケジュールを最適化し、個々の好みや使用ケースに合わせてカスタマイズできるため、ユーザエクスペリエンスを向上させます。

このシステムは、A/D変換を搭載した高性能MCUを備えており、正確なセンシングと制御を保証します。 内蔵の機能安全ハードウェアにより、MCUはIEC/UL 60730安全規格を満たし、住宅環境での安全で信頼性の高い動作を保証します。 さらに、効率的な電源管理とWi-Fi接続により、シームレスな遠隔監視と制御を実現し、最新のHVACシステムにスマートな接続性能を提供します。

このシステムのメリット:

  • 12ビットA/D変換を備えた高集積32ビットMCUにより、精度の向上とコンパクトな制御を実現
  • 電源と信号の絶縁は、システムの安全性と信頼性を高め、電気ノイズを低減し、RS-485信号の整合性とノイズ耐性を改善すると同時に、通信ロジックと制御ロジック間の柔軟な電源ドメインが可能

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
US076: WEB Connector Arrow.244 Bi-directional.170 Connector Arrow.184 Connector Arrow.188 Connector Arrow.192 Circle.251 Circle.247 Sheet.232 Dotted Line Dotted Line.231 Line Arrow.220 Surge Protection Surge Protection Surge Protection Plug Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Line Connector Arrow Connector Line Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Connector Line.85 Connector Line.86 Connector Line.89 Sheet.130 Circle.126 Circle.127 Sheet.134 Bridge Rectifier.189 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Circle Circle.84 Circle.87 Circle.88 Ground Sheet.94 Sheet.95 Connector Line.96 Sheet.135 Bridge Rectifier.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Circle.118 Circle.119 Circle.120 Circle.121 Ground.122 Sheet.123 Sheet.124 Connector Line.125 Connector Line.136 Connector Line.137 Connector Line.139 Line.140 Line.141 EMI Filter EMI Filter EMI Filter Connector Arrow.151 Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Line Arrow Connector Arrow.181 Igniter Igniter Igniter Draft Inducer & Blower Fan Motor System Draft Inducer & Blower Fan Motor System Draft Inducer & Blower Fan Motor System Gas Valve Relay Gas Valve Relay Gas Valve Relay Connector Arrow.195 Connector Arrow.198 Connector Arrow.201 Connector Arrow.204 Bi-directional.207 Line Arrow.210 US076 US076 US076 Line Arrow.219 Connector Arrow.223 Connector Arrow.224 Connector Arrow.163 Sheet.229 DB9 Connector Rectangle Trapezoid Sheet.64 Circle.163 Circle.164 Sheet.67 Sheet.68 Circle.164 Circle.173 Circle.174 Circle.175 Circle.176 Sheet.74 Circle.173 Circle.174 Circle.175 Circle.176 RS-485 Bus RS-485 Bus RS-485 Bus 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V Connector 1.160 Circle Circle.162 Circle.221 Circle.222 Connector Arrow.245 Connected signals arrow.249 Connector Arrow.252 Connected signals arrow Line Arrow.254 Connector 1.160.255 Safety Limit Switch Safety Limit Switch Safety Limit Switch SPST NO Switch Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 High Pressure Sensor High Pressure Sensor High Pressure Sensor Low Pressure Sensor Low Pressure Sensor Low Pressure Sensor Flame Roll-Out Switch Flame Roll-Out Switch Flame Roll-Out Switch Flame Sensor Flame Sensor Flame Sensor Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor CO Sensor CO Sensor CO Sensor Photocoupler Photocoupler Photocoupler Photocoupler Photocoupler Photocoupler Photocoupler Photocoupler Photocoupler LDO LDO LDO Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver 24VAC 24VAC 24VAC Sheet.256 MCU MCU MCU UART UART UART VDD VDD VDD SPI SPI SPI GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO ADC ADC ADC
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。